...
상세정보

리튬이온전지 3.7V 1300mAh LB-041

상품 선택옵션 0 개, 추가옵션 0 개

상품코드 903-0220-001
제조사 (주)로보티즈
원산지 한국
판매가격 9,900원
배송비결제 주문시 결제

선택된 옵션

  • 수량
특징

범용 리튬이온 충전지입니다.

PCM이 내장되어 있어 과충전, 과방전, 과전류시 충전지를 보호합니다. 

전용 플라스틱 케이스(색상: 하늘색)를 씌워 안전하게 사용할 수 있습니다.

기본 구성품
Li-ion Battery 3.7V 1300mAh LB-0411

* 충전기(LBB-041) 별매

H/W 사양
무게50g
크기24mm x 70mm x 27mm
전압3.7V
용량1300mAh
기타

타입 리튬이온 18650

PCM 내장 (과충전과방전과전류 보호)

사용 가능 제품

제어기 : CM-150, OpenCM9.04

충전기 : Li-ion Battery Charger Set LBB-041

*본배터리를 제어기에 직접 연결할 수는 없으며, 제어기와의 연결 역할을 겸하는 리튬이온 충전기(LBB-041)와결합하여 제어기(로봇)에 연결합니다.

보관시 주의사항

충전지를 충전기 또는 로봇(제어기)에 연결된 상태로 보관하면 안됩니다.

오랫동안 사용하지 않을 시에도 50% 이상충전된 상태로 보관합니다.

온도나 습도가 높은 곳에 보관하면 안됩니다. 


※ Li-ion Battery 3.7V 1300mAhLB-041의 보증기간은 6개월 입니다.

주의사항

충전지를 떨어뜨리거나 충격을 가하면 안됩니다.

충전 중 제품을 동작하면 안됩니다.

충전지에 열을 가하거나 불, 물, 또는 기타 액체류에 접촉하면 안됩니다.

전자레인지, 세탁기, 또는 세탁물 건조기에 전지를 넣으면 안됩니다.

손상된 충전지를 사용하면 안됩니다. (부풀어 오른 것, 변형된 것, 외관이 손상된 것 등)

충전지 양극과 음극을 단락시키면 안됩니다.

충전지를 분해하면 안됩니다.

충전지를 충전하기 전에 올바른 극에 연결되었는지 확인하고 충전합니다.

충전지가 뜨거워진 상태에서 충전하면 안됩니다.차가워진 후 충전합니다.

충전지를 사용하지 않을 시 충전지를 제어기에 연결해 두면 안됩니다.

충전지가 제어기에 연결된 상태에서 충전하면 안됩니다.

전용 충전기인LBB-041으로 충전할수 있습니다. 

※ LB-041(신형 리튬이온전지)은 LBB-040(구형 리튬이온전지 충전기)으로 충전할 수 없습니다.
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
3. 표시, 광고 내용과 상이하거나 물품 하자인 경우, 물품 수령 후 3개월 이내 또는 그 사실을 안 날 또는 알 수 있었던 날로부터 30일 이내에 교환 및 반품이 가능하며 배송비는 당사가 부담합니다. (전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률」 제18조제10항)