...
상세정보

리튬이온전지 충전기 LBB-041

LB-041 전용 충전기, LED로 완충 여부 확인 가능

상품 선택옵션 0 개, 추가옵션 0 개

상품코드 903-0221-001
제조사 (주)로보티즈
원산지 한국
판매가격 7,700원
배송비결제 주문시 결제

선택된 옵션

  • 수량

상품 기본설명

특징

로보티즈의 리튬이온 충전지인 Li-ion Battery 3.7V 1300mAh LB-041 전용 충전기입니다.

6mm리벳(로보티즈 드림/스마트/IoT/미니)을 이용하여 로봇에 장착할 수 있습니다.

로봇에 배터리를 부착하는 프레임으로 사용할 수 있습니다.

충전중: 적색 / 충전완료 또는 미사용시 : LED 꺼짐으로 표기됩니다.

제어기(로봇)에 충전지를 연결할 경우 로보티즈 드림 키트의 전지박스용 2P 로봇케이블을 이용합니다.

기본 구성품
Li-ion  Battery  charger  Set  LBB-0411
USB  Micro  B  케이블1
전지박스용  2P  로봇케이블  150mm1
사용 가능 제품

충전지 : Li-ion  Battery  3.7V  1300mAh  LB-041

보관시 주의사항

충전지를  충전기  또는  로봇(제어기)에  연결된  상태로  보관하면  안됩니다.

오랫동안  사용하지  않을  시에도  50%  이상  충전된  상태로  보관합니다.

온도나  습도가  높은  곳에  보관하면  안됩니다.

주의사항

손상된  충전지를  사용하면  안됩니다.  (부풀어  오른  것,  변형된  것,  외관이  손상된  것  등)

충전지가  뜨거워진  상태에서  충전하면  안됩니다.  차가워진  후  충전합니다. 

충전기가  제어기에  연결된  상태에서  충전지를  충전하면  안됩니다.

※ LBB-041(신형 리튬이온전지 충전기)은 LB-040(구형 리튬이온전지)를 충전할 수 있습니다.

단, LB-040을 수직결합이 아닌 비스듬한 형태로 무리하게 결합시 LBB-041의 충전핀 손상이 생길수 있으니, 사용에 주의해주세요.
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
3. 표시, 광고 내용과 상이하거나 물품 하자인 경우, 물품 수령 후 3개월 이내 또는 그 사실을 안 날 또는 알 수 있었던 날로부터 30일 이내에 교환 및 반품이 가능하며 배송비는 당사가 부담합니다. (전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률」 제18조제10항)