...
상세정보

FRP42-H220K Set

상품코드 903-0237-000
제조사 (주)로보티즈
원산지 한국
판매가격 91,300원
배송비결제 주문시 결제

상품의 재고가 부족하여 구매할 수 없습니다.

특징

다이나믹셀 프로 42-시리즈 전용 알루미늄 힌지 프레임입니다.

금속가공으로 제작하여 강도가 높아 잘 휘어지거나 부서지지 않습니다.

기본 구성품
FRP42-H220K1
렌치볼트 WB M3x820
주의사항

전용 아이들러 베어링 세트 (FRP42-I110K Set)가 있어야 다이나믹셀 프로에 조립이 가능합니다.

별도로 구매하여 사용하시기 바랍니다. 
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
3. 표시, 광고 내용과 상이하거나 물품 하자인 경우, 물품 수령 후 3개월 이내 또는 그 사실을 안 날 또는 알 수 있었던 날로부터 30일 이내에 교환 및 반품이 가능하며 배송비는 당사가 부담합니다. (전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률」 제18조제10항)