...
상세정보

HN12-N101 Set

XH/XM430 전용 기본 혼(Horn)

상품 선택옵션 0 개, 추가옵션 0 개

상품코드 903-0238-000
제조사 (주)로보티즈
원산지 한국
판매가격 11,000원
배송비결제 주문시 결제

선택된 옵션

  • 수량

상품 기본설명

특징

다이나믹셀 X-시리즈의 430 규격용 기본혼(Horn)입니다.

다이나믹셀 X의 출력축인 휠기어에 장착되며, 힌지나 어댑터 등의 프레임을 결합할 수 있습니다.

기본 구성품
HN12-N1011
렌치볼트 WB M2.5x61
렌치볼트 WB M2x310
테프론 워셔1
사용 가능 제품

XH430, XM430 전모델

주의사항

기존 다이나믹셀인 MX-시리즈와 다이나믹셀 X-시리즈 중 XL430에는 사용할 수 없습니다.
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
3. 표시, 광고 내용과 상이하거나 물품 하자인 경우, 물품 수령 후 3개월 이내 또는 그 사실을 안 날 또는 알 수 있었던 날로부터 30일 이내에 교환 및 반품이 가능하며 배송비는 당사가 부담합니다. (전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률」 제18조제10항)
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
  • 코어리스모터, 12V, 고토크형, RS-485 버전
    242,000원
    준비기간:1일
  • 코어리스모터, 12V, 속도형, RS-485 버전
    242,000원
    준비기간:1일
  • 맥슨모터, 12V, 고토크형, RS-485 버전
    319,000원
    준비기간:1일
  • 맥슨모터, 12V, 속도형, RS-485 버전
    319,000원
    준비기간:1일
  • 코어리스모터, 12V, 고토크형, TTL 버전
    231,000원
    준비기간:1일
  • 코어리스모터, 12V, 속도형, TTL 버전
    231,000원
    준비기간:1일
  • 맥슨모터, 12V, 고토크형, TTL 버전
    308,000원
    준비기간:1일
  • 맥슨모터, 12V, 속도형, TTL 버전
    308,000원
    준비기간:1일
  • 맥슨모터, 24V, 고토크형, RS-485 버전
    319,000원
    준비기간:1일
  • 맥슨모터, 24V, 속도형, RS-485 버전
    319,000원
    준비기간:1일
  • P 기반 연구용 소형 휴머노이드 플랫폼, 최신형
    12,100,000원
    준비기간:40일