...
상세정보

FR12-H101K Set

X430 시리즈용 힌지프레임

상품 선택옵션 0 개, 추가옵션 0 개

상품코드 903-0239-000
제조사 (주)로보티즈
원산지 한국
판매가격 33,000원
배송비결제 주문시 결제

선택된 옵션

  • 수량

상품 기본설명

특징

다이나믹셀 X-시리즈의 430 규격용 힌지 프레임 세트입니다.

힌지 프레임과 아이들러 베어링 세트로 구성되어 있습니다.

기본 구성품
FR12-H101K1
HN12-I101 Set1
볼트 FHS M2.5x144
렌치볼트 WB M2x318
렌치볼트 M2.5x48
스페이서링10
사용 가능 제품

X430-시리즈 전모델

사용방법
주의사항

기존 다이나믹셀인 MX-시리즈에는 결합할 수 없습니다.

HN11-I101 Set을 별도로 구매하면 XL430에도 사용할 수 있습니다.
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
3. 표시, 광고 내용과 상이하거나 물품 하자인 경우, 물품 수령 후 3개월 이내 또는 그 사실을 안 날 또는 알 수 있었던 날로부터 30일 이내에 교환 및 반품이 가능하며 배송비는 당사가 부담합니다. (전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률」 제18조제10항)
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
  • 코어리스모터, 12V, 고토크형, RS-485 버전
    242,000원
    준비기간:1일
  • 코어리스모터, 12V, 속도형, RS-485 버전
    242,000원
    준비기간:1일
  • 맥슨모터, 12V, 고토크형, RS-485 버전
    319,000원
    준비기간:1일
  • 맥슨모터, 12V, 속도형, RS-485 버전
    319,000원
    준비기간:1일
  • 코어리스모터, 12V, 고토크형, TTL 버전
    231,000원
    준비기간:1일
  • 코어리스모터, 12V, 속도형, TTL 버전
    231,000원
    준비기간:1일
  • 맥슨모터, 12V, 고토크형, TTL 버전
    308,000원
    준비기간:1일
  • 맥슨모터, 12V, 속도형, TTL 버전
    308,000원
    준비기간:1일
  • 맥슨모터, 24V, 고토크형, RS-485 버전
    319,000원
    준비기간:1일
  • 맥슨모터, 24V, 속도형, RS-485 버전
    319,000원
    준비기간:1일
  • 플라스틱 기어/하우징, 비접촉식 엔코더, 12V, TTL 버전
    55,000원
    준비기간:1일
  • XL430 전용 아이들러 베어링 세트
    6,600원
    준비기간:1일