...
상세정보

로봇 케이블-X3P 180mm (변환용) 10개

몰렉스버전-JST버전 변환용, (TTL 전용)

상품 선택옵션 0 개, 추가옵션 0 개

상품코드 903-0251-000
제조사 (주)로보티즈
원산지 한국
판매가격 12,100원
배송비결제 주문시 결제

선택된 옵션

  • 수량

상품 기본설명

특징

다이나믹셀 X-시리즈의 TTL 통신용 3P 케이블 세트입니다.

케이블의 한 쪽은 신형의 JST 커넥터가 부착되어 있으며 반대쪽에는 구형의 몰렉스 커넥터가 부착되어 있습니다.

다이나믹셀 X-시리즈를 몰렉스 커넥터가 장착된 제어기 또는 USB2Dynamixel / U2D2에 연결시 사용합니다.

기본 구성품
ROBOT CABLE-X3P (변환용) 180mm10
사용 가능 제품

다이나믹셀 X-시리즈 TTL 통신 지원모델 전체

주의사항
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
3. 표시, 광고 내용과 상이하거나 물품 하자인 경우, 물품 수령 후 3개월 이내 또는 그 사실을 안 날 또는 알 수 있었던 날로부터 30일 이내에 교환 및 반품이 가능하며 배송비는 당사가 부담합니다. (전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률」 제18조제10항)
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
  • 플라스틱 기어/하우징, 비접촉식 엔코더, 12V, TTL 버전
    55,000원
    준비기간:1일