...
상세정보

OpenCR1.0

오픈소스 제어기, ARM Cortex-M7, 다이나믹셀 제어

상품 선택옵션 0 개, 추가옵션 0 개

상품코드 903-0257-000
제조사 (주)로보티즈
원산지 한국
판매가격 198,000원
배송비결제 주문시 결제

선택된 옵션

  • 수량

상품 기본설명

특징

OpenCR1.0은 ARM Cortex-M7 계열의 강력한 MCU를 탑재한 오픈소스 기반의 로봇 전용 제어기 입니다.

(OpenCR = Open-source Control module for ROS)


ROS 교육용 공식 플랫폼인 터틀봇3의 주제어기이기도 한 OpenCR1.0은 회로도, PCB 거버, BOM 및 펌웨어 소스 코드 등 하드웨어와 소프트웨어 정보를 공개하고 있어 누구나 손쉽게 이용할 수 있습니다.

다이나믹셀 제어를 위한 RS-485와 TTL 포트를 지원하고 UART, CAN 등의 다양한 통신 환경을 제공하며, Arduino IDE 등의 상용 개발툴들도 자유롭게 이용할 수 있습니다.

SBC(Single Board Computer) 등의 상위 제어기와 함께 사용할 경우, 더욱 강력하게 운영할 수 있는 장점이 있습니다.

특히 ROS를 기반의 다양한 전용소스들을 제공하여 ROS 사용시 OpenCR1.0의 기능을 극대화하여 사용할 수 있습니다.

기본구성품
OpenCR1.01
USB Micro B 케이블1
H/W 사양
MicrocontrollerSTM32F746ZGT6 / 32-bit ARM Cortex®-M7 with FPU (216MHz, 462DMIPS)
SensorsGyroscope 3Axis, Accelerometer 3Axis, Magnetometer 3Axis (MPU9250)
ProgrammerARM Cortex 10pin JTAG/SWD connector
USB Device Firmware Upgrade (DFU)
Serial
Extension pins32 pins (L 14, R 18) *Arduino connectivity
Sensor module x 4 pins
Extension connector x 18 pins
Communication circuitsUSB (Micro-B USB connector/USB 2.0/Host/Peripheral/OTG)
TTL (B3B-EH-A / Dynamixel)
RS485 (B4B-EH-A / Dynamixel)
UART x 2 (20010WS-04)
CAN (20010WS-04)
LEDs and buttonsLD2 (red/green) : USB communication
User LED x 4 : LD3 (red), LD4 (green), LD5 (blue)
User button x 2
PowersExternal input source
5 V (USB VBUS), 7-24 V (Battery or SMPS)
Default battery : LI-PO 11.1V 1,800mAh 19.98Wh
Default SMPS : 12V 5A
External output source
12V@1A(SMW250-02), 5V@4A(5267-02A), 3.3V@800mA(20010WS-02)
External battery Port for RTC (Real Time Clock) (Molex 53047-0210)
Power LED: LD1 (red, 3.3 V power on)
Reset button x 1 (for power reset of board)
Power on/off switch x 1
Dimensions105(W) X 75(D) mm
Mass60g
각부 명칭
사용 가능 제품

다이나믹셀 X-시리즈 전모델

다이나믹셀 AX/MX 시리즈 전모델 (Molex-JST 변환케이블 필요)

다이나믹셀 프로 전모델 (Molex-JST 변환케이블 필요)

로보티즈 센서 제품
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
3. 표시, 광고 내용과 상이하거나 물품 하자인 경우, 물품 수령 후 3개월 이내 또는 그 사실을 안 날 또는 알 수 있었던 날로부터 30일 이내에 교환 및 반품이 가능하며 배송비는 당사가 부담합니다. (전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률」 제18조제10항)