...
상세정보

FR12-H104K Set

X430용 확장형 힌지 프레임

상품 선택옵션 0 개, 추가옵션 0 개

상품코드 903-0263-100
제조사 (주)로보티즈
원산지 한국
판매가격 38,500원
배송비결제 주문시 결제

선택된 옵션

  • 수량

상품 기본설명

특징

다이나믹셀 X-시리즈의 430 규격용 프레임입니다.

터틀봇3의 프렌즈인 오픈매니퓰레이터에 사용되는 X430용 확장형 힌지 프레임으로, 힌지축에서 확장하여 교차축으로 결합시 사용할 수 있습니다.

아이들러 세트에 따라 XH/XM430 또는 XL430에 장착할 수 있습니다.

기본 구성품
FR12-H104K1

볼트 FHS M2.5x14

4

렌치볼트 WB M2x3

10

렌치볼트 WB M2.5x4

8

스페이서링

10
사용 가능 제품

X430-시리즈 전모델

(모델별 아이들러세트 선택방법 참조)

사용방법
주의사항

본 제품에는 아이들러 세트가 포함되어 있지 않습니다.

사용하려는 다이나믹셀 X430-시리즈에 맞는 아이들러 세트를 반드시 구매하세요.


1) XH430, XM430에 결합시 : HN12-I101 Set

2) XL430에 결합시 : HN11-I101 Set
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
3. 표시, 광고 내용과 상이하거나 물품 하자인 경우, 물품 수령 후 3개월 이내 또는 그 사실을 안 날 또는 알 수 있었던 날로부터 30일 이내에 교환 및 반품이 가능하며 배송비는 당사가 부담합니다. (전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률」 제18조제10항)
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
  • 코어리스모터, 12V, 고토크형, RS-485 버전
    242,000원
    준비기간:1일
  • 코어리스모터, 12V, 속도형, RS-485 버전
    242,000원
    준비기간:1일
  • 맥슨모터, 12V, 고토크형, RS-485 버전
    319,000원
    준비기간:1일
  • 맥슨모터, 12V, 속도형, RS-485 버전
    319,000원
    준비기간:1일
  • 코어리스모터, 12V, 고토크형, TTL 버전
    231,000원
    준비기간:1일
  • 코어리스모터, 12V, 속도형, TTL 버전
    231,000원
    준비기간:1일
  • 맥슨모터, 12V, 고토크형, TTL 버전
    308,000원
    준비기간:1일
  • 맥슨모터, 12V, 속도형, TTL 버전
    308,000원
    준비기간:1일
  • 맥슨모터, 24V, 고토크형, RS-485 버전
    319,000원
    준비기간:1일
  • 맥슨모터, 24V, 속도형, RS-485 버전
    319,000원
    준비기간:1일
  • 플라스틱 기어/하우징, 비접촉식 엔코더, 12V, TTL 버전
    55,000원
    준비기간:1일
  • XH/XM430 전용 아이들러 베어링 세트
    14,300원
    준비기간:1일
  • XL430 전용 아이들러 베어링 세트
    6,600원
    준비기간:1일