...
상세정보

HN11-I101 Set

XL430 전용 아이들러 베어링 세트

상품 선택옵션 0 개, 추가옵션 0 개

상품코드 903-0265-000
제조사 (주)로보티즈
원산지 한국
판매가격 6,600원
배송비결제 주문시 결제

선택된 옵션

  • 수량

상품 기본설명

특징

다이나믹셀 XL430 전용 아이들러 베어링 세트입니다.

XL430의 출력축 반대편에 장착되며, 힌지 프레임 결합시 사용합니다.

특허출원된 중공형 구조를 가지고 있으며, 간편하게 다이나믹셀에 결합할 수 있습니다.

기본 구성품
아이들러 (HN11-i101)1
아이들러 캡 (HN11-i101)1
볼트 PHS M3x51

힌지 프레임 미포함

사용 가능 제품

다이나믹셀 : XL430

옵션프레임 : FR12-H101K Set, FR12-H103GM Set, FR12-G101GM Set

사용방법

XH/XM430과 달리 다이나믹셀의 케이스를 분리하지 않고 중공형 케이블 조립이 가능합니다.

부품별 역할

아이들러 : 힌지 결합시 출력 반대축 지지

아이들러 캡 : 스크류로 아이들러를 다이나믹셀에 조립하며, 케이블을 중공형태로 고정

주의사항

AX, MX-시리즈 전모델, XH430, XM430 전모델에는 사용할 수 없습니다.


중공형 케이블 조립시 케이블이 꼬이지 않도록 정리하여 조립합니다.

케이블이 꼬인 상태에서 케이스를 조립하면 케이스에 눌린 케이블로 인해 통신이 불안정해질 수 있습니다.
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
3. 표시, 광고 내용과 상이하거나 물품 하자인 경우, 물품 수령 후 3개월 이내 또는 그 사실을 안 날 또는 알 수 있었던 날로부터 30일 이내에 교환 및 반품이 가능하며 배송비는 당사가 부담합니다. (전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률」 제18조제10항)
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
  • 플라스틱 기어/하우징, 비접촉식 엔코더, 12V, TTL 버전
    55,000원
    준비기간:1일
  • 메탈 기어, 비접촉식 엔코더, 12V, TTL 버전
    121,000원
    준비기간:5일
  • 메탈 기어, 비접촉식 엔코더, 12V, TTL 버전
    121,000원
    준비기간:5일
  • X430 시리즈용 힌지프레임
    33,000원
    준비기간:1일
  • X430용 그리퍼 프레임 세트, 아이들러 별매
    77,000원
    준비기간:1일
  • X430용 확장형 힌지 프레임
    38,500원
    준비기간:1일
  • X430용 힌지 프레임, 아이들러 별매
    35,200원
    준비기간:1일