...
상세정보

HN13-I101 Set

X540-시리즈용 아이들러 베어링 세트

상품 선택옵션 0 개, 추가옵션 0 개

상품코드 903-0267-000
제조사 (주)로보티즈
원산지 한국
판매가격 38,500원
배송비결제 주문시 결제

선택된 옵션

  • 수량

상품 기본설명

특징

다이나믹셀 X시리즈의 540 규격용 아이들러 베어링 세트입니다.

다이나믹셀 X의 출력축 반대편에 장착되며, 힌지 프레임 결합시 사용합니다.

특허출원된 중공형 구조를 가지고 있으며, 스크류가 없이 다이나믹셀에 결합할 수 있습니다.

(동봉된 스크류는 아이들러에 프레임을 결합하는 용도임)

기본 구성품
베어링 (6701ZZ)1
아이들러 (HN13-I101)1
아이들러 캡 (DC13)1
렌치볼트 WB M2.5*58
렌치볼트 WB M2.5*418

힌지 프레임 미포함

사용 가능 제품

X540-시리즈 전모델

사용방법
부품별 역할

베어링 : 특수 가공된 고강도 메탈 재질의 베어링 (모델번호 : 6701ZZ)

아이들러 : 후크 방식으로 다이나믹셀에 견고하게 결합되며 힌지 등의 프레임 결합 가능

아이들러 캡 : 중공형으로 조립된 케이블과 아이들러 사이를 통해 다이나믹셀 내부로 스크류 등의 이물질이 들어가는 것을 방지

주의사항

기존 다이나믹셀인 MX-시리즈에는 사용할 수 없습니다.

본 제품에는 힌지 프레임이 포함되어 있지 않습니다.


중공형 케이블 조립시 케이블이 꼬이지 않도록 정리하여 조립합니다.

케이블이 꼬인 상태에서 케이스를 조립하면 케이스에 눌린 케이블로 인해 통신이 불안정해질 수 있습니다.
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
3. 표시, 광고 내용과 상이하거나 물품 하자인 경우, 물품 수령 후 3개월 이내 또는 그 사실을 안 날 또는 알 수 있었던 날로부터 30일 이내에 교환 및 반품이 가능하며 배송비는 당사가 부담합니다. (전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률」 제18조제10항)
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
  • 고출력, 코어리스모터, 12V, 고토크형, RS-485 버전
    429,000원
    준비기간:1일
  • 고출력, 코어리스모터, 12V, 속도형, RS-485 버전
    429,000원
    준비기간:1일
  • 고출력, 코어리스모터, 12V, 속도형, TTL 버전
    418,000원
    준비기간:1일
  • 고출력, 코어리스모터, 12V, 고토크형, TTL 버전
    418,000원
    준비기간:1일
  • 맥슨모터, 12V, 속도형, RS-485 버전
    550,000원
    준비기간:1일
  • 맥슨모터, 12V, 고토크형, RS-485 버전
    550,000원
    준비기간:1일
  • 맥슨모터, 12V, 속도형, TTL 버전
    539,000원
    준비기간:1일
  • 맥슨모터, 12V, 고토크형, TTL 버전
    539,000원
    준비기간:1일
  • 맥슨모터, 24V, 속도형, RS-485 버전
    550,000원
    준비기간:1일
  • 맥슨모터, 24V, 고토크형, RS-485 버전
    550,000원
    준비기간:1일