...
상세정보

FR13-H101K Set

X540-시리즈용 힌지프레임 세트, 아이들러 포함

상품 선택옵션 0 개, 추가옵션 0 개

상품코드 903-0270-300
제조사 (주)로보티즈
원산지 한국
판매가격 60,500원
배송비결제 주문시 결제

선택된 옵션

  • 수량

상품 기본설명

특징

다이나믹셀 X-시리즈의 540 규격용 힌지 프레임 세트입니다.

힌지 프레임과 아이들러 베어링 세트로 구성되어 있습니다.

기본 구성품
FR13-H101K1

FR13-I101 Set

1

접시렌치볼트 FWB M2.5x17

4

렌치볼트 WB M2.5x5

8

렌치볼트 WB M2.5x4

18
스페이서링10
사용 가능 제품

X540-시리즈 전모델X540-시리즈 전모델

사용방법

다이나믹셀 AX/RX/MX-시리즈에는 결합할 수 없습니다.

본 이미지는 X430용 옵션프레임의 조립 예시이며 X540용 옵션프레임도 동일한 방법으로 조립하여 사용할 수 있습니다.

주의사항
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
3. 표시, 광고 내용과 상이하거나 물품 하자인 경우, 물품 수령 후 3개월 이내 또는 그 사실을 안 날 또는 알 수 있었던 날로부터 30일 이내에 교환 및 반품이 가능하며 배송비는 당사가 부담합니다. (전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률」 제18조제10항)
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
  • 고출력, 코어리스모터, 12V, 고토크형, RS-485 버전
    429,000원
    준비기간:1일
  • 고출력, 코어리스모터, 12V, 속도형, RS-485 버전
    429,000원
    준비기간:1일
  • 고출력, 코어리스모터, 12V, 속도형, TTL 버전
    418,000원
    준비기간:1일
  • 고출력, 코어리스모터, 12V, 고토크형, TTL 버전
    418,000원
    준비기간:1일
  • 맥슨모터, 12V, 속도형, RS-485 버전
    550,000원
    준비기간:1일
  • 맥슨모터, 12V, 고토크형, RS-485 버전
    550,000원
    준비기간:1일
  • 맥슨모터, 12V, 속도형, TTL 버전
    539,000원
    준비기간:1일
  • 맥슨모터, 12V, 고토크형, TTL 버전
    539,000원
    준비기간:1일
  • 맥슨모터, 24V, 속도형, RS-485 버전
    550,000원
    준비기간:1일
  • 맥슨모터, 24V, 고토크형, RS-485 버전
    550,000원
    준비기간:1일