...
상세정보

Pi-카메라 프레임 세트

Pi-카메라 부착용, 터틀봇3/RM-X52에 조립 가능

상품 선택옵션 0 개, 추가옵션 0 개

상품코드 903-0273-000
제조사 (주)로보티즈
원산지 한국
판매가격 15,400원
배송비결제 주문시 결제

선택된 옵션

  • 수량

상품 기본설명

특징

라즈베리파이 카메라를 터틀봇3 또는 오픈매니퓰레이터에 장착하는데 사용하는 프레임입니다.

카메라 장착용 스크류와 로봇에 장착용 스크류가 포함되어 있습니다.

기본 구성품
Pi-카메라 프레임1
PHS M2.5x125
PHS M2x65
NUT M2.55
NUT M25
스페이서5
주의사항

라즈베리파이 카메라는 포함되어 있지 않습니다. 터틀봇3 와플파이에 포함된 제품을 쓰거나 별도로 구매하여 사용하시기 바랍니다.


카메라에 케이블을 먼저 결합한 후 프레임에 카메라를 조립해야 합니다.

케이블이 접히지 않도록 유의하여 조립해야 합니다.
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
3. 표시, 광고 내용과 상이하거나 물품 하자인 경우, 물품 수령 후 3개월 이내 또는 그 사실을 안 날 또는 알 수 있었던 날로부터 30일 이내에 교환 및 반품이 가능하며 배송비는 당사가 부담합니다. (전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률」 제18조제10항)