...
상세정보

본 상품은 판매가 종료되었으며 개선모델이 출시될 예정입니다.

 

로보티즈 매니퓰레이터-H

초경량 모듈형 매니퓰레이터

상품코드 905-0016-000
제조사 (주)로보티즈
원산지 한국
판매가격 19,800,000원
배송비결제 주문시 결제

상품의 재고가 부족하여 구매할 수 없습니다.

상품 기본설명

특징

다목적, 보급형 매니퓰레이터   

다이나믹셀 프로 기반의 6 자유도 구성

유지 보수가 용이한 모듈형 설계

거치와 이동이 용이한 경량화 설계

중소형 작업에 적합한 가반하중

넓은 구동 영역

고정밀 반복작업 능력

USB 인터페이스, RS-485 통신

사용자 프로그램이 가능한 전용 SDK 제공

(포워드/인버스 키네마틱스, 프로파일 컨트롤 예제 제공)

기본 구성품
매니퓰레이터-H1 (조립완성품)
보관용 케이스1
U2D21
여분 케이블 세트(4P, 2P)1
스크류 세트 (WB M2.5외)1
USB 메모리 (SDK, 매뉴얼)1
4P 연장 허브2
H/W 사양
DOF6
Payload (kg)3
Repeatability (mm)±0.05
Speed (Each joint, deg/sec)180
Weight (kg)5.5
Reach (mm)645
Rated Voltage (VDC)24
CommunicationRS-485 (Multi Drop Bus)
Motor Output / Joint

200W / 2ea

100W / 2ea

20W / 2ea

SoftwareROBOTIS Manipulator SDK

Controller

PC (Not Included)
S/W 사양

Arm access 통신 프로토콜 라이브러리 및 예제

Arm 제어 파라미터 설정 및 모니터링 예제

Kinematics 라이브러리 (FK, IK) 및 예제

관절/엔드포인트 프로파일 컨트롤 라이브러리 및 예제

액추에이터(다이나믹셀 프로)의 특징

일체형 모듈

DC모터 + 컨트롤러 + 드라이버 + 센서 + 싸이클로이드 감속기


소형, 경량 실현

자체 개발한 소형, 경량의 싸이클로이드 감속기로 모듈 크기 최소화

높은 무게대 출력비 수현 (0.05Nm/g)

동급 대비 높은 내충격성 지수 (400% 이상)


정밀제어 및 낮은 백래쉬

인크리멘털 엔코더와 최종축 절대위치 인식용 비접촉식 마그네틱 엔코더 탑재

3~4arcmin의 낮은 백래쉬 달성

KOLAS(한국교정시험기관인정기구) 교정 시험장비로 측정한 성능 데이터 제공


전류센싱 기반 토크 제어

고속 전류 센싱 알고리즘 및 전류 피드백 제어 기능 구현

속도, 위치 제어 방식과의 복합 제어 기능 제공


손쉬운 개발 환경 제공

C언어 기반 라이브러리 제공

다양한 솔루션의 예제 지원 (C++, LabVIEW, C#, eclipse, JAVA, etc..)

주요 용도

교육 및 연구 

기구학, 동역학 실험 실습

양팔로봇 시스템 설계 및 연구

모바일 로봇 시스템 구축


산업현장 운용

검사장비 구축

소규모 이송 시스템

주의사항

본 제품에는 제어용 PC와 전원공급장치가 포함되어 있지 않으며, 사용자가 원하는 사양의 제품을 별도로 마련해야 합니다.
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
3. 표시, 광고 내용과 상이하거나 물품 하자인 경우, 물품 수령 후 3개월 이내 또는 그 사실을 안 날 또는 알 수 있었던 날로부터 30일 이내에 교환 및 반품이 가능하며 배송비는 당사가 부담합니다. (전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률」 제18조제10항)