...
상세정보

베이스 플레이트-01

매니퓰레이터-H 고정용, 알루미늄 통가공

상품 선택옵션 0 개, 추가옵션 0 개

상품코드 905-0019-000
제조사 (주)로보티즈
원산지 한국
판매가격 550,000원
배송비결제 주문시 결제

선택된 옵션

  • 수량

상품 기본설명

특징

[오픈매니퓰레이터-프로]를 고정할 수 있는 알루미늄 재질의 받침대입니다.

테이블 등에 매니퓰레이터를 설치할 때 사용할 수 있습니다.

클램프를 이용하거나 베이스플레이트 사면에 있는 홀(Hole)을 이용하여 고정할 수 있습니다. (클램프 미포함)

기본 구성품
베이스 플레이트1
매니퓰레이터 앵글2
렌치볼트 (WB M3x8)30
H/W 사양
베이스 플레이트 크기 (mm)450 x 330 x 6
베이스 플레이트 무게 (kg)2.15
매니퓰레이터 앵글 무게 (g)각 30
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
3. 표시, 광고 내용과 상이하거나 물품 하자인 경우, 물품 수령 후 3개월 이내 또는 그 사실을 안 날 또는 알 수 있었던 날로부터 30일 이내에 교환 및 반품이 가능하며 배송비는 당사가 부담합니다. (전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률」 제18조제10항)
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
  • 오픈매니퓰레이터-프로, 6DOF 로봇팔
    14,300,000원
    준비기간:20일