...
상세정보

RM-X52 프레임 세트

오픈매니퓰레이터용 프레임세트, 다이나믹셀 미포함

상품 선택옵션 0 개, 추가옵션 0 개

상품코드 905-0023-000
제조사 (주)로보티즈
원산지 한국
판매가격 275,000원
배송비결제 주문시 결제

선택된 옵션

  • 수량

상품 기본설명

특징

X430 기반의 오픈매니퓰레이터-X를 제작할 수 있는 프레임세트입니다.

4자유도의 로봇팔과 1자유도의 그리퍼 등 오픈매니퓰레이터-X와 동일한 형태를 제작할 수 있습니다.

다이나믹셀 X430은 별도로 구매해야 하며, 가반하중을 고려하여 적정 모델을 선정할 수 있습니다.

XH430, XM430, XL430 모두 사용 가능하며, 혼용할 수도 있습니다.

힌지프레임 조립용 아이들러세트와 조립공구가 모두 포함되어 있습니다.

원하는 사양으로 오픈매니퓰레이터를 제작하여 베이스 플레이트에 고정하거나 터틀봇3 와플파이에 부착하여 사용할 수 있습니다.

기본 구성품
전용 플라스틱 프레임 세트1
FR12-H101K2
FR12-H104K1
FR12-S101K1
FR12-S102K2
HN12-I101 Set3
로봇케이블 세트 X3P (길이별)5
볼트너트 세트1
고무패드 (핑거팁)2종 x 2
십자드라이버1
육각렌치 (종류별)3
주의사항

본 제품에는 다이나믹셀과 전원, 제어기 등이 포함되어 있지 않으므로 별도로 구매해야 합니다.

다이나믹셀 X430 모델 선정시 통신방식과 목표사양(가반하중)을 감안하여 적정 모델을 선정하여야 하며,

XL430 단일모델로만 구성하면 출력이 부족할 수 있으므로 권장하지 않습니다.

XL430과 XH/XM430을 혼용시 XH/XM430은 TTL 통신 모델을 선택해야 합니다.

XH430-V-시리즈 (24V 모델)을 사용할 경우에는 24V 단일모델로만 구성해야 합니다.

AX/MX-시리즈, X540-시리즈, PRO-시리즈는 사용할 수 없습니다.

조립설명서는 인쇄물로 포함되어 있지 않으며 온라인에서 pdf 파일을 무료다운로드받을 수 있습니다. (아래 링크 참조)
구성품 리스트
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
3. 표시, 광고 내용과 상이하거나 물품 하자인 경우, 물품 수령 후 3개월 이내 또는 그 사실을 안 날 또는 알 수 있었던 날로부터 30일 이내에 교환 및 반품이 가능하며 배송비는 당사가 부담합니다. (전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률」 제18조제10항)
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
  • 코어리스모터, 12V, 고토크형, RS-485 버전
    242,000원
    준비기간:1일
  • 코어리스모터, 12V, 속도형, RS-485 버전
    242,000원
    준비기간:1일
  • 코어리스모터, 12V, 고토크형, TTL 버전
    231,000원
    준비기간:1일
  • 코어리스모터, 12V, 속도형, TTL 버전
    231,000원
    준비기간:1일
  • 다이나믹셀용 통신변환 장치, TTL, RS-485 지원
    55,000원
    준비기간:1일
  • 플라스틱 기어/하우징, 비접촉식 엔코더, 12V, TTL 버전
    55,000원
    준비기간:1일
  • U2D2를 통해 다이나믹셀에 전원 공급
    28,600원
    준비기간:1일
  • 제어기 또는 충전기에 12V 전원 공급
    33,000원
    준비기간:1일
  • 오픈소스 제어기, ARM Cortex-M7, 다이나믹셀 제어
    198,000원
    준비기간:1일
  • 오픈매니퓰레이터 고정용, 고강도 알루미늄 재질
    176,000원
    준비기간:1일