...
상세정보

RM-X52-TNM

오픈매니퓰레이터, XM430 버전, 그리퍼 포함 5자유도

상품 선택옵션 0 개, 추가옵션 0 개

상품코드 905-0024-000
제조사 (주)로보티즈
원산지 한국
판매가격 1,430,000원
배송비결제 주문시 결제

선택된 옵션

  • 수량

상품 기본설명

특징

ROS 기반의 소형 오픈소스 로봇인 오픈매니퓰레이터-X입니다.


제품명 : 오픈매니퓰레이터-X

모델명: RM-X52-TNM


다이나믹셀 XM430모델을 사용하여 높은 무게대 가반하중을 가집니다.

데스크탑형과 모바일형으로 운영이 간편합니다.

터틀봇3 와플파이에 연결하여 즉시 활용할 수 있는 소스코드 등 개발환경을 제공합니다.

OpenCR이나 PC 등 제어기를 자유롭게 선택하여 사용할 수 있습니다.

다양한 오픈소스 소프트웨어를 제공하고, 3D 도면 등 CAD 데이터를 공개하여 연구개발에 필요한 정보를 손쉽게 활용할 수 있습니다.

기본 구성품
XM430-W350-T5
전용 플라스틱 프레임 세트1
FR12-H101K2
FR12-H104K1
FR12-S101K1
FR12-S102K2
HN12-I101 Set3
로봇케이블 세트 X3P (길이별)5
볼트너트 세트1
고무패드 (핑거팁)2종 x 2
십자드라이버1
육각렌치 (종류별)3
H/W 사양
다이나믹셀XM430-W350-T
공급전압 (전원공급장치 별매)12V
자유도5 (4DOF + 1DOF Gripper)
가반하중500g
속도 (관절)46RPM
무게 (조립시)700g
길이380mm
그리퍼 스트로크20~75mm
인터페이스TTL Level Multi Drop BUS
소프트웨어ROS. DYNAMIXEL SDK, Arduino, Processing
제어기 (별매)PC, OpenCR
다양한 응용
별매품
전원공급장치SMPS 12V 5A, U2D2 파워 허브 보드
제어기OpenCR 또는 PC
인터페이스U2D2
기타베이스 플레이트-02
주의사항

오픈매니퓰레이터-X (모델명: RM-X52-TNM)에는 별매품들이 포함되어 있지 않으며 별도로 준비해야 합니다.


터틀봇3의 제어기와 전원을 사용할 수 있습니다.


조립설명서는 인쇄물로 포함되어 있지 않으며, 온라인에서 pdf 파일을 무료다운로드받을 수 있습니다. (아래 링크 참조)


XL430을 힌지로 사용할 경우 필요한 아이들러세트(HN11-I101 Set)가 포함되어 있지 않으니 따로 구매해야 합니다.

구성품 리스트
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
3. 표시, 광고 내용과 상이하거나 물품 하자인 경우, 물품 수령 후 3개월 이내 또는 그 사실을 안 날 또는 알 수 있었던 날로부터 30일 이내에 교환 및 반품이 가능하며 배송비는 당사가 부담합니다. (전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률」 제18조제10항)