...
상세정보

베이스 플레이트-02

오픈매니퓰레이터 고정용, 고강도 알루미늄 재질

상품 선택옵션 0 개, 추가옵션 0 개

상품코드 905-0026-000
제조사 (주)로보티즈
원산지 한국
판매가격 176,000원
배송비결제 주문시 결제

선택된 옵션

  • 수량

상품 기본설명

특징

[오픈매니퓰레이터-RM-X52]를 고정할 수 있는 알루미늄 재질의 받침대입니다.

테이블 위에 매니퓰레이터를 설치할 때 사용할 수 있습니다.

클램프를 이용하여 고정할 수 있습니다. (클램프 미포함)

기본 구성품
베이스 플레이트-021
렌치볼트 M2.5x206
스페이서링6
H/W 사양
베이스 플레이트 크기 (mm)300 x 300 x 10
베이스 플레이트 무게 (kg)2.5
조립방법
주의사항

다이나믹셀 X430시리즈만 조립할 수 있습니다.

AX/MX-시리즈나 X540-시리즈, PRO-시리즈는 조립할 수 없습니다.


다이나믹셀을 베이스플레이트에 고정하는 스크류와 스페이서링이 포함되어 있습니다.

XL430을 조립할 경우, 베이스플레이트-02에 포함된 원형 스페이서링을 사용하거나, XL430 단품 구매시 포함된 타원형 스페이서를 사용해도 됩니다.
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
3. 표시, 광고 내용과 상이하거나 물품 하자인 경우, 물품 수령 후 3개월 이내 또는 그 사실을 안 날 또는 알 수 있었던 날로부터 30일 이내에 교환 및 반품이 가능하며 배송비는 당사가 부담합니다. (전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률」 제18조제10항)
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
  • 오픈매니퓰레이터용 프레임세트, 다이나믹셀 미포함
    275,000원
    준비기간:1일
  • 오픈매니퓰레이터, XM430 버전, 그리퍼 포함 5자유도
    1,430,000원
    준비기간:5일