...
상세정보

RM-P60-RNH

오픈매니퓰레이터-프로, 6DOF 로봇팔

상품 선택옵션 0 개, 추가옵션 0 개

상품코드 905-0027-000
제조사 (주)로보티즈
원산지 한국
판매가격 14,300,000원
배송비결제 주문시 결제

선택된 옵션

  • 수량

상품 기본설명

특징
제품명 : OpenMANIPULATOR-PRO
모델명 : RM-P60-RNH

사용자 프로그램이 가능한 오픈소스 기반의 6자유도 매니퓰레이터
유지보수 및 관절구조 변형이 자유로운 모듈형 구조
컨트롤박스가 필요없어 높은 무게대 출력 달성
기본 구성품
오픈매니퓰레이터-프로1 (조립완성품)
보관용 케이스1
U2D21
여분 케이블 세트(4P, 2P)1
스크류 세트 (WB M3x8 외)1
4P 연장 허브1
H/W 사양
DOF6
Payload (kg)3
Repeatability (mm)±0.05
Speed (Each joint, deg/sec)180
Weight (kg)5.5
Reach (mm)645
Rated Voltage (VDC)24
CommunicationRS-485 (Multi Drop Bus)
Motor Output / Joint

200W / 2ea

100W / 2ea

20W / 2ea

SoftwareROS (Ubuntu Linux)

Controller

PC (Not Included)
S/W 사양

ROBOTIS Manipulator 통합 소프트웨어 기반 컨트롤러 패키지 제공

Kinematics, Trajectory, Dynamixel Controller를 포함한 OpenMANIPULATOR-PRO 라이브러리 제공

제어 파라미터 설정 및 모니터링을 위한 GUI 프로그램 패키지 제공

OpenMANIPULATOR-PRO의 MoveIt! 패키지 제공

Gazebo Simulator를 기반으로 한 시뮬레이션 패키지 제공

keyboard, Joystick을 포함한 Teleoperation 예제 패키지 제공

주요 용도

교육 및 연구 

기구학, 동역학 실험 실습

양팔로봇 시스템 설계 및 연구

모바일 로봇 시스템 구축


산업현장 운용

검사장비 구축

소규모 이송 시스템

주의사항

[오픈매니퓰레이터-프로]에는 제어용 PC와 전원공급장치가 포함되어 있지 않습니다.

사용환경에 따라 적합한 사양의 제품을 별도로 마련해 사용하시기 바랍니다.

액추에이터(다이나믹셀 프로 플러스)의 특징

일체형 모듈

DC모터 + 컨트롤러 + 드라이버 + 센서 + 싸이클로이드 감속기


소형, 경량 실현

자체 개발한 소형, 경량의 싸이클로이드 감속기로 모듈 크기 최소화

높은 무게대 출력비 구현 (0.05Nm/g)

동급 대비 높은 내충격성 지수 (400% 이상)


정밀제어 및 낮은 백래쉬

인크리멘털 엔코더와 최종축 절대위치 인식용 비접촉식 마그네틱 엔코더 탑재

3~4arcmin의 낮은 백래쉬 달성

KOLAS(한국교정시험기관인정기구) 교정 시험장비로 측정한 성능 데이터 제공


전류센싱 기반 토크 제어

고속 전류 센싱 알고리즘 및 전류 피드백 제어 기능 구현

속도, 위치 제어 방식과의 복합 제어 기능 제공


손쉬운 개발 환경 제공

C언어 기반 라이브러리 제공

다양한 솔루션의 예제 지원 (C++, LabVIEW, C#, eclipse, JAVA, etc..)
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
3. 표시, 광고 내용과 상이하거나 물품 하자인 경우, 물품 수령 후 3개월 이내 또는 그 사실을 안 날 또는 알 수 있었던 날로부터 30일 이내에 교환 및 반품이 가능하며 배송비는 당사가 부담합니다. (전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률」 제18조제10항)