Home > 포럼 > 뉴스&공지

국내 중소기업이 개발한 로봇 관절 액추에이터가 전 세계 시장을 누비고 있어 화제다.
untitled.jpg
교육용 로봇기업 로보티즈(대표 김병수 www.robotis.com)는 자체 개발한 로봇 관절용 액추에이터 ‘다이나믹셀’을 지난 4년 동안 전 세계에 38만개 이상 판매했다고 밝혔다.

김병수 로보티즈 대표는 “다이나믹셀이 2005년 초 정식 출시된 이후, 교육 로봇용 전용 액추에이터이면서도 뛰어난 성능 덕에 지난해 말 기준 총 38만대가 판매됐다”며 “저가형 제품인 AX-12 모델은 약 20만대의 판매실적을 거뒀다”고 밝혔다.

모터, 감속기, 제어기, 통신 등의 기능을 하나의 모듈로 구현한 스마트 액추에이터 다이나믹셀은 2005년 출시 이후 현재까지 국내를 포함해 미국과 일본, 유럽 등 40여개 국가의 격투 로봇, 교육로봇 제작키트 그리고 로봇 개발용 등에 사용되고 있다.

반면, 기존 시장을 주도했던 일본 콘도과학 등의 RC 서보 제품은 모형 헬리콥터용으로 개발돼 구형 제어 방식의 모터이거나 개량한 제품이기 때문에 모터 간의 원활한 통신 프로토콜 지원에 한계가 지적돼 왔다.

로보티즈는 앞으로 점점 늘어나는 고객들의 다양한 요구에 보다 빠르게 대응할 수 있도록 올 상반기 중에 제품 라인업을 확충해 저가격의 보급형부터 고사양의 전문가용까지 총 6종을 출시한다는 계획이다.

 

김 대표는 “몇 해 전부터 각종 국제로봇대회에 가보면 국내에서는 90%가, 해외는 70%가 다이나믹셀을 장착하고 있는 것을 누구나 쉽게 확인할 수 있을 것”이라며 “이같은 저변에 힘입어 최근에는 미국시장에 교두보를 마련하고 시장 공략에 적극 나서고 있다”고 전했다.

회사는 교육용 로봇을 넘어 오락 및 엔터테인먼트 분야로 확대되고 있는 미국 로봇시장을 겨냥해 지난해 11월 미국 LA에 현지법인을 세웠다. 로보티즈의 미국 법인은 단순한 사무 역할 이외에 물류창고와 기술지원 시스템까지 확보했다.

 

전자신문 박태준기자

원본보기


미래로봇

2010.03.26 13:24:30
*.203.197.2

대한민국 만세!!

List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 [기사] 대한민국 로봇대상 대통령상 수상 imagefile [1] ROBOTIS 2009-12-03 30900
공지 [채용공고] 로봇교재 개발 분야 담당자 모집(상시채용) [레벨:30]ROBOTIS 2011-07-11 9204
공지 [채용공고] 하드웨어분야 경력직사원 모집(상시채용) [레벨:30]ROBOTIS 2011-11-16 3422
공지 [채용공고] 전자 및 F/W 분야 개발자 모집(상시채용) [레벨:30]ROBOTIS 2012-02-13 1711
공지 [채용공고] 웹프로그래머(PHP, XE) 모집(~5/15까지) [레벨:30]ROBOTIS 2012-03-15 1229
공지 [대회] 2012년 로봇경진대회 일정 updateimagefile [레벨:30]ROBOTIS 2012-03-22 2156
공지 [교육] 로보티즈 무료 교육 프로그램 및 행사 일정 안내 - 2/4분기 [레벨:30]ROBOTIS 2012-04-24 1288
공지 [채용공고] 생산관리분야 관리직 모집 (~2012.05.31까지) [레벨:30]ROBOTIS 2012-05-10 233
» [기사] 로보티즈, 로봇용 액추에이터 38만개 판매 세계 1위 imagefile [1] [레벨:30]ROBOTIS 2010-03-23 5959
148 [공지] 다이나믹셀 EX-106+ 출시 imagefile [레벨:30]ROBOTIS 2010-03-08 9709
147 [공지] 일본 로보원 참가지원팀 선발 행사 결과 안내 ROBOTIS 2010-03-08 8027
146 [공지] EBS로봇파워 주니어교실 imagefile ROBOTIS 2010-03-05 9587
145 [공지] 일본 로보원 참가지원팀 선발 행사 참가팀 및 경기 시간 안내 ROBOTIS 2010-03-05 6268
144 [기사] 바이올로이드 프리미엄 키트 출시 imagefile [4] ROBOTIS 2010-02-25 14579
143 [기사] EBS<로봇파워>의 로봇 길잡이 ‘유상무 로봇왕 되다’ imagefile ROBOTIS 2010-02-25 8029
142 [공지] 홈페이지 접속 장애 안내 ROBOTIS 2010-02-23 6459
141 [공지] 바이올로이드-일본 로보원 공식 키트 지정 기념 행사-접수 마감 imagefile ROBOTIS 2010-02-19 8237
140 [교육] 올로 전문 과정 연수 - 2월 20일~21일 imagefile [1] ROBOTIS 2010-02-17 5298
139 [공지] 2월 6일 "EBS로봇파워 주니어교실" 연수 안내 ROBOTIS 2010-02-02 6219
138 [기사] 인천정보산업진흥원 주최 로봇아카데미 5기 진행 image ROBOTIS 2010-01-25 7671
137 [공지] 2010년 협력점 모집 및 사업설명회 개최 imagefile ROBOTIS 2010-01-08 8347
136 [채용공고](주)로보티즈에서 병역특례 전문연구요원을 채용합니다.(마감) [1] ROBOTIS 2010-01-06 7253
135 [공고] EBS 로봇파워와 함께하는 “로봇아카데미 제 5기” 모집 imagefile ROBOTIS 2010-01-01 7845
134 [대회] 제 1회 로봇창작 콘테스트 개최 ROBOTIS 2009-12-21 7057
133 [기사] 로보티즈-로보트태권브이 로봇 개발 MOU image ROBOTIS 2009-12-11 7652
132 [채용공고](주)로보티즈에서 인턴사원을 모집합니다. ROBOTIS 2009-12-10 8867
131 [교육] 바이올로이드 S/W 교육 안내 - 접수 완료 [1] ROBOTIS 2009-11-23 6373

XE Login