Home > 포럼 > 뉴스&공지

[공지] 다이나믹셀 MX-시리즈 전 모델 출시!

조회 수 5110 추천 수 0 2012.04.25 16:29:13

다이나믹셀 MX-시리즈 전 모델 출시!

 

4 27!

㈜로보티즈의 다이나믹셀 신모델이 출시됩니다.

비접촉식 엔코더와 32bit ARM Cortex MCU를 장착한 최신형 다이나믹셀 MX-시리즈를 만나보세요.

 

 

MX-시리즈의 주요 성능

 

-          위치 센서 : Contactless Absolute Encoder

-          위치 제어 범위 : 360

-          해상도 : 0.088

-          PID 제어

-          전류 제어 (MX-64/MX-106)

-          통신 속도 : Max 4.5 Mbps

-          통신 방식 : TTL 또는 RS-485

 

다이나믹셀 MX-106T / MX-106R

-         EX-106+의 비접촉식 엔코더 버전

-         모델별로 TTL RS-485 통신 지원

-         전류 제어 가능

 

다이나믹셀 MX-64T / MX-64R

-         RX-64의 비접촉식 엔코더 버전

-         모델별로 TTL RS-485 통신 지원

-         전류 제어 가능

 

다이나믹셀 MX-28R

-         MX-28의 비접촉식 엔코더 버전

-         RS-485 통신 지원

 

다이나믹셀 MX-28T

-         MX-28의 제품명 변경

-         TTL 통신 지원

 

 

 

쇼핑몰 바로가기

 

 

엮인글 :
http://www.robotis.com/xe/126590/9df/trackback
List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 [채용공고] 개발분야 상시채용 모집공고 [레벨:30]ROBOTIS 2011-07-11 23043
공지 로보티즈, 2012 로봇그랜드챌린지 로봇기술대상 대통령상 수상 imagefile [레벨:30]ROBOTIS 2012-10-31 9156
공지 로보티즈, 300만불 수출의 탑 수상 imagefile [레벨:30]ROBOTIS 2012-12-07 7623
공지 다이나믹셀 ‘2012 세계일류상품’ 선정 imagefile [레벨:30]ROBOTIS 2012-12-14 6690
공지 [교육] 로보티즈 무료 교육 프로그램 및 행사 일정 안내 - 2/4분기 update [레벨:30]ROBOTIS 2013-03-21 6111
공지 [뉴스] 다이나믹셀 프로 출시 imagefile [레벨:30]ROBOTIS 2013-04-04 3863
공지 2012년 로보티즈 로봇경진대회 성적 imagefile [레벨:30]ROBOTIS 2013-04-16 4534
공지 [대회] 2013년 로봇경진대회 일정 updateimagefile [레벨:30]ROBOTIS 2013-04-16 4252
246 [교육] 로보티즈 무료 교육 프로그램 및 행사 일정 안내 - 3/4분기 [레벨:30]ROBOTIS 2012-06-25 8115
245 [연수] 중등 로봇제작능력 향상 직무연수 imagefile [레벨:30]ROBOTIS 2012-06-21 1997
244 [교육] Task 심화 과정 교육 (6월 23일~24일) - 접수마감 [1] [레벨:30]ROBOTIS 2012-06-15 2112
243 [공지] 다이나믹셀 MX-시리즈 벌크팩 외 출시 안내 [레벨:30]ROBOTIS 2012-06-11 2201
242 다윈보러 여수엑스포에 놀러 오세요~~ imagefile [레벨:30]ROBOTIS 2012-06-05 2974
241 [공지] 바이올로이드 STEM용 부품 판매 안내 [레벨:30]ROBOTIS 2012-06-04 2107
240 [교육] Motion 심화 과정 교육 (6월 16일~17일) - 접수마감 [레벨:30]ROBOTIS 2012-05-31 2095
239 [교육] Task 전문교육(6월 9일~10일) - 접수마감 [1] [레벨:30]ROBOTIS 2012-05-31 2115
238 [교육] 한국기술교육대학교 2012학년도 하계연수 교육 안내 file [레벨:30]ROBOTIS 2012-05-30 1807
237 [공지] 바이올로이드 프리미엄 및 GP 업그레이드 안내 [레벨:30]ROBOTIS 2012-05-29 2295
236 [교육] 올로 초급 과정 교육 (6월 2일) - 종료 [1] [레벨:30]ROBOTIS 2012-05-22 5272
235 [교육] Task 심화 과정 교육 (5월 26일~27일) - 종료 [2] [레벨:30]ROBOTIS 2012-05-14 2314
234 [교육] Task 전문교육(5월 12일~13일) - 접수마감 [1] [레벨:30]ROBOTIS 2012-04-30 3281
» [공지] 다이나믹셀 MX-시리즈 전 모델 출시! [레벨:30]ROBOTIS 2012-04-25 5110
232 [교육] 로보티즈 무료 교육 프로그램 및 행사 일정 안내 - 2/4분기 [레벨:30]ROBOTIS 2012-04-24 6790
231 [교육] Task 심화 과정 교육 (4월 28일~4월29일)-종료 [레벨:30]ROBOTIS 2012-04-23 2674
230 [교육] Motion 심화 과정 교육 (4월 21일~22일) - 종료 [레벨:30]ROBOTIS 2012-04-06 2922
229 [교육] 올로 초급 과정 교육 (4월 7일) - 종료 [레벨:30]ROBOTIS 2012-04-02 3077
228 [대회] 2012년 로봇경진대회 일정 imagefile [레벨:30]ROBOTIS 2012-03-22 22266
227 [교육] Task 심화 과정 교육 (3월 31일~4월1일) - 종료 [1] [레벨:30]ROBOTIS 2012-03-20 2703

XE Login