Home > 포럼 > 뉴스&공지

[공지] 다이나믹셀 AX-18F 출시

조회 수 6269 추천 수 0 2010.04.21 14:45:00

다이나믹셀 AX-18F 공식 출시

 

 

2010422, ㈜로보티즈가 로봇 전용 액츄에이터인 [다이나믹셀] 신제품인 AX-18F를 출시합니다.

 

 

AX-18F는 바이올로이드에 적용된 보급형 다이나믹셀인 AX-12+의 고성능 버전으로써, AX-12+ 100% 호환되는 외형과 동일한 제어방식을 가지고 있습니다.

 

AX-18F는 바이올로이드의 관절을 1:1로 대체하여, 보다 강력한 힘과 빠른 운동 능력을 자랑하는 최고의 로봇으로 변신시킬 수 있습니다.

 

로봇의 관절을 AX-18F로 전부 교체하거나, 더 많은 힘이 필요한 일부만 교체하더라도 로봇의 성능이 몰라보게 향상됩니다.

AX-18F를 사용하여 최고의 성능으로 중무장한 바이올로이드로 업그레이드해 보세요.

 

 

18F_1_247.JPG * AX-18F의 주요 특징

 

- 18kgf.cm / 97RPM의 고출력

 

- AX-12+ 100% 호환

 

- 바이올로이드를 강력한 경량 로봇으로 업그레이드 가능

 

 * AX-18F 사양보기

 

 * 쇼핑몰 바로가기 

 

 

* AX-12+와 AX-18F의 성능 비교 

AX-12 vs AX-18F_Torque.jpg

AX-12 vs AX-18F_Speed.jpg

 

 

AX-18F의 사양에 대한 보다 자세한 내용은 ㈜로보티즈 테크서포트 센터(Tech Support Center)나 온라인 쇼핑몰을 통해 확인하시기 바랍니다.

 

* AX-18F 사양보기

 

* 쇼핑몰 바로가기 

 

List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 [기사] 대한민국 로봇대상 대통령상 수상 imagefile [1] ROBOTIS 2009-12-03 30900
공지 [채용공고] 로봇교재 개발 분야 담당자 모집(상시채용) [레벨:30]ROBOTIS 2011-07-11 9204
공지 [채용공고] 하드웨어분야 경력직사원 모집(상시채용) [레벨:30]ROBOTIS 2011-11-16 3422
공지 [채용공고] 전자 및 F/W 분야 개발자 모집(상시채용) [레벨:30]ROBOTIS 2012-02-13 1711
공지 [채용공고] 웹프로그래머(PHP, XE) 모집(~5/15까지) [레벨:30]ROBOTIS 2012-03-15 1230
공지 [대회] 2012년 로봇경진대회 일정 updateimagefile [레벨:30]ROBOTIS 2012-03-22 2156
공지 [교육] 로보티즈 무료 교육 프로그램 및 행사 일정 안내 - 2/4분기 [레벨:30]ROBOTIS 2012-04-24 1288
공지 [채용공고] 생산관리분야 관리직 모집 (~2012.05.31까지) [레벨:30]ROBOTIS 2012-05-10 233
170 [교육] 7월 3일 생각으로 만드는 로봇 올로 초급 교육 imagefile [레벨:30]ROBOTIS 2010-06-28 4870
169 [게임 공모전] 교육용 로봇 올로 게임 2차 공모전을 진행합니다. (~7/18) file [레벨:30]ROBOTIS 2010-06-17 5979
168 [채용공고]인턴사원 모집(~7.16) [레벨:30]ROBOTIS 2010-06-16 6389
167 [공지] 제어기 CM-700 출시 imagefile [레벨:30]ROBOTIS 2010-06-14 4932
166 [공지] 다이나믹셀 RX-24F 출시 imagefile [레벨:30]ROBOTIS 2010-06-14 5179
165 [교육] 6월 6일 생각으로 만드는 로봇 올로 초급 교육 imagefile [레벨:30]ROBOTIS 2010-05-31 5338
164 [교육] 올로 전문 과정 연수 - 5월 29일~30일 imagefile [레벨:30]ROBOTIS 2010-05-24 5520
163 [공지] 온라인 쇼핑몰 리뉴얼 안내 [레벨:30]ROBOTIS 2010-05-24 7809
162 [채용공고] 부문별 직원모집(~5/31) [1] [레벨:30]ROBOTIS 2010-05-13 7648
161 [기사] 17회 일본 로보원 라이트대회 여행기 imagefile [레벨:30]ROBOTIS 2010-05-13 6495
160 [교육] 5월 8일 9일 RoboPlus(Task) 프로그램 교육 imagefile [레벨:30]ROBOTIS 2010-05-06 5867
159 [공지] 바이올로이드 프리미엄키트 리튬폴리머 충전지 및 충전기 출시 imagefile [레벨:30]ROBOTIS 2010-05-04 5322
158 [교육] 바이올로이드 전문 과정 교육 안내 imagefile [1] [레벨:30]ROBOTIS 2010-04-27 5046
» [공지] 다이나믹셀 AX-18F 출시 imagefile [레벨:30]ROBOTIS 2010-04-21 6269
156 [교육] 바이올로이드 초급 과정 교육 안내 imagefile [레벨:30]ROBOTIS 2010-04-20 6095
155 [기사] 개그맨 유상무, 로봇신공 발휘…국제대회 8강진출 - 바이올로이드 프리미엄 키트 imagefile [레벨:30]ROBOTIS 2010-04-19 11391
154 [교육] 탄벌초등학교 영재반 로봇 특강 진행 imagefile [레벨:30]ROBOTIS 2010-04-12 8655
153 [교육] 올로 전문 과정 연수 - 4월 10일~11일 imagefile [레벨:30]ROBOTIS 2010-04-09 5766
152 [기사] ‘2010 지식경제 연구개발(R&D) 성과전시회' 참가 imagefile [레벨:30]ROBOTIS 2010-04-06 6289
151 [교육] 4월 3일 EBS로봇파워 주니어교실 강사연수 imagefile [레벨:30]ROBOTIS 2010-03-31 5891

XE Login