Home > 포럼 > 뉴스&공지
㈜로보티즈의 바이올로이드 프리미엄키트 전용 리튬폴리머 충전지 및 충전기가 공식 출시됩니다.
 
LIPO 11.1V Battery Set (LB-01)
 

LIPO 11.1V BATTERY SET (LB-01)_2_247.JPG

        * 스펙 
 

1. 전압 : 11.1V

             2. 용량 : 1000 mAh

             3. 방전율 : 10C

             4. 크기 : 70 x 35 x 15

             5. 무게 : 83g          

             6. PCM(과충전, 과방전, 과전류 보호) 내장

 

 
 
 
LIPO Battery Charger (LBC-01)
 
LIPO BATTERY CHARGER (LBC-01)_1_247.JPG
       * 스펙 
 

             1. 입력전압 : 10-18V

             2. 출력전압 :

                          -  2S Cell : 8.4V

                          - 3S Cell : 12.6V

             3. 출력전류 : 1.1A

             4. 상태표시 :

                          -  빨간 LED 켜짐 : 충전중

                          -  녹색 LED 켜짐 : 충전 완료

                          -  빨간 LED 점멸 : 충전지 연결 불량

 
 충전시 SMPS에서 전원을 공급받기 때문에 SMPS 12V 5A이 제품이 함께 있어야 합니다.
 
위 제품은 로보티즈 쇼핑몰 전원 카테고리에서 바로 구매하실 수 있습니다.
감사합니다.   
List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 [기사] 대한민국 로봇대상 대통령상 수상 imagefile [1] ROBOTIS 2009-12-03 30900
공지 [채용공고] 로봇교재 개발 분야 담당자 모집(상시채용) [레벨:30]ROBOTIS 2011-07-11 9204
공지 [채용공고] 하드웨어분야 경력직사원 모집(상시채용) [레벨:30]ROBOTIS 2011-11-16 3422
공지 [채용공고] 전자 및 F/W 분야 개발자 모집(상시채용) [레벨:30]ROBOTIS 2012-02-13 1711
공지 [채용공고] 웹프로그래머(PHP, XE) 모집(~5/15까지) [레벨:30]ROBOTIS 2012-03-15 1230
공지 [대회] 2012년 로봇경진대회 일정 updateimagefile [레벨:30]ROBOTIS 2012-03-22 2156
공지 [교육] 로보티즈 무료 교육 프로그램 및 행사 일정 안내 - 2/4분기 [레벨:30]ROBOTIS 2012-04-24 1288
공지 [채용공고] 생산관리분야 관리직 모집 (~2012.05.31까지) [레벨:30]ROBOTIS 2012-05-10 233
170 [교육] 7월 3일 생각으로 만드는 로봇 올로 초급 교육 imagefile [레벨:30]ROBOTIS 2010-06-28 4870
169 [게임 공모전] 교육용 로봇 올로 게임 2차 공모전을 진행합니다. (~7/18) file [레벨:30]ROBOTIS 2010-06-17 5979
168 [채용공고]인턴사원 모집(~7.16) [레벨:30]ROBOTIS 2010-06-16 6389
167 [공지] 제어기 CM-700 출시 imagefile [레벨:30]ROBOTIS 2010-06-14 4932
166 [공지] 다이나믹셀 RX-24F 출시 imagefile [레벨:30]ROBOTIS 2010-06-14 5179
165 [교육] 6월 6일 생각으로 만드는 로봇 올로 초급 교육 imagefile [레벨:30]ROBOTIS 2010-05-31 5338
164 [교육] 올로 전문 과정 연수 - 5월 29일~30일 imagefile [레벨:30]ROBOTIS 2010-05-24 5520
163 [공지] 온라인 쇼핑몰 리뉴얼 안내 [레벨:30]ROBOTIS 2010-05-24 7809
162 [채용공고] 부문별 직원모집(~5/31) [1] [레벨:30]ROBOTIS 2010-05-13 7648
161 [기사] 17회 일본 로보원 라이트대회 여행기 imagefile [레벨:30]ROBOTIS 2010-05-13 6495
160 [교육] 5월 8일 9일 RoboPlus(Task) 프로그램 교육 imagefile [레벨:30]ROBOTIS 2010-05-06 5867
» [공지] 바이올로이드 프리미엄키트 리튬폴리머 충전지 및 충전기 출시 imagefile [레벨:30]ROBOTIS 2010-05-04 5322
158 [교육] 바이올로이드 전문 과정 교육 안내 imagefile [1] [레벨:30]ROBOTIS 2010-04-27 5047
157 [공지] 다이나믹셀 AX-18F 출시 imagefile [레벨:30]ROBOTIS 2010-04-21 6270
156 [교육] 바이올로이드 초급 과정 교육 안내 imagefile [레벨:30]ROBOTIS 2010-04-20 6095
155 [기사] 개그맨 유상무, 로봇신공 발휘…국제대회 8강진출 - 바이올로이드 프리미엄 키트 imagefile [레벨:30]ROBOTIS 2010-04-19 11391
154 [교육] 탄벌초등학교 영재반 로봇 특강 진행 imagefile [레벨:30]ROBOTIS 2010-04-12 8655
153 [교육] 올로 전문 과정 연수 - 4월 10일~11일 imagefile [레벨:30]ROBOTIS 2010-04-09 5766
152 [기사] ‘2010 지식경제 연구개발(R&D) 성과전시회' 참가 imagefile [레벨:30]ROBOTIS 2010-04-06 6289
151 [교육] 4월 3일 EBS로봇파워 주니어교실 강사연수 imagefile [레벨:30]ROBOTIS 2010-03-31 5891

XE Login