Home > 포럼 > 뉴스&공지

지식경제부에서 주최하고 한국로봇융합연구원에서 주관하는 2012 로봇그랜드챌린지 로봇기술대상 시상식이 2012년 10월 28일 일산 킨텍스에서 열렸다.

 

금번 대회는 지능형 로봇의 기술개발, 사업화 촉진 등을 통해 국내 로봇산업의 경쟁력을 높이고 로봇의 대중화와 로봇산업발전에 기여를 한 로봇과 로봇기술을 시상하는 것으로, 국내 서비스 로봇관련 신기술이나 제품을 대상으로 한다.

 

(주)로보티즈는 자사의 오픈소스 기반 연구용 휴머노이드 플랫폼인 DARwIn-OP를 출품하였으며, 치열한 경쟁 끝에 영예의 대통령상을 수상하게 되었다.

 

IMG_4763.JPG

첨부
엮인글 :
http://www.robotis.com/xe/157672/6a0/trackback
List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 [채용공고] 개발분야 상시채용 모집공고 [레벨:30]ROBOTIS 2011-07-11 21563
» 로보티즈, 2012 로봇그랜드챌린지 로봇기술대상 대통령상 수상 imagefile [레벨:30]ROBOTIS 2012-10-31 7673
공지 로보티즈, 300만불 수출의 탑 수상 imagefile [레벨:30]ROBOTIS 2012-12-07 6183
공지 다이나믹셀 ‘2012 세계일류상품’ 선정 imagefile [레벨:30]ROBOTIS 2012-12-14 5415
공지 [교육] 로보티즈 무료 교육 프로그램 및 행사 일정 안내 - 2/4분기 [레벨:30]ROBOTIS 2013-03-21 4094
공지 [뉴스] 다이나믹셀 프로 출시 imagefile [레벨:30]ROBOTIS 2013-04-04 2374
공지 2012년 로보티즈 로봇경진대회 성적 imagefile [레벨:30]ROBOTIS 2013-04-16 2494
공지 [대회] 2013년 로봇경진대회 일정 imagefile [레벨:30]ROBOTIS 2013-04-16 2210
315 [교육] Task 심화 과정 교육 (5월 25일~5월26일) - 접수중 [1] [레벨:30]ROBOTIS 2013-05-14 152
314 [뉴스] 대형 액츄에이터 `다이나믹셀 프로` 개발, 1m 휴머노이드 로봇 나온다 image [레벨:30]ROBOTIS 2013-05-14 91
313 [교육] Motion 심화 과정 교육 (5월 18일~19일) – 접수중 [1] [레벨:30]ROBOTIS 2013-05-09 267
312 [행사 안내] 다이나믹셀 프로 세미나 개최 [레벨:30]ROBOTIS 2013-05-08 232
311 [교육] Task 전문 과정 교육 (5월 11일~12일) – 접수마감 [레벨:30]ROBOTIS 2013-05-06 269
310 [대회] 제 11회 임베디드 S/W 경진대회 - 중등부분 BIOLOID STEM 선정 image [레벨:30]ROBOTIS 2013-05-02 289
309 [뉴스] '다이나믹셀 프로' 모듈 전시한 로보티즈 imagemovie [레벨:30]ROBOTIS 2013-05-02 237
308 [뉴스] 공익광고에 출연한 DARwIn-OP [레벨:30]ROBOTIS 2013-05-02 210
307 [뉴스] 일반인도 쉽게 로봇 개발...오픈 하드웨어 플랫폼 로봇 제어보드 출시 [레벨:30]ROBOTIS 2013-05-02 247
306 5월 1일 휴무 안내 [레벨:30]ROBOTIS 2013-04-30 210
305 [전시] 청량리 롯데갤러리 로봇전시회 ' Now Robot! 지금은 로봇시대!' imagefile [레벨:30]ROBOTIS 2013-04-25 387
304 [교육] Task 심화 과정 교육 (5월 4일~5일) – 접수마감 [1] [레벨:30]ROBOTIS 2013-04-24 433
303 [뉴스] 로보티즈, '로봇 꿈나무 교실' 프로모션 진행 image [레벨:30]ROBOTIS 2013-04-16 550
302 [교육] Task 전문 과정 교육(4월 20일~21일) - 접수마감 [1] [레벨:30]ROBOTIS 2013-04-12 681
301 [뉴스] 로봇랜드의 전설 - 로봇 애니 뮤지컬 공연(~4월 28일) imagefile [레벨:30]ROBOTIS 2013-04-03 707
300 [뉴스] KBS 두드림에 출연한 다윈 [레벨:30]ROBOTIS 2013-03-25 1229
299 [뉴스] 오바마 접대하는 ‘미니 로봇’ image [레벨:30]ROBOTIS 2013-03-25 1082

XE Login