Home > 포럼 > 질문&답변
질문 하시기 전에 검색을 통해 원하는 질문/답변 내용을 찾아봐주세요.

해당제품 사용경험 : 1년 이내 
사용용도 : 제품개발/연구/수업과제 

제가 귀사의 제어보드를 쓰지 않고 


개인적으로 ATmega128에 직접 구동을 시켜 볼려고 합니다.


그런데 파워서플라이로 GND / VCC 쪽에 전압을 11~12V를 인가 해봐도 모터가 구동이 안되네요..


데이터 핀에도 어떤 신호가 들어 가야 구동이 되는지? 


직접구동 하려고 하면 어떻게 해야 합니까???


그리고 저는 그냥 단순하게 생각해서 다이나믹셀을 구입하게 되었는데요..


처음에는 VCC/GND에 전압을 인가하고 그냥 DATA핀으로 각도 데이터 나오겠지?? 이렇게 단순하게 생각했습니다.


그런데 생각보다 복잡하더라구요... 각도값을 가지고 제어를 하고 싶은데 


어떤식으로 하면 될지 자세하게 알려 주셨으면 합니다.


설명서에는 그런 내용들이 없더라구요 ㅋ 


부탁드리겠습니다.


[레벨:30]ROBOTIS

2012.11.01 09:22:51
*.112.9.210

안녕하세요. 로보티즈입니다.

전압이외에 다이나믹셀이 인식할수있는 패킷신호를 보내야 합니다.

우선 다이나믹셀의 통신방식에따라 통신회로를 구현해주세요.

http://support.robotis.com/ko/e-manual_kor.htm#product/dynamixel/dxl_mx_main.htm

하드웨어가 완성됬다면, 패킷을 만들어 보내주어야 합니다. 패킷구성에 대한정보입니다.

http://support.robotis.com/ko/e-manual_kor.htm#product/dynamixel/dxl_communication.htm

저희 제어기의 경우 소스예제 링크해드립니다.

http://support.robotis.com/ko/e-manual_kor.htm#software/embeded_c/cm510_cm700/example.htm

감사합니다.

List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 [공지] 바이올로이드 종합을 프리미엄으로 업그레이드 하기 ROBOTIS 2013-05-14 465
공지 [공지] 주문시 참고사항 ROBOTIS 2013-05-14 402
공지 [공지] A/S 접수 방법 ROBOTIS 2013-05-14 407
공지 [공지] e-Manual 오픈 ROBOTIS 2013-05-14 429
4687 바이올로이드 바이올로이드 GP 보행모션 [1] 놀고있다 2012-11-06 468
4686 다이나믹셀 안녕하세요 AX-S1에 대해 궁금한 것이 있어 여쭤보고자 글을 올립니다. [1] 이재호 2012-11-06 495
4685 다이나믹셀 여러개의 모터제어 질문입니다. [1] 박군 2012-11-06 447
4684 기타 휴머노이드 [1] 로봇의최고왕 2012-11-06 484
4683 기타 우수작품 [1] 로봇의최고왕 2012-11-06 473
4682 기타 보증기간 [2] 하하선생님 2012-11-06 469
4681 다이나믹셀 다이나믹셀 프로 질문 [1] 김수성 2012-11-06 486
4680 올로 유아키트에 관련 문의 [1] 블록피아상안 2012-11-06 484
4679 다이나믹셀 MX-28 모델 토크제어 관련 질문입니다. 박종승 2012-11-05 477
4678 올로 유아키트 관련... [1] hug 2012-11-05 690
4677 다이나믹셀 ax-12 [1] sweep 2012-11-04 425
4676 바이올로이드 프로그램 [2] 태극혼 2012-11-03 459
4675 다이나믹셀 ax-12관련하여 질문드립니다. [1] 네옹 2012-11-02 463
4674 다이나믹셀 모터를 선정할려고 하는데 의문사항이 있습니다. imagefile [1] algorithm 2012-11-02 575
» 다이나믹셀 다이나믹셀 직접구동 및 각도제어 문의 [1] Effector 2012-10-31 621
4672 다이나믹셀 태스크 질문 [1] 반월선 2012-10-31 600
4671 다이나믹셀 모터 문의 [1] cihmh665 2012-10-31 410
4670 다이나믹셀 AX-12A PCB 고장에대한 문의 입니다. [1] 굴러요 2012-10-30 407
4669 올로 cm-100 이상신호? [1] 김천과학나라정쌤 2012-10-30 408
4668 바이올로이드 모터에 이상이 있는것 같습니다. [1] trasformers 2012-10-29 586

XE Login