Home > 포럼 > 질문&답변
질문 하시기 전에 검색을 통해 원하는 질문/답변 내용을 찾아봐주세요.

해당제품 사용경험 : 구매예정 
사용용도 : 제품개발/연구/수업과제 

안녕하세요.

 

제가 로봇을 제작할려고 하는데요.

 

로봇의 형태가 뱀과 유사하게 만들려고하는데 관절의 토크가 얼마나 나올지 몰라서 mx-64를 사용할려고 하는데..

 

이것도 안될까봐 고민이 많습니다. 그리고 64같은 경우 매우 고가이기도 하구요..

 

그래 서 첨부 그림과 같이 각도가 올라갈수록 토크가 달라지는지 그리고 mx-64가 가능한지 궁금합니다.

캡처.JPG

 

그리고 구동부는 ax-12를 사용할려고 하는데 이것은 토크가  stall 토크라 하여 토크가 크게 나와 있던데 모터 선정시 이 토크를 최대 토크로

 

보고 선정해도 되는지 궁금합니다.


[레벨:30]ROBOTIS

2012.11.02 10:31:31
*.112.9.210

안녕하세요. 로보티즈입니다.

Stall torque 는 순간적으로 버틸수있는 최대 정지 토크 입니다.

물체를 들어올리기위해선 더큰 토크가 필요하기때문에, stall toque의 1/5이하의 부하가 관절에 걸리도록 설계하시는게 좋습니다.

MX64의 토크는 14.8v에서 7.3N.m 입니다. 단위를 변경하면 74.8kgcm 이며 1/5의 값은 14.96kgcm 입니다.

이를 말씀하신 4kg으로 나누면 3.74cm가 됩니다. 즉, 링크의 무게를 무시하고 링크끝에 4kg이 걸린다고 가정했을때 링크의 길이는 관절의 중심축에서 3.74cm를 넘지 않아야 합니다.

AX-12A도 이런식으로 계산하셔서 설계에 반영해주세요.

감사합니다.

List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
4984 다이나믹셀 패킷 수신에 관한 문의 [1] DoubleD 2013-05-09 71
4983 다이나믹셀 어드레스의 워드값과 바이트값의 차이점? [2] 젠투팽귄 2013-05-09 74
4982 기타 사진 올리는 방법을 좀~! [1] 로봇 관심자 2013-05-08 108
4981 올로 R+m. design pc버전?? [1] 분당MI로봇 2013-05-07 150
4980 기타 cm900 다운로드 에러납니다. file [1] 푸른하늘 2013-05-06 146
4979 기타 cm900 다운로드에러 납니다. file [1] 푸른하늘 2013-05-06 126
4978 다이나믹셀 cm-900 [9] dk 2013-05-04 158
4977 바이올로이드 블루투스 질문드립니다. [2] 김경철 2013-05-04 146
4976 바이올로이드 로보플러스 모션 질문드립니다. [1] sbyc 2013-05-04 155
4975 기타 cm9 컴파일러 다운로드 정지 에러 도움 요청합니다. file [1] 푸른하늘 2013-05-03 114
4974 로봇플랫폼 CM900도움 구합니다. file [1] 오승민 2013-05-03 110
4973 기타 cm900 컴파일러 에러 도움요청합니다. file [1] 푸른하늘 2013-05-03 111
4972 로봇플랫폼 CM900 다운로드 에러 file [1] 오승민 2013-05-03 110
4971 바이올로이드 리튬배터리 과방전시 [1] 원장맨 2013-05-03 121
4970 바이올로이드 CM-530 작동 문제 [4] 테라토 2013-05-02 139
4969 올로 어보이더를 좀 더 업그레이드하려하는데요. file [1] 알큰새 2013-05-02 123
4968 바이올로이드 학습서에 있는 프로그램 문의 드립니다. [1] 현석 2013-05-01 176
4967 기타 cm-700질문이요 [1] 하하하하라 2013-04-30 159
4966 다이나믹셀 thrust washer 대해서 [1] 무엇이든질문합니다 2013-04-30 144
4965 올로 올로3단계 레이싱카 질문입니다. [1] 하하선생님 2013-04-29 159
4964 기타 카달로그 받아볼수 있을까요? [4] 로보킴 2013-04-29 156
4963 바이올로이드 휴머노이드 a.. [1] hjin 2013-04-29 168
4962 바이올로이드 연결이 안돼요 [1] 허윤 2013-04-28 186
4961 바이올로이드 순차명령로봇이 움직이지않아요 [4] suyoul731 2013-04-26 243
4960 기타 zigbee SDK 질문 file [1] cihmh665 2013-04-26 176
4959 기타 bt110 질문이요 [1] 적절함 2013-04-25 181
4958 기타 로봇플러스 태스크 반복제어에 관해 질문있습니다. file [1] wugos 2013-04-25 180
4957 올로 로보플러스 프로그래밍 멜로디설정에 대해 [1] 로보Link 2013-04-24 207
4956 기타 휴머노이드대회 [1] 12살로봇 2013-04-24 194
4955 바이올로이드 바이올로이드 gp 프레임 판매 [1] 조윤형 2013-04-23 256
4954 기타 인터넷에 있는 뱀로봇 동영상을 보고 왔습니다 file [5] 상겨동갈고리 2013-04-23 306
4953 다이나믹셀 rx24f 와 rx28의 차이점이 뭔가요? [1] 무엇이든질문합니다 2013-04-23 171
4952 DARwIn-OP 다윈에 action-editor 수정 [2] 대구촌놈 2013-04-23 237
4951 다이나믹셀 DX-117 [10] dk 2013-04-22 211
4950 기타 록타이트 [5] 12살로봇 2013-04-22 208
4949 바이올로이드 바이올로이드 gp [1] 조윤형 2013-04-21 317
4948 기타 프레임 [1] 12살로봇 2013-04-21 307
4947 기타 이클립스관련 질문드립니다. [1] 앤드류 2013-04-21 219
4946 올로 RC-100인지 지그비인지 BT-100인지. [1] ROBO 2013-04-20 248
4945 다이나믹셀 향후 로봇 프리미엄키트 개발 계획에 관하여 [1] 로봇킹 2013-04-19 305
4944 기타 부품 견적 부탁드립니다 [1] 주현준 2013-04-18 296
4943 바이올로이드 상품관련 질문 [1] 미카하이오 2013-04-18 338
4942 다이나믹셀 rx28과 64 전압 [1] 무엇이든질문합니다 2013-04-17 246
4941 DARwIn-OP 모터에 빨간불은 왜들어오는건가요? [1] winatw32 2013-04-17 301
4940 바이올로이드 토크 계산법이요.. [3] hjin 2013-04-17 340
4939 올로 감속모터 수리 [1] 김천과학나라정쌤 2013-04-16 335
4938 올로 고속감속모터 [1] 에머랄드 2013-04-16 335
4937 기타 갤러리에 동영상 업로드가 안돼요~~~ [1] 수원1-IT교육 2013-04-15 319
4936 다이나믹셀 다이나믹셀 문의!!드립니다. [3] 바르디엘 2013-04-15 355
4935 바이올로이드 휴머노이드 외의 ... [1] hjin 2013-04-15 359
4934 기타 대회일정 [1] 에머랄드 2013-04-13 348
4933 올로 다운로드 안됨 ( 올로 > 교육키트2단계 > 다운로드 > 교안예제 ) imagefile [1] 태양주 2013-04-13 281
4932 바이올로이드 적외선 채널 설정방법? [1] 닉마 2013-04-12 367
4931 기타 CM-700 과 다른 MCU를 UART 통신을 하고 싶은데요... [1] 최긍정 2013-04-12 289
4930 올로 올로 문제 [1] 자그만한 로봇 2013-04-10 295
4929 바이올로이드 바이올 로이드 프리미엄 부품 크기 관련 문의 입니다. [1] eotaor 2013-04-10 414
4928 기타 질문 [1] 우르르 2013-04-10 377
4927 바이올로이드 움직임유무 imagefile [1] 이철오 2013-04-10 436
4926 기타 아... 동영상용량이여... [1] 롭히어 2013-04-08 382
4925 다이나믹셀 다이나믹셀 복구 실패 file [1] hjin 2013-04-08 596
4924 다이나믹셀 질문 [14] dk 2013-04-05 456
4923 바이올로이드 중급자, 아기사슴 관련해서.. [1] hjin 2013-04-05 478
4922 올로 블루투스 연결 황당 ;;;; [2] 닉마 2013-04-04 466
4921 바이올로이드 로봇워 대회 참가 하려는데... file [1] 도전자 2013-04-04 476
4920 올로 예제프로그램 다운이 화면에 안뜹니다 [1] 야옹이 2013-04-04 406
4919 다이나믹셀 다이나믹셀 프로 [14] dk 2013-04-02 517
4918 다이나믹셀 다이나믹셀 SDK [4] jang 2013-04-01 519
4917 다이나믹셀 바퀴모드에 대하여 질문합니다. [1] 적절함 2013-03-31 580
4916 기타 소리감지센서. [1] DST 2013-03-30 641
4915 기타 모션 [5] dk 2013-03-29 681
4914 DARwIn-OP e-manual을 pdf파일로 구할 순 없나요? [1] ahndong 2013-03-29 614
4913 기타 cm700 레귤레이터 질문입니다. [3] 적절함 2013-03-28 522
4912 올로 스마트아이티? [1] 12살로봇 2013-03-27 667
4911 올로 올로 업그레이드 키트 발매 문의 드립니다. [3] ThinkRobot 2013-03-27 668
4910 다이나믹셀 ax-12 제어관련 질문드립니다 [1] 정진혁 2013-03-25 503
4909 기타 RX28 [23] dk 2013-03-23 661
4908 기타 CAD File 열수 있게 낮은버전의 파일로 바꾸어줄수 있나요 ? [1] AnyFace 2013-03-22 632
4907 다이나믹셀 그리스 [2] 12살로봇 2013-03-22 575
4906 기타 [CM-900] 제어기 다운로드 문제 imagefile [3] kiwi915 2013-03-21 594
4905 다이나믹셀 블루투스 값 확인할때... [1] 적절함 2013-03-21 572
4904 올로 우수 작품 선정 당선 문의 [2] ThinkRobot 2013-03-20 639
4903 기타 cm-900 math.h 헤더추가 [1] kiwi915 2013-03-19 573
4902 기타 AX-S1 [11] dk 2013-03-18 585
4901 올로 올로4단계 탐사로봇 [3] 하하선생님 2013-03-18 657
4900 올로 올로2단계 무당벌레 [3] 하하선생님 2013-03-18 620
4899 기타 모바일 솔루션 프로그램 [1] 유민혁 2013-03-17 582
4898 기타 [개설신청] 작성이 안됨. 교육을 원합니다. [2] 셀리아 2013-03-17 592
4897 기타 대회관련 문의드려요 [1] decalcomanie 2013-03-16 598
4896 기타 모터 [3] dk 2013-03-16 609
4895 올로 DARwIn-OP [6] dk 2013-03-15 503
4894 기타 문의좀요 [1] 윤영승 2013-03-15 584
4893 기타 질문 [3] dk 2013-03-14 818
4892 바이올로이드 다이나믹셀 [4] EW1990 2013-03-13 708
4891 다이나믹셀 질문이있습니다. file [1] skybird 2013-03-13 566
4890 올로 제어기 [1] dk 2013-03-13 707
4889 올로 설명서 [1] dk 2013-03-13 666
4888 다이나믹셀 rx-24f에 대하여 질문드립니다. [2] 밥이대세다 2013-03-13 487
4887 올로 CM-900 [21] dk 2013-03-12 641
4886 올로 바이올로이드 프리미엄 [7] dk 2013-03-11 507
4885 올로 USB [7] dk 2013-03-11 423
4884 기타 cm-700 통신포트의 TTL 레벨이 3.3V 인지 5V인지 궁금합니다. imagefile [1] grantkyg 2013-03-11 635
4883 올로 [3] dk 2013-03-11 601
4882 올로 전투로봇 [1] ♥내사랑올로♥ 2013-03-10 512
4881 기타 바이올로이드프리미엄뒤에는?? [1] 로봇의최고왕 2013-03-09 552
4880 다이나믹셀 wince6.0보드입니다. USB2DYANMICxl에서 말입니다. [1] gisfocus 2013-03-09 399
4879 기타 RXD1 인터럽트 서비스루틴을 사용할려면 어떻게 해야하나요? [1] grantkyg 2013-03-08 514
4878 올로 올로뒤에하는거? [3] 12살로봇 2013-03-08 515
4877 바이올로이드 GYRO센서값을 지그비로 송신/ 수신 하고 싶습니다. [3] 부산 양정교육원 2013-03-08 557
4876 바이올로이드 제어기 관련 질문 [1] ejfewf 2013-03-08 468
4875 바이올로이드 너무 화납니다. [1] 올로4단계하는사람 2013-03-07 529
4874 다이나믹셀 AX-12A전원관련 입니다. [1] gisfocus 2013-03-07 333
4873 올로 제어기 [3] dk 2013-03-07 428
4872 기타 아이디어 [1] 로봇의최고왕 2013-03-07 541
4871 바이올로이드 바이올로이드프리미엄 [2] 12살로봇 2013-03-07 444
4870 다이나믹셀 USB2DYNAMIXEL FOR WINCE 드라이버는 어디에 있나요 [2] gisfocus 2013-03-07 581
4869 다이나믹셀 다이나믹셀 예제프로그램 ScanDynamixel c#을 실행하는데..계속 [1] gisfocus 2013-03-07 384
4868 다이나믹셀 wince .net3.5 에서 c#으로 [1] gisfocus 2013-03-07 431
4867 기타 avr studio에서 빌드를 하면 .elf 파일을 못찾는다고 나옵니다.... [2] grantkyg 2013-03-07 346
4866 올로 cm-100 버튼이 작동을 않해요~ㅜㅠ [1] toycraft 2013-03-07 468
4865 다이나믹셀 다이나믹엑셀AX-12A를 시리얼 포트로만 제어할 수 있나요? [5] gisfocus 2013-03-07 462
4864 올로 로보플러스 학습서에서 예제파일 다운로드시 임시파일에 저장되요 file [1] 아톰6 2013-03-06 610
4863 다이나믹셀 다이나믹셀 MX계열 제품을 여래개 동시에 사용중입니다. [1] 이상섭 2013-03-04 564
4862 다이나믹셀 다이나믹셀프로 [1] 12살로봇 2013-03-04 443
4861 다이나믹셀 귀 사의 제품으로 제가 원하는 것을 구현할 수 있는지 알고싶습니다. file [1] 향그니 2013-03-04 479
4860 기타 zig100/110과 ATmega128 연동 질문 [1] Effector 2013-03-03 657
4859 바이올로이드 바이올로이드 gp [3] EW1990 2013-03-03 559
4858 다이나믹셀 감속기 제거 다이나믹셀 [1] 세포 2013-03-02 450
4857 올로 블루투스 파는 곳(전체) [5] dk 2013-03-02 469
4856 올로 올로툴 [1] 툴을구하자 2013-03-01 509
4855 DARwIn-OP 리눅스 업데이트를 하고 재시작을 했더니... [3] winatw32 2013-02-28 587
4854 다이나믹셀 다이나믹셀 [3] 송승현 2013-02-28 461
4853 바이올로이드 c언어 프로그램 avrStudio에 대하여... [3] 로봇킹 2013-02-28 556
4852 바이올로이드 바이올로이드 [1] 로봇의최고왕 2013-02-28 487
4851 기타 모션심화 [1] 12살로봇 2013-02-28 571
4850 올로 올로 제어기 A/S [1] ROBO 2013-02-28 436
4849 올로 블루투스모듈 관해 [5] dk 2013-02-27 441
4848 DARwIn-OP 다윈 초기화 방법이 무엇인가요? [8] winatw32 2013-02-27 568
4847 다이나믹셀 rx-28 내부기어 [1] 이갑자 2013-02-27 422
4846 기타 ATmega128과 zig-100/110 데이터 송수신 문제 [1] Effector 2013-02-26 604
4845 기타 블루투스 모튤과 지그비 모듈에 관하여.... [1] 로봇킹 2013-02-26 491
4844 바이올로이드 휴머노이드 a타입 기본자세 [4] 오목 2013-02-25 572
4843 다이나믹셀 기구 도면 관련 [1] 살살좀 2013-02-25 454
4842 다이나믹셀 통신관련 [1] 살살좀 2013-02-25 458
4841 기타 모션심화 [2] 12살로봇 2013-02-22 529
4840 다이나믹셀 cm-700과 매트랩으로 rx-28 컨트롤 가능 여부 [2] SaintPeng 2013-02-22 418
4839 로봇플랫폼 로봇손 예제 질문입니다 [1] 장암베컴 2013-02-21 436
4838 다이나믹셀 ax-18에서 떨림현상이 일어납니다. file [1] kdy!h 2013-02-21 405
4837 다이나믹셀 ax-12 바퀴모드 관련 질문 [1] [1] 우상진 2013-02-19 412
4836 기타 블루투스 예제가 없어서 질문합니다. [1] 적절함 2013-02-19 553
4835 올로 올로 교구 무게.... [1] hug 2013-02-19 482
4834 바이올로이드 배터리 [1] 오목 2013-02-18 475
4833 올로 센서가 추가된 라인트레이서 imagefile [1] 위제트2 2013-02-18 582
4832 바이올로이드 바이올로이드 독학 [1] 정인서 2013-02-18 467
4831 올로 4단계 탐사로봇 [3] ♥내사랑올로♥ 2013-02-17 429
4830 올로 cm-100 [1] 안내상 2013-02-17 382
4829 기타 제어기연결 [2] 이진형 2013-02-17 413
4828 바이올로이드 셀 프로 응용 file [2] 이진형 2013-02-16 446
4827 기타 roboplus 윈도우8에도 설치가 가능한가요?? [1] huro 2013-02-16 422
4826 바이올로이드 바이올로이드gp [1] 12살로봇 2013-02-16 446
4825 바이올로이드 프리미엄의 S11,S12,S13,S14 [1] 서초-5 로봇앤아이 2013-02-15 449
4824 올로 올로 바퀴축 길이가 좀더 다양했으면 좋겠네요. [1] 울트라소닉 2013-02-13 523
4823 다이나믹셀 ax모터 현재위치값 [3] [1] 밥밥쭌쭌 2013-02-12 538
4822 DARwIn-OP 워킹소스질문 [1] ahndong 2013-02-12 611
4821 다이나믹셀 matlab 환경에서 다이나믹셀 컨트롤 file [3] 대구촌놈 2013-02-12 502
4820 DARwIn-OP 다윈에 다이나믹셀 추가방법 [3] 대구촌놈 2013-02-12 497
4819 바이올로이드 이 에러는 뭔가요 file [1] 이진형 2013-02-11 488
4818 DARwIn-OP 다윈 복구 및 통신문제 [8] 로마새문 2013-02-09 552
4817 다이나믹셀 bt-110과 스마트폰 연동하여 cm700을 사용하려 합니다. [1] 적절함 2013-02-06 489
4816 DARwIn-OP 다윈 부팅문제.. [1] 로마새문 2013-02-06 502
4815 바이올로이드 바이올로이드 프리미엄 포트 연결 관련 [1] 원장잔액 2013-02-06 524
4814 바이올로이드 파일 [1] hyunjune0927 2013-02-05 527
4813 바이올로이드 궁금 [1] 내가바로 건담이다! 2013-02-05 492
4812 다이나믹셀 다이나믹셀프로 [2] 12살로봇 2013-02-05 529
4811 바이올로이드 로봇이 멈출때 어떻게 하나요? [1] sbyc 2013-02-04 523
4810 바이올로이드 리튬폴리머 배터리 충전 [1] 원장잔액 2013-02-04 555
4809 바이올로이드 질문!!! [3] 김준우 2013-02-02 517
4808 바이올로이드 바이올로이드 프리미엄 포크레인에 대하여 [3] Link 2013-02-02 537
4807 바이올로이드 리모콘조종에대하여 [1] 내가바로 건담이다! 2013-02-02 515
4806 다이나믹셀 가제트프레임 [2] 12살로봇 2013-02-02 432
4805 다이나믹셀 18A기어 [2] 12살로봇 2013-01-31 506
4804 바이올로이드 충전문제요.... [1] 아메리카노 2013-01-31 525
4803 올로 리모컨이 이상해요 [2] 올로매니아 2013-01-30 502
4802 다이나믹셀 ax 18a 케이블 클림프 3p 케이블은 어떤거로 구입해야하나요, file [1] 플라즈 2013-01-29 447
4801 바이올로이드 바이올로이드 PDF파일을 어디서 다운받나요? [1] yechan06 2013-01-29 492
4800 바이올로이드 이 에러는 뭔가요 file [5] 이진형 2013-01-29 547
4799 기타 기타 [7] 로봇의최고왕 2013-01-28 502
4798 올로 급해요 [2] 제어기 2013-01-28 493
4797 올로 질문&답변 [5] 제어기 2013-01-26 532
4796 바이올로이드 엄청 급한질문 [1] dhzone 2013-01-24 615
4795 바이올로이드 바이올로이드 조립서가 안 떠요ㅠㅠ [1] yechan06 2013-01-24 532
4794 바이올로이드 바이올로이드 stem standard2 줄달음차 [1] 와우 2013-01-24 493
4793 바이올로이드 리모컨 [5] 이진형 2013-01-24 508
4792 바이올로이드 바퀴가 느려요 file [10] 이진형 2013-01-24 558
4791 로봇플랫폼 DARwIn-OP [1] 이진형 2013-01-24 630
4790 DARwIn-OP ADC 사용 관련 문의 [3] zaroo 2013-01-24 389
4789 바이올로이드 질문 [7] 로봇9호 2013-01-24 459
4788 다이나믹셀 Status Packet 질문입니다. [1] 전형석 2013-01-23 530
4787 올로 올로 제어기 오류 [3] ROBO 2013-01-23 474
4786 바이올로이드 불루투스모튤를 이용하여 독립적 구동 로롯을 만들고자 할때!~ [1] 염화 2013-01-22 522
4785 로봇플랫폼 로봇 외관 디자인 [1] 살링 2013-01-21 607
4784 DARwIn-OP 다윈오피 오른쪽 발이 이상해요 [1] 대진정보통신고 2013-01-19 516
4783 다이나믹셀 다이나믹셀ID번호 입력과정 질문 [1] 뿌렁 2013-01-18 1049
4782 기타 기타 [1] 로봇의최고왕 2013-01-18 543
4781 바이올로이드 바이올로이드 질문이요 [8] dhzone 2013-01-17 571
4780 DARwIn-OP 다윈 질문 [1] ahndong 2013-01-17 474
4779 다이나믹셀 로봇 구동중 정지에 관한 문의 [1] 정창현 2013-01-15 523
4778 다이나믹셀 EX-106+ 전류 문의 [1] ppo 2013-01-14 549
4777 다이나믹셀 MX-64 관련 [1] 김수성 2013-01-11 566
4776 DARwIn-OP walk_tuner질문 [2] ahndong 2013-01-10 612
4775 DARwIn-OP 다윈 소스 질문 [1] ahndong 2013-01-09 715
4774 올로 지금 CM-100을 쓰고있는데요... 프로그램다운하려면 CM-100A를 써야하나요? [1] 스마트 2013-01-09 536
4773 올로 R+m Task 로봇 조정 안됨 [1] 나준 2013-01-09 526
4772 바이올로이드 무한궤도로봇 에러 file [1] JJ 2013-01-08 520
4771 DARwIn-OP 다윈 소스 질문 [2] ahndong 2013-01-07 669
4770 올로 올로 최근 제품들.. [1] ThinkRobot 2013-01-04 644
4769 기타 포인트 얻는 법 [2] 로봇꿈나무 2013-01-03 586
4768 기타 올로전지박스 file [3] 로봇의최고왕 2013-01-03 868
4767 바이올로이드 프리미엄키트재고언제들어오나요?? [2] 내가바로 건담이다! 2013-01-02 599
4766 기타 기타 [1] 로봇의최고왕 2013-01-02 486
4765 다이나믹셀 AX-12 레지스터 사용 질문 드립니다. [1] 수쾅 2013-01-02 435
4764 다이나믹셀 다이나믹셀 에러 [1] yuhee9700 2013-01-02 483
4763 기타 로봇프로그램 [3] 로봇의최고왕 2013-01-01 541
4762 기타 모바일 태스크 화면 [1] 하늘no.3 2012-12-31 509
4761 바이올로이드 미치넴 [1] 올로4단계하는사람 2012-12-30 612
4760 바이올로이드 다이나믹셀 연결후 다운로드 [1] pink 2012-12-29 578
4759 DARwIn-OP DARwin-OP에 관한 질문. [1] ahndong 2012-12-27 611
4758 올로 ZIG-100+ZIG110A 관련 [3] 하하선생님 2012-12-27 821
4757 기타 RC-100A [1] 로봇의최고왕 2012-12-26 644
4756 기타 불빛 [3] 로봇의최고왕 2012-12-24 694
4755 기타 홈피 메인화면..에러...해결방법문의 imagefile [1] 고양-하늘 2012-12-23 556
4754 올로 리튬이온배터리, 리튬 폴리머 배터리 [1] hug 2012-12-21 723
4753 기타 USB2Dynamixel질문 [1] cihmh665 2012-12-21 526
4752 다이나믹셀 로봇 팔 그립퍼의 힘조절 관련 [1] 김동환 2012-12-20 522
4751 바이올로이드 바이올로이드 프리미엄키트 동작에 관하여 [5] 로봇킹 2012-12-19 623
4750 바이올로이드 바이올로이드 프리미엄에 있는 스마트카에 대해 [3] Darknight 2012-12-18 546
4749 다이나믹셀 return delay time에 관해서 질문입니다. [3] jyj 2012-12-18 600
4748 기타 stem 프로그렘즘 ............................. [1] 궁금증세 2012-12-16 567
4747 기타 감속모터작동 [1] 로봇의최고왕 2012-12-14 646
4746 바이올로이드 cm-530 제어기의 적외선 수신 상태 상이 문제 [1] 이하춘 2012-12-14 614
4745 올로 올로 모터 제어간 문의드립니다 [1] 로봇클럽 2012-12-14 559
4744 다이나믹셀 MX-28 통신 속도 관련 질문입니다. [2] dkzm00 2012-12-14 559
4743 올로 제어기에 관해 [1] 에머랄드 2012-12-12 691
4742 바이올로이드 지그비 통신 문의드립니다. imagefile [1] 지상근 2012-12-12 559
4741 기타 로보플러스를 이용한 지그비 프로그램 문의 file [1] 정창현 2012-12-11 677
4740 DARwIn-OP /dev/video0에 관해서 file [2] [1] Nonno 2012-12-10 526
4739 다이나믹셀 로보티스 제품인것 같은데 (빠른답변좀 부탁드릴께요) file [2] 욱이 2012-12-10 595
4738 기타 기어 [1] DST 2012-12-10 635
4737 바이올로이드 STEM 키트 교재 [3] DST 2012-12-09 605
4736 올로 빠른 답변 부탁드립니다 [3] Robo-2302 2012-12-09 529
4735 기타 기타 [4] 로봇의최고왕 2012-12-08 615
4734 기타 감속모터 고속감속모터 [1] 로봇의최고왕 2012-12-08 626
4733 기타 지그비와 시리얼 통신 관련 질문 [1] 흑아 2012-12-07 558
4732 바이올로이드 스템 키트에 대해.. [1] linze 2012-12-06 535
4731 다이나믹셀 MX28R 속도제어 방식 문의 [1] 이인석 2012-12-06 556
4730 올로 올로 모터 [1] 부산 양정교육원 2012-12-03 917
4729 바이올로이드 캐논로봇에 대해서 궁금한점 답변좀요 ㅠ [1] 경남산업고 2012-12-03 542
4728 바이올로이드 로봇 대여 [1] 원준희 2012-12-02 603
4727 올로 바이올로이드올로리벳 [1] 로봇의최고왕 2012-12-01 526
4726 다이나믹셀 rx-28 을 atmega128로 제어하려는데 file [7] 둘리v 2012-11-30 561
4725 올로 올로조종 [1] 로봇의최고왕 2012-11-29 550
4724 바이올로이드 바이올로이드 스템 [1] 로봇의최고왕 2012-11-29 519
4723 올로 올로부품 [1] hug 2012-11-29 511
4722 기타 loadlibrary 오류 file [1] 최_정현 2012-11-28 635
4721 다이나믹셀 전압 읽기 질문 [5] 김수성 2012-11-28 565
4720 기타 대회용로봇 [1] 로봇의최고왕 2012-11-27 849
4719 기타 디디&티티 [2] 레드존 2012-11-27 593
4718 다이나믹셀 ATmega128을 이용해서 AX-12A구동 질문이요. [3] [1] 너무어려워 2012-11-26 887
4717 DARwIn-OP color 인식에 대해서 [1] Nonno 2012-11-26 715
4716 DARwIn-OP 다윈-PC간의 무선통신 및 LED질문입니다. [1] Nonno 2012-11-26 534
4715 다이나믹셀 모터 정지 문의 [3] 배성현 2012-11-22 1004
4714 기타 로봇을 처음 만들려고 하는데 [1] 만들고싶다 2012-11-21 1401
4713 올로 제어기에 무선통신 모듈을 끼면 꺼집니다. [1] 로보티즈로봇영재학원 2012-11-21 1070
4712 기타 프로그램 [5] 로봇의최고왕 2012-11-20 1371
4711 다이나믹셀 AX-12A의 내부 구성품 질문입니다. [1] muzean 2012-11-20 948
4710 바이올로이드 포즈 유틸리티에서..... [1] 한컴광명 2012-11-19 1370
4709 기타 RC-100a [4] DST 2012-11-18 480
4708 기타 색상구별가능한센스 [1] 할배 2012-11-18 556
4707 기타 제어기 관련 질문드립니다. [1] 유경 2012-11-17 550
4706 기타 무선통신 [3] 로봇의최고왕 2012-11-16 472
4705 기타 기타 [1] 로봇의최고왕 2012-11-16 427
4704 기타 프로그램만드는법 [1] 로봇의최고왕 2012-11-16 551
4703 기타 바이올로이드 [1] suyoul731 2012-11-16 438
4702 기타 cm-700 전원 인가에 대해 질문드립니다. [1] M박사 2012-11-15 478
4701 올로 로봇버그배틀 잘하는법 대회에서1등할정도 imagefile [1] 최환석 2012-11-14 565
4700 기타 CM5 호환에 대해서~ [1] kit kjh 2012-11-12 451
4699 바이올로이드 가만히 놓아 두어도 하중이 1000이 넘어갑니다 [1] 어흥 2012-11-12 516
4698 기타 바이올로이드 프리미엄 종합키트 매뉴얼... [1] 김제형 2012-11-09 549
4697 바이올로이드 바이올로이드 추천 [1] 로봇828 2012-11-09 548
4696 바이올로이드 CM-510과 CM-510끼리 무선통신을 하면서 모션티칭을 하는 방법 [1] 엉뚱발랄선생 2012-11-09 476
4695 기타 CM-100A [1] 로봇의최고왕 2012-11-09 475
4694 기타 적외선센서 어레이 [5] DST 2012-11-08 531
4693 다이나믹셀 다이나믹셀 에러 [1] 김제형 2012-11-08 466
4692 바이올로이드 CM-510에서 현재 전압 출력하기 [1] wjuni 2012-11-07 476
4691 바이올로이드 로봇 제어 추가 문의 [1] 지상근 2012-11-07 447
4690 바이올로이드 바이올로이드 ID질문입니다. file [1] DK꾸꾸 2012-11-07 491
4689 바이올로이드 로봇 제어 문의 [1] 지상근 2012-11-07 581
4688 바이올로이드 바이올로이드 GP 보행모션 [1] 놀고있다 2012-11-06 465
4687 다이나믹셀 안녕하세요 AX-S1에 대해 궁금한 것이 있어 여쭤보고자 글을 올립니다. [1] 이재호 2012-11-06 493
4686 다이나믹셀 여러개의 모터제어 질문입니다. [1] 박군 2012-11-06 445
4685 기타 휴머노이드 [1] 로봇의최고왕 2012-11-06 480
4684 기타 우수작품 [1] 로봇의최고왕 2012-11-06 472
4683 기타 보증기간 [2] 하하선생님 2012-11-06 468
4682 다이나믹셀 다이나믹셀 프로 질문 [1] 김수성 2012-11-06 484
4681 올로 유아키트에 관련 문의 [1] 블록피아상안 2012-11-06 476
4680 다이나믹셀 MX-28 모델 토크제어 관련 질문입니다. 박종승 2012-11-05 473
4679 올로 유아키트 관련... [1] hug 2012-11-05 689
4678 다이나믹셀 ax-12 [1] sweep 2012-11-04 424
4677 바이올로이드 프로그램 [2] 태극혼 2012-11-03 455
4676 다이나믹셀 ax-12관련하여 질문드립니다. [1] 네옹 2012-11-02 461
» 다이나믹셀 모터를 선정할려고 하는데 의문사항이 있습니다. imagefile [1] algorithm 2012-11-02 571
4674 다이나믹셀 다이나믹셀 직접구동 및 각도제어 문의 [1] Effector 2012-10-31 609
4673 다이나믹셀 태스크 질문 [1] 반월선 2012-10-31 597
4672 다이나믹셀 모터 문의 [1] cihmh665 2012-10-31 408
4671 다이나믹셀 AX-12A PCB 고장에대한 문의 입니다. [1] 굴러요 2012-10-30 407
4670 올로 cm-100 이상신호? [1] 김천과학나라정쌤 2012-10-30 407
4669 바이올로이드 모터에 이상이 있는것 같습니다. [1] trasformers 2012-10-29 582
4668 기타 보증기간 [1] 로봇의최고왕 2012-10-29 418
4667 기타 RC-100A [1] 로봇의최고왕 2012-10-29 462
4666 다이나믹셀 MX-64 data read [2] titan22 2012-10-28 446
4665 다이나믹셀 AX-12A 제원 [1] 최승현 2012-10-27 472
4664 기타 RC-100A [1] 로봇의최고왕 2012-10-27 453
4663 기타 서보모터문제 [1] 로봇의최고왕 2012-10-27 451
4662 올로 우수작품 포인트 [1] 용해초로봇쌤 2012-10-26 488
4661 기타 프로그램 [1] 로봇의최고왕 2012-10-26 460
4660 다이나믹셀 cm-5를 사용하여 id 바꾸는방법 file [1] 중급로보로보 2012-10-26 487
4659 기타 기타 [1] 로봇의최고왕 2012-10-25 571
4658 기타 기타 [1] 로봇의최고왕 2012-10-25 445
4657 기타 대회일정 [1] 로봇의최고왕 2012-10-25 458
4656 다이나믹셀 COMM_TXFAIL [1] 박군 2012-10-25 468
4655 바이올로이드 안녕하세요.질문드립니다. file [1] 수학마스터 2012-10-24 600
4654 기타 기타 [1] 로봇의최고왕 2012-10-24 504
4653 기타 태블릿 피시(갤럭시 탭) [1] 아리 2012-10-23 473
4652 바이올로이드 그리퍼제어 코드 문의 [1] 놀고있다 2012-10-23 469
4651 바이올로이드 오래 방치된 바이올로이드 프리미엄 [7] hug 2012-10-23 577
4650 바이올로이드 휴머노이드 A타입 태스크 코드에 관하여 질문드립니다. [1] wjuni 2012-10-22 560
4649 DARwIn-OP DARwIn에서 OpenCV 사용할 때 질문입니다... [1] 다윈-33 2012-10-20 501
4648 기타 저번에올린질문에이어... [2] sweep 2012-10-20 480
4647 바이올로이드 지그비 제어기 상대방 무선 ID 내 무선 ID 기본값 [3] 감칠맛나기는무슨 2012-10-20 548
4646 바이올로이드 바이올로이드 [1] 들쥐 2012-10-19 613
4645 기타 자이로센서 GS-12의 몇가지 궁금한 점이 있습니다. [1] hyun3710 2012-10-19 467
4644 올로 2단계 쥐 [5] hug 2012-10-19 471
4643 기타 역대 로봇갤러리 수정부탁드립니다. [2] 쎄다 2012-10-18 480
4642 바이올로이드 그리퍼제어 문의 [1] 놀고있다 2012-10-18 466
4641 올로 4단계 미로 탈출 로봇 [1] hug 2012-10-18 686
4640 기타 절대거리 센서가... [1] cihmh665 2012-10-17 453
4639 올로 3단계 집게 탐사차 프로그램 문의 [1] hug 2012-10-17 468
4638 다이나믹셀 이거 뭐져.. ID1번만 반응 imagefile [1] 몰리 2012-10-17 463
4637 올로 올로 부품 구입 의뢰 imagefile [1] 가모브 2012-10-16 459
4636 바이올로이드 STEM킷 IR-ARRAY 이상관련(센서 이상반응) [1] 로봇클럽목동점 2012-10-16 427
4635 바이올로이드 모션 편집이 안되요 imagefile [1] 로봇킹 2012-10-16 417
4634 다이나믹셀 궁금한게 있습니다 [1] cihmh665 2012-10-16 480
4633 다이나믹셀 급합니다... [1] cihmh665 2012-10-16 392
4632 바이올로이드 시리얼 통신 문의 [3] 놀고있다 2012-10-15 466
4631 올로 4단계 탐사로봇 [3] hug 2012-10-15 444
4630 바이올로이드 모션파일 예제가 좀 다양하게 있었으면 좋겠습니다. [1] New[s] 2012-10-15 485
4629 바이올로이드 로봇 이상 [1] 송승현 2012-10-14 500
4628 기타 질문답변 [1] 로봇의최고왕 2012-10-12 567
4627 기타 기타 [1] 로봇의최고왕 2012-10-12 546
4626 기타 문의드립니다. file [1] 이용훈 2012-10-12 570
4625 올로 라인트레이서 프로그램 차이 [1] hug 2012-10-12 482
4624 기타 기타 [1] 로봇의최고왕 2012-10-12 549
4623 바이올로이드 강남스타일 모션파일? [1] 최준횽 2012-10-11 548
4622 기타 로봇 [1] 로봇의최고왕 2012-10-11 584
4621 기타 학습 [1] 로봇의최고왕 2012-10-11 520
4620 기타 올로로봇CD [3] 로봇의최고왕 2012-10-11 591
4619 기타 고속감속모터 [1] 로봇의최고왕 2012-10-10 438
4618 기타 로봇 [2] 로봇의최고왕 2012-10-10 587
4617 DARwIn-OP 리눅스 read_write file [1] Calmeve 2012-10-10 468
4616 기타 zig2serial사용법 [1] sweep 2012-10-09 984
4615 올로 탱크 오류 [1] 김치로봇 2012-10-09 715
4614 다이나믹셀 Rx-24F 전압관련 [1] 황요섭 2012-10-09 497
4613 기타 CM-700 baud rate [1] titan22 2012-10-08 528
4612 올로 cm-100고장인가요? [2] 오올로 2012-10-06 629
4611 올로 로봇 기사 오류 [2] 이하니샘 2012-10-06 594
4610 기타 올로쇼핑몰 [1] 로봇의최고왕 2012-10-05 516
4609 기타 A/S배송 [1] 로봇의최고왕 2012-10-05 463
4608 올로 2단계 라이트레이서_센서동작 [1] 선웅 2012-10-05 567
4607 바이올로이드 eclipse 설정에 관하여 질문있습니다. file [2] 즐거운 2012-10-04 512
4606 바이올로이드 CM-510 블루투스 통신 여러가지 질문입니다. [1] 얼얼얼 2012-10-04 576
4605 DARwIn-OP 액션 스크립트 관련 질문입니다. [1] darwinDFE 2012-10-03 477
4604 바이올로이드 eclipse 에서 빌드가 되지 않습니다. [1] 즐거운 2012-09-30 570
4603 바이올로이드 빠른답변부탁드립니다. [1] xtal 2012-09-27 642
4602 기타 통신 패킷 관련 질물드립니다. [1] kwons777 2012-09-27 567
4601 다이나믹셀 rx-28 전압에 대해서 [3] 이차표 2012-09-26 623
4600 바이올로이드 명령어 질문입니다. [1] 즐거운 2012-09-26 524
4599 바이올로이드 로봇 부품 [1] 재님군 2012-09-26 540
4598 다이나믹셀 MX-64 토크관련 file [1] 김수성 2012-09-26 670
4597 바이올로이드 태스크 프로그램은 보고 배우는 책자가 있나요? [1] 즐거운 2012-09-26 839
4596 기타 통합센서 질문 [1] 레알 2012-09-25 436
4595 바이올로이드 무선조종기가 이상현상 [1] 한정우 2012-09-25 772
4594 바이올로이드 이런 로봇 [1] 올로4단계하는사람 2012-09-25 548
4593 DARwIn-OP 동작 관련 질문입니다. [1] darwinDFE 2012-09-24 959
4592 기타 동영상을 올릴때 [1] 로봇의최고왕 2012-09-24 668
4591 기타 cm-700 시간 관련 함수 질문 [1] 김수성 2012-09-24 707
4590 DARwIn-OP JOint data [3] Calmeve 2012-09-24 811
4589 바이올로이드 급해욧!! [1] 실내화스워드 2012-09-24 622
4588 바이올로이드 제어기에... [1] 라인트레이서폐지 2012-09-22 636
4587 DARwIn-OP sw 관련 질문입니다 [1] darwinDFE 2012-09-21 902
4586 다이나믹셀 로보 플러스 태스크 에서 다이나믹셀 패킷에 관하여 [2] hhgyu 2012-09-21 743
4585 DARwIn-OP 유부투 버전 [1] 대구촌놈 2012-09-21 999
4584 바이올로이드 자이로에 관하여 . [1] 즐거운 2012-09-21 626
4583 DARwIn-OP 8080 관련 질문입니다. file [1] darwinDFE 2012-09-20 702
4582 DARwIn-OP 질문사항입니다~ file [2] darwinDFE 2012-09-20 515
4581 바이올로이드 지그비 설치 궁금합니다 [1] 즐거운 2012-09-20 491
4580 다이나믹셀 지난번 랩뷰와 다이나믹셀 관련 질문글 드렸었는데요 . [13] 신삥 2012-09-20 573
4579 올로 지그100 관련문의 [2] 광주로봇쌤 2012-09-19 417
4578 다이나믹셀 mx-106 질문 [1] herot 2012-09-18 940
4577 기타 외부 부착 기어 질문입니다. [1] 창시구 2012-09-18 587
4576 기타 [2012년 추석연휴 a/s 배송안내,기술지원안내] ROBOTIS 2012-09-18 1791
4575 다이나믹셀 AX-12+ 수리에 대해 문의드립니다 [3] polytech7 2012-09-17 582
4574 DARwIn-OP 다윈 관련질문입니다. [1] darwinDFE 2012-09-17 786
4573 DARwIn-OP bind 관련 질문입니다. [1] darwinDFE 2012-09-17 819
4572 DARwIn-OP Action_editor예제 [6] Calmeve 2012-09-17 1090
4571 DARwIn-OP bind 관련 질문 입니다. [1] darwinDFE 2012-09-17 666
4570 다이나믹셀 문의드립니다. [1] 룡쨩 2012-09-16 561
4569 DARwIn-OP bind: Address already in use [1] darwinDFE 2012-09-16 681
4568 바이올로이드 AX - 12 질문 !! [1] [1] qwer1234 2012-09-15 501
4567 다이나믹셀 에러코드... [4] 로봇마로 2012-09-14 642
4566 올로 조종이 되다가 저절로가요.(리모컨꺼도) [1] 김치로봇 2012-09-14 439
4565 바이올로이드 차량출입통제기 [1] 라라 2012-09-14 614
4564 바이올로이드 로봇터미널에러에대해서 [1] 벼깃 2012-09-13 472
4563 DARwIn-OP 다윈 관련 질문입니다. [1] darwinDFE 2012-09-13 467
4562 올로 대회일정 [1] 로봇의최고왕 2012-09-13 445
4561 바이올로이드 상체에 모터를 추가할 수 없나요? [1] 즐거운 2012-09-13 687
4560 바이올로이드 지그비 페어링 관한 문제입니다. [1] heresy 2012-09-12 730
4559 다이나믹셀 cm-700이여 [1] 적절함 2012-09-12 691
4558 다이나믹셀 AX-12A에 전압에 대해서 물어보려고 합니다 [1] 지그 2012-09-12 513
4557 기타 로보플러스 설치에러 화면 file [1] 경주맘 2012-09-12 457
4556 바이올로이드 제어기 문제인가요?연결선의 문제인가요? [3] 희야바다 2012-09-12 492
4555 기타 로보플러스 설치가 안 돼요 [1] 경주맘 2012-09-12 575
4554 기타 A/S택배 [1] 로봇의최고왕 2012-09-11 593
4553 기타 기타 [1] 로봇의최고왕 2012-09-11 626
4552 로봇플랫폼 기타 [1] 로봇의최고왕 2012-09-11 718
4551 기타 A/S대해물어볼것이있습니다. [1] 로봇의최고왕 2012-09-11 427
4550 기타 A/S에대해 [1] 로봇의최고왕 2012-09-11 542
4549 바이올로이드 CM-530에 대한 문의입니다. [1] 로봇클럽목동점 2012-09-10 588
4548 기타 로봇 지그비장착에 대해 질문이요^^ [3] PIROBO 2012-09-10 491
4547 다이나믹셀 Ax-12와 Rx-64 사용에 관한 질문입니다. [1] zaza0626 2012-09-10 451
4546 기타 A/S [1] 로봇의최고왕 2012-09-10 517
4545 바이올로이드 테스크 모션 문의 드립니다 [1] 로봇클럽 2012-09-10 739
4544 올로 대회일정 [1] 로봇의최고왕 2012-09-10 543
4543 올로 고속감속모터 [1] 로봇의최고왕 2012-09-10 665
4542 다이나믹셀 모터 동기화 질문입니다,. [1] 투피스 2012-09-10 530
4541 바이올로이드 제어기에 다량센서 접착. [1] 로봇마로 2012-09-09 421
4540 올로 고속감속모터 [1] 로봇의최고왕 2012-09-09 506
4539 바이올로이드 cm2+ [1] langlang 2012-09-08 408
4538 올로 급발진? [4] 순천성남초6학년 2012-09-08 801
4537 올로 스마트폰에 4단계 만드는 거는 아직않나왔나요.. [2] 로봇의최고왕 2012-09-07 441
4536 올로 장갑차를 만드는데요... [2] 나랑께사이다 2012-09-07 492
4535 올로 서보모터가 작동하지 못해요 [1] 김치로봇 2012-09-07 458
4534 기타 스마트폰 관련 [1] Yeun 2012-09-06 425
4533 올로 고속감속모터선이 찢어졌어요. [3] 로봇의최고왕 2012-09-06 443
4532 올로 올로 집게탐사차 조종 프로그램 [1] 김치로봇 2012-09-06 488
4531 바이올로이드 CM-510 최신 펌웨어 버그?? [1] 검프 2012-09-06 468
4530 다이나믹셀 mx64혼HN05-N102 의 모델링파일 [1] 유기농고구마 2012-09-06 770
4529 다이나믹셀 cm5 관련 [1] langlang 2012-09-05 937
4528 다이나믹셀 AX-12A로 관절로봇을 만드려고 합니다. [1] 지그 2012-09-05 645
4527 바이올로이드 cm510 문제입니다. [3] 섭섭 2012-09-05 472
4526 다이나믹셀 smps2dynamixel 관련 [1] samu 2012-09-05 782
4525 다이나믹셀 바퀴 모드에서 위치 제어 [1] 천병식 2012-09-04 475
4524 바이올로이드 바이올로이드 GP [4] 로보아이 2012-09-04 508
4523 다이나믹셀 mx-28T모델관련 질문.. [1] 앙칼진공돌이 2012-09-04 450
4522 기타 LabVIEW와 다이나믹셀 관련 문의 입니다. [1] 신삥 2012-09-04 647
4521 DARwIn-OP dxl_monitor 예제 질문 file [3] Calmeve 2012-09-03 754
4520 다이나믹셀 ax-12 / mx-28 [3] 네옹 2012-09-03 471
4519 로봇플랫폼 task에서 다이나믹셀 다룰때 [1] cihmh665 2012-09-03 1223
4518 다이나믹셀 고속회전 [3] 라인트레이서폐지 2012-09-03 610
4517 다이나믹셀 다이나믹셀 동작에 관해 [1] antoine 2012-09-03 453
4516 바이올로이드 dynamixel 모터에 대해 [1] 재님군 2012-09-02 488
4515 다이나믹셀 AX-12A 소음관련의 건 [1] 강병수 2012-09-02 498
4514 기타 AX-12A에 관하여 [1] v오렌지v 2012-09-01 405
4513 기타 STEM 동작이 안되요.. [1] sbyc 2012-09-01 584
4512 다이나믹셀 다이나믹셀 속도 file [1] cihmh665 2012-08-31 494
4511 다이나믹셀 rs232 TTL converter [1] samu 2012-08-31 591
4510 다이나믹셀 ax-12a [1] 적절함 2012-08-31 553
4509 DARwIn-OP 무선통신 관련. file [1] darwinDFE 2012-08-31 797
4508 로봇플랫폼 로보플러스 매니져에서 [1] cihmh665 2012-08-30 637
4507 다이나믹셀 MX-64관련 질문 [1] 김수성 2012-08-30 532
4506 DARwIn-OP DARwin 로봇 잘 다루시는 분 연락 부탁드립니다 ^^ [1] darwinDFE 2012-08-30 917
4505 다이나믹셀 ax12 방문as관련. [1] 로봇마로 2012-08-30 538
4504 올로 서보모터 회전모드시... [1] 김천과학나라정쌤 2012-08-30 594
4503 DARwIn-OP 무선통신 _ DaARwin 로봇 작동 관련 문의 [1] darwinDFE 2012-08-30 661
4502 바이올로이드 배터리 충전시 충전기의빨간 led가 깜박거립니다. file [1] 5학년때시작한 2012-08-29 682
4501 올로 줄타는 원숭이 [1] 로봇의최고왕 2012-08-29 616
4500 바이올로이드 cm-510 센서 [1] 재님군 2012-08-29 564
4499 다이나믹셀 sync write 제어시 [3] 네옹 2012-08-29 742
4498 다이나믹셀 ax 12관련... [1] 로봇마로 2012-08-29 550
4497 다이나믹셀 windows api 사용시 [5] samu 2012-08-29 761
4496 올로 cm-100a c언어로도 가능합니까? [1] 나도열 2012-08-28 876
4495 기타 CM-700 임베디드 코딩 관련 [1] 이끼 2012-08-27 584
4494 로봇플랫폼 가만히 있으면 이상한 소리가.... file [4] cihmh665 2012-08-27 797
4493 올로 CM-100 버저 소리가 이상함 file [1] jake4 2012-08-26 458
4492 바이올로이드 오류 file [2] sweep 2012-08-25 406
4491 기타 AX-12+ 서보 모터를 PIC18F452칩에 물려서 그 각도값을 LCD에 출력하려고 합니다. [1] [1] 구름운 2012-08-25 500
4490 올로 다운로드 실패... file [2] 김치로봇 2012-08-25 510
4489 기타 STEM 무한궤도로봇 에러 [2] sbyc 2012-08-25 378
4488 로봇플랫폼 절대거리센서와 타이머 file [1] cihmh665 2012-08-24 583
4487 다이나믹셀 mx-64 사용 질문입니다. [1] 고두현 2012-08-24 463
4486 기타 CM-530 에 UART 연결하기 [1] 조형철 2012-08-23 587
4485 로봇플랫폼 다운로드 실패..다시 봐주세요 [1] cihmh665 2012-08-23 765

XE Login