Home > 포럼 > 질문&답변
질문 하시기 전에 검색을 통해 원하는 질문/답변 내용을 찾아봐주세요.

올로버그 조종기질문입니다.

조회 수 2487 추천 수 0 2009.08.12 20:23:39
강성준 *.32.183.106

올로조종기 1~6번까지는 프로그램이 가능한지 궁금합니다.

버그 출고시 CM-100에 있는 기본프로그램말고 창착으로 새로 로봇을 만드려고 하는데

조종기 1~6번 버튼을 이용해 특정 동작을 하도록 프로그래밍하려고 합니다.

현재 쓰고있는 RoboPlus로도 가능한가요? 아니면 따로 올로버그프로그램이 있어야 하는건가요?

 


OLLO

2009.08.13 13:57:44
*.238.207.68

안녕하세요, 고객님.

올로 조종기(RC-100)를 사용하여 올로를 조종하도록 하는 프로그램은 RoboPlus 로 프로그래밍 하실 수 있습니다.

다만 RC-100 을 적외선(IR) 조종을 할 경우에는 U / L / D / R 버튼과 1 ~ 4 버튼만 사용이 가능합니다.
5, 6 번 버튼은 지그비 모듈(ZIG-110 set)를 별도 구매하여 연결하셔서 지그비 모드로 사용하셔야 사용 가능합니다.

또한 프로그래밍 한 태스크코드(.tsk 파일)를 CM-100 에 다운로드하기 위해서는 USB다운로더(LN-101)가 필요합니다.

프로그래밍 방법 및 각 제품에 대한 설명은 RoboPlus 설치 시 함께 설치되는 RoboPlus 설명서를 참고하세요.

안정식

2009.08.26 08:38:55
*.39.187.81

???

올로버그에건전지들어가요?

푸딩

2009.08.26 09:48:10
*.112.9.210

네.. 올로 버그가 움직이기 위해서는 당연히 건전지가 들어가구요..  AA 건전지 2개가 들어갑니다.
그리구 조종기 역시 동작하기 위해서는 조종기에도 AA 건전지 2개가 필요합니다.

기계적으로 테엽을 감는다던가 하는 식으로 움직이는게 아닌 이상 건전지는 있어야 전자 부품들이 동작할 수 있겠죠?

안정식

2010.01.23 10:11:38
*.39.187.81

그럼 건전지는 다른마트에서 구매해 넣으면 되는거죠?
List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 기타 주문시 참고사항 ROBOTIS 2006-11-03 141123
공지 기타 [필독] A/S 접수 방법 ROBOTIS 2007-04-10 141704
공지 기타 e-Manual 오픈 ROBOTIS 2009-10-27 113239
공지 바이올로이드 바이올로이드 종합 키트를 프리미엄 키트로 업그레이드하기 ROBOTIS 2011-01-20 65328
3184 올로 버그3단계어떻게 리모콘조종 할 다운할수있나요 [1] 최건우 2009-11-28 2350
3183 이게뭐야? [4] 안정식 2009-11-24 2189
3182 올로 모터관련 [1] 정대현 2009-11-17 2374
3181 A/S 신청해요! [1] 이현희 2009-11-06 2247
3180 올로 제어기에 연결해주는 부품에 대해서 [1] 이봉구 2009-10-26 2383
3179 교사연수 [1] HR 2009-10-10 2464
3178 로봇 여유부품 문제 [1] 김재경 2009-10-08 2669
3177 AS 신청 [1] 송지섭 2009-10-06 2503
3176 감속모터가 안되요ㅠㅠ 캡어댑터도 하나가 없구여... [1] 함진식 2009-10-05 2488
3175 CM-100 마이크와 버져.. [1] 로봇박사 2009-09-25 2787
3174 RoboPlus 오류에 대한 문의 드립니다. file [1] 이수미 2009-09-22 3287
3173 교육키드 문의요.. [1] 푸카 2009-09-16 3800
3172 모터 [1] tlrlgns11 2009-09-15 2590
3171 리모콘사용-2단계/BUG [1] HR 2009-09-14 3297
3170 "2단계 4. 소리는~" 에서 센서 작동 안되는 문제. [3] 나윤제 2009-09-11 2556
3169 Robo plus [1] 이준민 2009-09-10 2217
3168 올로버그 서보모터 선은 어디다 꽂으면 되나요? [1] 이현제 2009-09-08 2218
3167 서보모터 구입은 어떻게 하나요? [1] 임태윤 2009-08-30 2256
3166 로보플러스 프로그램 다운이 안되네요... [3] 이유찬 2009-08-18 2517
» 올로버그 조종기질문입니다. [4] 강성준 2009-08-12 2487

XE Login