Home > 포럼 > 질문&답변
질문 하시기 전에 검색을 통해 원하는 질문/답변 내용을 찾아봐주세요.

서보모터 구입은 어떻게 하나요?

조회 수 2256 추천 수 0 2009.08.30 10:54:36
임태윤 *.215.16.113

OLLO Bug 가지고 있는데 서보모터 추가 구입 원합니다.

어디서 해야 하나요?

 


11

2009.08.31 10:27:49
*.112.9.210

List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 기타 주문시 참고사항 ROBOTIS 2006-11-03 141125
공지 기타 [필독] A/S 접수 방법 ROBOTIS 2007-04-10 141707
공지 기타 e-Manual 오픈 ROBOTIS 2009-10-27 113240
공지 바이올로이드 바이올로이드 종합 키트를 프리미엄 키트로 업그레이드하기 ROBOTIS 2011-01-20 65332
3184 올로 버그3단계어떻게 리모콘조종 할 다운할수있나요 [1] 최건우 2009-11-28 2350
3183 이게뭐야? [4] 안정식 2009-11-24 2189
3182 올로 모터관련 [1] 정대현 2009-11-17 2374
3181 A/S 신청해요! [1] 이현희 2009-11-06 2247
3180 올로 제어기에 연결해주는 부품에 대해서 [1] 이봉구 2009-10-26 2383
3179 교사연수 [1] HR 2009-10-10 2464
3178 로봇 여유부품 문제 [1] 김재경 2009-10-08 2669
3177 AS 신청 [1] 송지섭 2009-10-06 2503
3176 감속모터가 안되요ㅠㅠ 캡어댑터도 하나가 없구여... [1] 함진식 2009-10-05 2488
3175 CM-100 마이크와 버져.. [1] 로봇박사 2009-09-25 2787
3174 RoboPlus 오류에 대한 문의 드립니다. file [1] 이수미 2009-09-22 3287
3173 교육키드 문의요.. [1] 푸카 2009-09-16 3800
3172 모터 [1] tlrlgns11 2009-09-15 2590
3171 리모콘사용-2단계/BUG [1] HR 2009-09-14 3297
3170 "2단계 4. 소리는~" 에서 센서 작동 안되는 문제. [3] 나윤제 2009-09-11 2556
3169 Robo plus [1] 이준민 2009-09-10 2217
3168 올로버그 서보모터 선은 어디다 꽂으면 되나요? [1] 이현제 2009-09-08 2218
» 서보모터 구입은 어떻게 하나요? [1] 임태윤 2009-08-30 2256
3166 로보플러스 프로그램 다운이 안되네요... [3] 이유찬 2009-08-18 2518
3165 올로버그 조종기질문입니다. [4] 강성준 2009-08-12 2488

XE Login