Home > 포럼 > 로봇갤러리

올로 로 만든 3연발 고무줄 발사 탱크

올로 조회 수 8013 추천 수 0 2010.06.01 17:28:47

안녕하세요

  어제에 이어 오늘도 새로운 동영상 공개합니다

   우리 아이들 둘이서 열심히 올로 로 만든 고무줄 3연발 발사 탱크입니다

  즐겁게 봐주세요 ^^

<:object width="425" height="344"> 


[레벨:0]pys

2011.02.24 00:08:56
*.116.114.2

"우리들이 만들었어요"    ㅋㅋㅋ

[레벨:0]pys

2011.02.24 00:08:57
*.116.114.2

"우리들이 만들었어요"    ㅋㅋㅋ

[레벨:1]김민기

2011.12.24 20:00:53
*.177.71.145

와~대단!

List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 기타 [내가 만든 로봇] 로봇갤러리 우수 작품 시상 안내 imagefile ROBOTIS 2011-01-28 85496
공지 DARwIn-OP 오픈 플랫폼 휴머노이드 로봇, DARwIn-OP file [1] ROBOTIS 2011-03-03 66966
공지 기타 역대 로봇갤러리 우수 작품(~4월 30일까지 선정) image ROBOTIS 2011-03-31 82781
330 바이올로이드 바이올로이드로 월드컵 축구 하는 모습 간단 재현 ^^ moviefile IORC 2010-06-11 7061
329 기타 다이나믹셀을 이용한 로봇팔(AX-12+,랩뷰) moviefile 안산아삽 2010-06-11 8445
328 올로 Mars rover robot ( ollo ) / 올로로 만든 화성탐사 로봇 입니다 moviefile [1] IORC 2010-06-06 6831
» 올로 올로 로 만든 3연발 고무줄 발사 탱크 moviefile [3] IORC 2010-06-01 8013
326 올로 올로로 만든 고무줄 발사 탱크 moviefile IORC 2010-05-31 8832
325 바이올로이드 하이브리드-4족입니다... 평가해주시기를 movie [1] 박재형 2010-05-27 10626
324 올로 우리는 사이좋은 친구랍니다. hong 2010-05-17 7989
323 올로 2단계 재료만을 이용한 밀어내기 대회 로봇들 imagefile 정대현_정쌤 2010-05-10 8340
322 올로 어보이드 imagemoviefile 2010-05-02 9909
321 올로 놀이기구 창작로봇 imagemoviefile 2010-05-02 8319
320 올로 변신로봇-블레이드형 배틀로봇 moviefile [4] 홍인기 2010-03-01 9735
319 올로 변신로봇-뒤집기형 배틀로봇 moviefile [1] 홍인기 2010-03-01 8880
318 올로 변신로봇-청소로봇 moviefile [2] 홍인기 2010-03-01 8296
317 올로 변신로봇-운반용 집게로봇 moviefile 홍인기 2010-03-01 10544
316 올로 장애인 보조로봇 moviefile 정대현 2010-02-23 10721
315 올로 티라노 밴드가 여행을 떠나요.... imagefile [1] 김태경 2010-02-12 8482
314 올로 여치의 여행... moviefile [2] 김윤경 2010-02-11 7806
313 올로 창작탐사로봇 file 미래로봇-부산수영 2010-02-11 8179
312 올로 밭가는?로봇외..창작작품들 imagefile 대전 2010-02-09 8768
311 올로 황소...^^ imagefile 정명진 2010-02-05 9104

XE Login