Home > 포럼 > 뉴스&공지

[공지] 다이나믹셀 RX-24F 출시

조회 수 5197 추천 수 0 2010.06.14 19:42:44

다이나믹셀 RX-24F 출시

 

㈜로보티즈의 로봇 전용 액츄에이터인 [다이나믹셀] RX-10 후속 모델 RX-24F가 공식 출시됩니다.

RX-24F의 성능을 직접 확인해 보세요.

 

* RX-24F의 주요 특징

- 무게 : 67g

- 크기 : 35.5mm x 50.8mm x 41.8mm

- Stall Torque : 26kgf.cm (at 12V, 2.4A)

      - No lode speed(RPM) : 126

RX-24F_247.JPG

[RX-24F 사양 기] [쇼핑몰 바로가기]

List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 [기사] 대한민국 로봇대상 대통령상 수상 imagefile [1] ROBOTIS 2009-12-03 31059
공지 [채용공고] 로봇교재 개발 분야 담당자 모집(상시채용) [레벨:30]ROBOTIS 2011-07-11 9335
공지 [채용공고] 하드웨어분야 경력직사원 모집(상시채용) [레벨:30]ROBOTIS 2011-11-16 3584
공지 [채용공고] 전자 및 F/W 분야 개발자 모집(상시채용) [레벨:30]ROBOTIS 2012-02-13 2052
공지 [채용공고] 웹프로그래머(PHP, XE) 모집(~5/15까지) [레벨:30]ROBOTIS 2012-03-15 1577
공지 [대회] 2012년 로봇경진대회 일정 imagefile [레벨:30]ROBOTIS 2012-03-22 2405
공지 [교육] 로보티즈 무료 교육 프로그램 및 행사 일정 안내 - 2/4분기 [레벨:30]ROBOTIS 2012-04-24 1579
공지 [채용공고] 생산관리분야 관리직 모집 (~2012.05.31까지) [레벨:30]ROBOTIS 2012-05-10 513
173 [기사] EBS 공사창립 10주년 기념행사에서 로보티즈 공로상 수상 imagefile [레벨:30]ROBOTIS 2010-07-16 6967
172 [교육] 올로 전문 과정 교육(7월 10일~11일) imagefile [레벨:30]ROBOTIS 2010-07-06 5415
171 [교구 변경] 올로 로봇수업용 교구 변경 공지 imagefile [레벨:30]ROBOTIS 2010-07-06 14863
170 [교육] 7월 3일 생각으로 만드는 로봇 올로 초급 교육 imagefile [레벨:30]ROBOTIS 2010-06-28 4894
169 [게임 공모전] 교육용 로봇 올로 게임 2차 공모전을 진행합니다. (~7/18) file [레벨:30]ROBOTIS 2010-06-17 6007
168 [채용공고]인턴사원 모집(~7.16) [레벨:30]ROBOTIS 2010-06-16 6424
167 [공지] 제어기 CM-700 출시 imagefile [레벨:30]ROBOTIS 2010-06-14 4965
» [공지] 다이나믹셀 RX-24F 출시 imagefile [레벨:30]ROBOTIS 2010-06-14 5197
165 [교육] 6월 6일 생각으로 만드는 로봇 올로 초급 교육 imagefile [레벨:30]ROBOTIS 2010-05-31 5356
164 [교육] 올로 전문 과정 연수 - 5월 29일~30일 imagefile [레벨:30]ROBOTIS 2010-05-24 5543
163 [공지] 온라인 쇼핑몰 리뉴얼 안내 [레벨:30]ROBOTIS 2010-05-24 7844
162 [채용공고] 부문별 직원모집(~5/31) [1] [레벨:30]ROBOTIS 2010-05-13 7670
161 [기사] 17회 일본 로보원 라이트대회 여행기 imagefile [레벨:30]ROBOTIS 2010-05-13 6524
160 [교육] 5월 8일 9일 RoboPlus(Task) 프로그램 교육 imagefile [레벨:30]ROBOTIS 2010-05-06 5886
159 [공지] 바이올로이드 프리미엄키트 리튬폴리머 충전지 및 충전기 출시 imagefile [레벨:30]ROBOTIS 2010-05-04 5343
158 [교육] 바이올로이드 전문 과정 교육 안내 imagefile [1] [레벨:30]ROBOTIS 2010-04-27 5064
157 [공지] 다이나믹셀 AX-18F 출시 imagefile [레벨:30]ROBOTIS 2010-04-21 6292
156 [교육] 바이올로이드 초급 과정 교육 안내 imagefile [레벨:30]ROBOTIS 2010-04-20 6122
155 [기사] 개그맨 유상무, 로봇신공 발휘…국제대회 8강진출 - 바이올로이드 프리미엄 키트 imagefile [레벨:30]ROBOTIS 2010-04-19 11416
154 [교육] 탄벌초등학교 영재반 로봇 특강 진행 imagefile [레벨:30]ROBOTIS 2010-04-12 8687

XE Login