Home > 포럼 > 뉴스&공지

[교구 변경] 올로 로봇수업용 교구 변경 공지

조회 수 14863 추천 수 0 2010.07.06 15:51:20

안녕하세요. 로보티즈입니다.

 

2010 2학기를 맞이하여 로보티즈에서는 아래와 같이 일부 교육용 키트를 재구성 하였습니다.

참고 하시고 주문에 착오 없으시기 바랍니다.

 

1. 변경 대상 : 올로 로봇수업용 1단계, 2단계, 3단계, 4단계

 

2. 변경 사항

   ① 교구박스

 :   기 – 기존의 가로 35cm X 세로 25cm X 높이 5cm 에서 가로 28cm X 세로 19cm X 높이 6cm 로 변경

 : 디자인 – 아래 예시 이미지 참고

   ② 블리스터(트레이) 추가 – 아래 예시 이미지 참고

   ③ 리벳통 교체

     : 원통형 – 지름 9cm X 높이 4cm

   ④ 교재

     : 크기 – 기존의 A4 크기에서 B5 크기로 변경

   ⑤ 공구통 대체

     : 비닐가방 공급 - 가로 29cm X 세로 21cm X 높이 35cm

 

3. 단계별 변경 내용

 

 

 

1단계

공구통, 리벳통 1

비닐가방, 신규리벳통 2, 블리스터

2단계

리벳통 1

비닐가방, 신규리벳통 1, 블리스터

3단계

-

-

4단계

-

-

 

4. 변경 일정

   1단계, 2단계, 3단계 – 8 2일자 주문건부터 신규 교구로 공급

   4단계 – 8 20일자 주문건부터 신규 교구로 공급

    * 생산 일정에 따라 일정이 다소 변경 될 수 있습니다.

 

5. 관련 문의

   : 교육사업팀 과장 나동식 - 070-8671-2615

 

6. 변경 교구 예시 이미지

    * 비닐 가방과 교구 박스의 디자인 이미지는 변경 될 수 있습니다.

 

2.jpg  

1.jpg 

3.jpg

 

List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 [기사] 대한민국 로봇대상 대통령상 수상 imagefile [1] ROBOTIS 2009-12-03 31060
공지 [채용공고] 로봇교재 개발 분야 담당자 모집(상시채용) [레벨:30]ROBOTIS 2011-07-11 9337
공지 [채용공고] 하드웨어분야 경력직사원 모집(상시채용) [레벨:30]ROBOTIS 2011-11-16 3586
공지 [채용공고] 전자 및 F/W 분야 개발자 모집(상시채용) [레벨:30]ROBOTIS 2012-02-13 2052
공지 [채용공고] 웹프로그래머(PHP, XE) 모집(~5/15까지) [레벨:30]ROBOTIS 2012-03-15 1577
공지 [대회] 2012년 로봇경진대회 일정 imagefile [레벨:30]ROBOTIS 2012-03-22 2407
공지 [교육] 로보티즈 무료 교육 프로그램 및 행사 일정 안내 - 2/4분기 [레벨:30]ROBOTIS 2012-04-24 1580
공지 [채용공고] 생산관리분야 관리직 모집 (~2012.05.31까지) [레벨:30]ROBOTIS 2012-05-10 516
173 [기사] EBS 공사창립 10주년 기념행사에서 로보티즈 공로상 수상 imagefile [레벨:30]ROBOTIS 2010-07-16 6967
172 [교육] 올로 전문 과정 교육(7월 10일~11일) imagefile [레벨:30]ROBOTIS 2010-07-06 5415
» [교구 변경] 올로 로봇수업용 교구 변경 공지 imagefile [레벨:30]ROBOTIS 2010-07-06 14863
170 [교육] 7월 3일 생각으로 만드는 로봇 올로 초급 교육 imagefile [레벨:30]ROBOTIS 2010-06-28 4896
169 [게임 공모전] 교육용 로봇 올로 게임 2차 공모전을 진행합니다. (~7/18) file [레벨:30]ROBOTIS 2010-06-17 6008
168 [채용공고]인턴사원 모집(~7.16) [레벨:30]ROBOTIS 2010-06-16 6425
167 [공지] 제어기 CM-700 출시 imagefile [레벨:30]ROBOTIS 2010-06-14 4965
166 [공지] 다이나믹셀 RX-24F 출시 imagefile [레벨:30]ROBOTIS 2010-06-14 5198
165 [교육] 6월 6일 생각으로 만드는 로봇 올로 초급 교육 imagefile [레벨:30]ROBOTIS 2010-05-31 5357
164 [교육] 올로 전문 과정 연수 - 5월 29일~30일 imagefile [레벨:30]ROBOTIS 2010-05-24 5543
163 [공지] 온라인 쇼핑몰 리뉴얼 안내 [레벨:30]ROBOTIS 2010-05-24 7844
162 [채용공고] 부문별 직원모집(~5/31) [1] [레벨:30]ROBOTIS 2010-05-13 7670
161 [기사] 17회 일본 로보원 라이트대회 여행기 imagefile [레벨:30]ROBOTIS 2010-05-13 6524
160 [교육] 5월 8일 9일 RoboPlus(Task) 프로그램 교육 imagefile [레벨:30]ROBOTIS 2010-05-06 5886
159 [공지] 바이올로이드 프리미엄키트 리튬폴리머 충전지 및 충전기 출시 imagefile [레벨:30]ROBOTIS 2010-05-04 5343
158 [교육] 바이올로이드 전문 과정 교육 안내 imagefile [1] [레벨:30]ROBOTIS 2010-04-27 5066
157 [공지] 다이나믹셀 AX-18F 출시 imagefile [레벨:30]ROBOTIS 2010-04-21 6292
156 [교육] 바이올로이드 초급 과정 교육 안내 imagefile [레벨:30]ROBOTIS 2010-04-20 6122
155 [기사] 개그맨 유상무, 로봇신공 발휘…국제대회 8강진출 - 바이올로이드 프리미엄 키트 imagefile [레벨:30]ROBOTIS 2010-04-19 11416
154 [교육] 탄벌초등학교 영재반 로봇 특강 진행 imagefile [레벨:30]ROBOTIS 2010-04-12 8687

XE Login