검색
올로
바이올로이드
다이나믹셀
로봇플랫폼
DARwIn-OP
e-매뉴얼
다운로드
자가진단
A/S접수게시판
질문&답변
로봇갤러리
뉴스공지
교육사업안내
개설절차
개설신청
협력점안내
협력점게시판
EBS로봇파워
로봇제작가이드
Copyright © 2011
Apycom jQuery Menus
글 수
10
Classic Style
Zine Style
Gallery Style
질문 하시기 전에
검색을 통해 원하는 질문/답변 내용을 찾아봐주세요.
Board Search
제목
내용
제목+내용
댓글
이름
글쓴이(닉네임)
아이디
태그
검색
ゴ?ルのポジションと syncwrite-パッケ?ジ
조회 수
1368
추천 수
0
2008.07.03 10:22:00
Hao-che
*.112.9.210
http://www.robotis.com/xe/24118
こんにちは
私はRX-28を使っていますが、アングルを?えるためにsyncwrite-packageを
モ?タに送るとパッケ?ジは何の反?もしません。
goal positionをモ?タに送ると少しは動きます。
デ?タをどうすれは良いのでしょうか。
返答よろしくお願いします。
이 게시물을...
엮인글 :
http://www.robotis.com/xe/24118/1cd/trackback
목록
수정
삭제
댓글
'1'
ROBOTIS
2008.08.08 11:45:58
*.238.207.43
ロボティスです。
質問ありがとうございます。
Hao-che?のPCの情報や、システム環境をもう少し具?的に?明をお願いいたします。
返事お待ちしておりますので、確認をよろしくお願いいたします。
댓글
수정
삭제
» 편집 도구모음 건너뛰기
되돌리기
다시 실행
형식
제목 1
제목 2
제목 3
제목 4
제목 5
제목 6
글꼴
돋움
굴림
바탕
Arial
Arial Black
Tahoma
Verdana
Sans-serif
Serif
Monospace
Cursive
Fantasy
크기
9px
10px
11px
12px
13px
14px
16px
18px
24px
32px
줄 간격
100%
120%
140%
160%
180%
200%
진하게
밑줄
기울임
취소선
글자 색
#ff0000
#ff6c00
#ffaa00
#ffef00
#a6cf00
#009e25
#00b0a2
#0075c8
#3a32c3
#7820b9
#ef007c
#000000
#252525
#464646
#636363
#7d7d7d
#9a9a9a
#ffe8e8
#f7e2d2
#f5eddc
#f5f4e0
#edf2c2
#def7e5
#d9eeec
#c9e0f0
#d6d4eb
#e7dbed
#f1e2ea
#acacac
#c2c2c2
#cccccc
#e1e1e1
#ebebeb
#ffffff
#e97d81
#e19b73
#d1b274
#cfcca2
#cfcca2
#61b977
#53aea8
#518fbb
#6a65bb
#9a54ce
#e573ae
#5a504b
#767b86
#00ffff
#00ff00
#a0f000
#ffff00
#951015
#6e391a
#785c25
#5f5b25
#4c511f
#1c4827
#0d514c
#1b496a
#2b285f
#45245b
#721947
#352e2c
#3c3f45
#00aaff
#0000ff
#a800ff
#ff00ff
글자 배경색
가나다
가나다
가나다
가나다
가나다
가나다
가나다
가나다
가나다
가나다
가나다
가나다
가나다
가나다
가나다
위 첨자
아래 첨자
왼쪽 정렬
가운데 정렬
오른쪽 정렬
양쪽 정렬
번호 매기기
목록
단락의 들여쓰기 수준을 낮춥니다.
들여쓰기
인용문
왼쪽 실선
인용 부호
실선
실선 + 배경
굵은 실선
점선
점선 + 배경
적용 취소
링크
하이퍼링크
새 창으로
확인
취소
특수문자
특수문자 삽입
특수문자 레이어 닫기
일반기호
숫자와 단위
원, 괄호
한글
그리스,라틴어
일본어
선택한 기호
특수문자 레이어 닫기
찾기
찾기/바꾸기
찾기/바꾸기 레이어 닫기
찾기
바꾸기
찾을 단어
찾을 단어
바꿀 단어
다음 찾기
바꾸기
모두 바꾸기
찾기/바꾸기 레이어 닫기
표
칸 수 지정
행
1행 추가
1행 삭제
열
1열 추가
1열 삭제
표 속성 지정
테두리 굵기
1px 더하기
1px 빼기
테두리 색
색상 찾기
색상 찾기
표 배경색
색상 찾기
색상 찾기
셀 병합
열 분할
행 분할
확장 컴포넌트
이모티콘 출력
이미지 추가
멀티미디어 자료 관리
설문조사 컴포넌트
기본 이미지 갤러리
HTML 편집기
입력창 크기 조절
파일 첨부
선택 삭제
본문 삽입
문서 첨부 제한 : 0Byte/ 2.00MB
파일 제한 크기 : 2.00MB (허용 확장자 : *.*)
비밀글 기능
List of Articles
번호
제목
글쓴이
날짜
조회 수
공지
修理/交換手?書
ROBOTIS
2009-04-22
1497
9
USB2Dynamixelドライバー
okamoto
2012-04-23
39
8
RX-64の最大保持トルクについて
[1]
Y.U
2010-10-18
825
7
CAN通信、CANバスに接続して制御できますか?
[1]
うるし
2010-09-21
750
6
AX-12+のボーレート設定
[3]
投稿
2010-08-10
1252
5
電源について
[2]
林拓矢
2010-06-30
772
4
Dynamixel Manager バ?ジョン
[1]
Hazi
2009-02-18
1583
3
ロボットタ?ミナルのデ?タ保存
[1]
TomCee
2008-07-03
1452
2
バイオロイド?門家用キットの CD-ROM
[1]
John
2008-07-03
1487
»
ゴ?ルのポジションと syncwrite-パッケ?ジ
[1]
Hao-che
2008-07-03
1368
목록
쓰기
첫 페이지
1
끝 페이지
제품소개
올로
바이올로이드
다이나믹셀
로봇플랫폼
DARwln-OP
기술지원
e-Manual
다운로드
자가진단
A/S접수게시판
포럼
질문&답변
로봇갤러리
뉴스&공지
협력점사업
교육사업안내
개설절차
개설신청
협력점현황
로봇가이드
EBS로봇파워
로봇제작가이드
회사소개
인사말
회사정보
회사연혁
찾아오시는길
Close Login Layer
XE Login
아이디
비밀번호
로그인 유지
회원 가입
아이디/비밀번호 찾기
인증 메일 재발송
Close Login Layer
質問ありがとうございます。
Hao-che?のPCの情報や、システム環境をもう少し具?的に?明をお願いいたします。
返事お待ちしておりますので、確認をよろしくお願いいたします。