질문 하시기 전에 검색을 통해 원하는 질문/답변 내용을 찾아봐주세요.

バイオロイド?門家用キットの CD-ROM

조회 수 1487 추천 수 0 2008.07.03 10:30:07
バイオロイド?門家用キットに含まれている?張CDをダウンロ?ドしたり
購入することができるでしょうか。

よろしくお願いいたします。

댓글 '1'

ROBOTIS

2008.08.08 11:45:14
*.112.9.210

いつものご利用ありがとうございます。
ロボティスです。

誠に申し訳ございませんが、キットとパッケージになっているのでCDだけを購入することはできません。

これからも宜しくお願いいたします。
문서 첨부 제한 : 0Byte/ 2.00MB
파일 제한 크기 : 2.00MB (허용 확장자 : *.*)
List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 修理/交換手?書 file ROBOTIS 2009-04-22 1497
9 USB2Dynamixelドライバー okamoto 2012-04-23 39
8 RX-64の最大保持トルクについて [1] Y.U 2010-10-18 825
7 CAN通信、CANバスに接続して制御できますか? [1] うるし 2010-09-21 750
6 AX-12+のボーレート設定 [3] 投稿 2010-08-10 1252
5 電源について [2] 林拓矢 2010-06-30 772
4 Dynamixel Manager バ?ジョン [1] Hazi 2009-02-18 1583
3 ロボットタ?ミナルのデ?タ保存 [1] TomCee 2008-07-03 1452
» バイオロイド?門家用キットの CD-ROM [1] John 2008-07-03 1487
1 ゴ?ルのポジションと syncwrite-パッケ?ジ [1] Hao-che 2008-07-03 1369

XE Login