질문 하시기 전에 검색을 통해 원하는 질문/답변 내용을 찾아봐주세요.

電源について

조회 수 772 추천 수 0 2010.06.30 16:04:06
林拓矢 *.19.16.245

先ほどお電話した林拓矢という者です。

電源についての質問です。

今、私はDynamixelの「RX-28」を6個直列で接続し、ロボットハンドに見立てて実験をしようと考えています。

RX-28の説明書を読んだところ、最大電流は1200mAだと書いてありました。これを6個つなげた場合、かなり大きな電流が流れることになると思います。RX-28同士をつなぐ線はかなり細いですが、それでも大丈夫なのでしょうか。

次の質問です。RX-28を6個直列で接続する場合、電流(A)と電圧(V)がどの程度の電源を用意すればよいのでしょうか。場合によっては、電源ボックスを作成したほうがよいのでしょうか。

3つ目の質問です。試しに「 O/P : 15V,0.8A 」の電源に接続してみたところ、電気は流れているようで、モーターが固くなったのですが、LEDは点灯しませんでした。これは電流が小さすぎるからでしょうか。

以上3つの質問です。よろしくお願いします。


댓글 '2'

ROBOTIS

2010.07.01 09:29:00
*.112.9.210

林様

株式会社ロボティスです。

 

弊社製品のご利用ありがとうございます。

早速ですが、いただいた質問に対するお答えをお送りします。

 

1.RX-28同士をつなぐ線はかなり細いですが、それでも大丈夫でしょうか

-理論上では「RX-28」6個でしたら、6X1200mA=7.2Aになり、相当な電流が流れることもあります。

しかし、6個のRX-28が同時に最大力を出し、この程度の電流が流れる可能性は高くありません。

弊社のロボットには「RX-28」を6個使用するロボットがありますが、一般的な動きで1-2Aくらいであり、激しく動いても5Aを超えません。

ケーブルは10Aまでは流れることができますので、6個を直列で接続して使用しても問題にはなりません。

 

2.RX-28を6個直列で接続する場合、電流(A)と電圧(V)がどの程度の電源を用意すればいいのでしょうか。場合によっては、電源ボックスを作成したほうがいいのでしょうか。

―電流は5A以上であると十分です。電圧は12V-18.5V(推奨電圧14.4V)を使用すればいいです。

電圧と電流は比例関係です。電圧が高いほどRX-28のトルクが高くなりますが、電流も同じくたくさん流れるようになります。

また、電源ボックスを作成する必要はありません。一般的なリチウムポリマー(Li-Polymer)やSMPSだけで十分です。

 

3.試しに「O/P:15V、0.8A」の電源に接続してみたところ、電機は流れているようで、モーターが固くなったのですが、LEDは点灯しませんでした。これは電流が小さすぎるからでしょうか。

―正常なダイナミクセルの場合、最初に電源が入るとLEDが一度点滅します。電源が入ってもLEDが反応しなかったのでしたら回路やファームウェアに問題がある状態であると考えられます。

15Vの0.8Aの電源でしたら確かに電流は小さいですが、テストは十分できるくらいです。

 

さて、モーターが固くなったのですがと書かれましたが、どのような命令が入ったのでしょうか。電源に接続していなかったときにもモーターが固くなっていましたでしょうか。

電源に接続していなかったのにモーターが固くなっていたのであればモーターに問題が生じているからかもしれません。

但し、他の理由があるかもしれませんので、大変お手数ですが、その他に何か気になった点や詳細の現状についてもう一度書いて送っていただけないでしょうか。

何卒、よろしくお願いします。

林拓矢

2010.07.01 15:44:37
*.19.16.245

丁寧に答えていただきありがとうございます。

電流5A以上、電圧12V-18.5Vの電源を用意しようと思います。

LEDが点灯しない問題ですが、配線をもう一度確認したところ、間違っている箇所があり、この問題も解決しました。

ありがとうございました。

 

문서 첨부 제한 : 0Byte/ 2.00MB
파일 제한 크기 : 2.00MB (허용 확장자 : *.*)
List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 修理/交換手?書 file ROBOTIS 2009-04-22 1498
9 USB2Dynamixelドライバー okamoto 2012-04-23 39
8 RX-64の最大保持トルクについて [1] Y.U 2010-10-18 825
7 CAN通信、CANバスに接続して制御できますか? [1] うるし 2010-09-21 750
6 AX-12+のボーレート設定 [3] 投稿 2010-08-10 1252
» 電源について [2] 林拓矢 2010-06-30 772
4 Dynamixel Manager バ?ジョン [1] Hazi 2009-02-18 1584
3 ロボットタ?ミナルのデ?タ保存 [1] TomCee 2008-07-03 1452
2 バイオロイド?門家用キットの CD-ROM [1] John 2008-07-03 1488
1 ゴ?ルのポジションと syncwrite-パッケ?ジ [1] Hao-che 2008-07-03 1369

XE Login