Home > 포럼 > 질문&답변
질문 하시기 전에 검색을 통해 원하는 질문/답변 내용을 찾아봐주세요.

안녕하세요, RX-64와 DX-117을 사용해 프로토타입을 제작하는 중 궁금한 점이 있어 문의드립니다.

Moving Speed를 천천히 세팅한 상태에서 Goal Position을 넣어 모터가 회전하는 중에 (Goal Position에 도착하기 이전에)
강제로 정지시킬 수 있는 방법이 있는지요? 현재 위치 값을 읽어 이 값을 목표 각도로 설정하면
통신 레이턴시 등등의 이유로 현재 값이 결국엔 과거의 값인지라 어느 정도 역회전을 하거든요.

Endless turn 모드에서는 토크 값으로 제어한다고 매뉴얼에는 그리 나와 있는데,
어느 정도 하중이 걸려 있는 상태에서 토크 값을 0 으로 주면 전원 내렸을 때처럼
하중을 못 버티고 쳐지는 것은 아닌지 궁금합니다(아직 이렇게 해 보진 않았습니다).


[레벨:30]ROBOTIS

2010.07.26 18:35:57
*.112.9.210

안녕하세요, 고객님.

별도의 비상 정지 기능은 없으며, Torque Enable을 0을 주면 토크가 완전히 풀려 로봇이 쓰러질 수 있습니다.

Torque Limit을 0을 주어도 토크가 그만큼 약해져서 로봇이 하중을 못 견디고 주저앉게 될 것입니다.

심지어 비상 정지 명령이 있다고 하더라도 결국 비상정지 명령을 보내는 미세한 시간동안 더 움직일테니

현재로서는 가장 좋은 방법은 고객님이 사용하신데로 현재위치를 읽어서 goal position을 써주되 통신 지연을 최소화 시키는 것입니다.

Return Delay time을 0으로 놓고, baud rate를 1Mbps로 빠르게 하면 통신 지연으로 인한 과거값을 최소화 시킬 수 있습니다.

이렇게 하면 1초에 1kHz이상으로 통신이 가능하며, 그럴경우 저속으로 돌리면 시간 지연에 의한 실재 오차는

 다이나믹셀의 레졸루션 이하로 줄일 수 있습니다.

감사합니다.
List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 기타 주문시 참고사항 ROBOTIS 2006-11-03 141154
공지 기타 [필독] A/S 접수 방법 ROBOTIS 2007-04-10 141738
공지 기타 e-Manual 오픈 ROBOTIS 2009-10-27 113275
공지 바이올로이드 바이올로이드 종합 키트를 프리미엄 키트로 업그레이드하기 ROBOTIS 2011-01-20 65365
3324 올로 2단계 강아지 [1] 형우 2010-08-01 3576
3323 올로 CM100에 지그비을 꽂으면 전원이 꺼저버립니다. [1] 만땅 2010-07-31 3915
3322 바이올로이드 바이올로이드 GP [1] 박재형 2010-07-31 3707
3321 다이나믹셀 A/S 비용을 다른 카드로 바꿔서 결제하고 싶어서요; [1] 스틸로얄 2010-07-29 3505
3320 바이올로이드 로보플러스 설명서 pdf파일이 좀.. [1] 후룰룰루 2010-07-29 3770
3319 다이나믹셀 도면에 관해서 질문 드립니다. [1] 박영준 2010-07-28 4140
3318 다이나믹셀 몇가지 여쭤볼게 있는데요... [1] 스틸로얄 2010-07-28 3640
3317 바이올로이드 [질문] CM-5 연결 끊김현상 [1] 인천2-로보메카 2010-07-27 3579
3316 다이나믹셀 cm-700에 관해서.. [1] 아침햇살 2010-07-26 3492
3315 바이올로이드 Tech Support 이용 오류 수정 요청 건 [2] 검프 2010-07-26 3422
3314 기타 세금계산서 좀 발행해주시면 안될까요 [1] 스틸로얄 2010-07-26 3621
» 다이나믹셀 목표 각도 입력 후 동작 중 "비상정지" 가능 여부 [1] 염정남 2010-07-26 3648
3312 올로 올로 어보이더 [1] 박수영12345 2010-07-25 4047
3311 바이올로이드 AX18F [1] 123gtf 2010-07-24 3282
3310 올로 2단계 올로 라인트레이서 동작에대해 [3] 형우 2010-07-23 3830
3309 올로 올로에 절대거리센서 연결 [2] 박수영12345 2010-07-23 4056
3308 기타 디티 먹이와 게임 다운로드 [1] 티티와 디디 늑대소녀 2010-07-22 5130
3307 바이올로이드 지그비 조종기 ZIG100 imagefile [3] 123gtf 2010-07-22 3706
3306 바이올로이드 입/출력 포트에 대해서.. [2] 윤건호 2010-07-22 3562
3305 기타 다시 질문하겠습니다............. [1] 장동호 2010-07-20 3372

XE Login