Home > 포럼 > 질문&답변
질문 하시기 전에 검색을 통해 원하는 질문/답변 내용을 찾아봐주세요.

도면에 관해서 질문 드립니다.

다이나믹셀 조회 수 3618 추천 수 0 2010.07.28 13:15:33

안녕하세요

 

로보티즈 3D 모터도면을 받으려고 홈피를 찾아 봤는데

 

혼도면과 프레임 도면만 있고 나머진 없는거 같아서요

 

제가 못찾는건지 홈피가 개편되면서 어디있는지 모르겠습니다.

 

117과 106 도면 어디있는지 링크좀 달아주세요

 

그리고 510 보드에 보면 로봇등과 체결이 될수 있도록 되어있는 4개의 홀에 가로 세로 길이도 좀 부탁드립니다.

 

수고하세요


[레벨:30]ROBOTIS

2010.07.29 13:34:57
*.112.9.210

안녕하세요. 고객님

문의하신 도면 정보는 로보티즈 홈페이지 게시판->다운로드->15번 도면 모음이란 제목으로 등록되어 있습니다.

바로 가는 주소는  http://www.robotis.com/xe/download/23968입니다.

 

그리고 CM-510 보드의 체결용 홀의 간격은 가로:72mm, 세로 32mm이며, M2 스크류 이용합니다

홀 직경은 2.2mm입니다.

List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 기타 주문시 참고사항 ROBOTIS 2006-11-03 118687
공지 기타 [필독] A/S 접수 방법 ROBOTIS 2007-04-10 119219
공지 기타 온라인 Tech Support Center 오픈 ROBOTIS 2009-10-27 91441
공지 바이올로이드 바이올로이드 종합 키트를 프리미엄 키트로 업그레이드하기 ROBOTIS 2011-01-20 44734
3326 올로 2단계 강아지 [1] 형우 2010-08-01 3166
3325 올로 CM100에 지그비을 꽂으면 전원이 꺼저버립니다. [1] 만땅 2010-07-31 3474
3324 바이올로이드 바이올로이드 GP [1] 박재형 2010-07-31 3265
3323 다이나믹셀 A/S 비용을 다른 카드로 바꿔서 결제하고 싶어서요; [1] 스틸로얄 2010-07-29 3173
3322 바이올로이드 로보플러스 설명서 pdf파일이 좀.. [1] 후룰룰루 2010-07-29 3340
» 다이나믹셀 도면에 관해서 질문 드립니다. [1] 박영준 2010-07-28 3618
3320 다이나믹셀 몇가지 여쭤볼게 있는데요... [1] 스틸로얄 2010-07-28 3236
3319 바이올로이드 [질문] CM-5 연결 끊김현상 [1] 인천2-로보메카 2010-07-27 3125
3318 다이나믹셀 cm-700에 관해서.. [1] 아침햇살 2010-07-26 3115
3317 바이올로이드 Tech Support 이용 오류 수정 요청 건 [2] 검프 2010-07-26 3010
3316 기타 세금계산서 좀 발행해주시면 안될까요 [1] 스틸로얄 2010-07-26 3237
3315 다이나믹셀 목표 각도 입력 후 동작 중 "비상정지" 가능 여부 [1] 염정남 2010-07-26 3282
3314 올로 올로 어보이더 [1] 박수영12345 2010-07-25 3545
3313 바이올로이드 AX18F [1] 123gtf 2010-07-24 2949
3312 올로 2단계 올로 라인트레이서 동작에대해 [3] 형우 2010-07-23 3373
3311 올로 올로에 절대거리센서 연결 [2] 박수영12345 2010-07-23 3584
3310 기타 디티 먹이와 게임 다운로드 [1] 티티와 디디 늑대소녀 2010-07-22 4599
3309 바이올로이드 지그비 조종기 ZIG100 imagefile [3] 123gtf 2010-07-22 3336
3308 바이올로이드 입/출력 포트에 대해서.. [2] 윤건호 2010-07-22 3106
3307 기타 다시 질문하겠습니다............. [1] 장동호 2010-07-20 2945

XE Login