Home > 포럼 > 뉴스&공지

[기사] 휴머노이드 로봇 개발 쉬워진다

조회 수 8017 추천 수 0 2010.08.03 14:56:46

휴머노이드 로봇 개발 쉬워진다

 

국내 벤처업체가 휴머노이드(인간형 로봇) 공용 플랫폼을 출시했다.

Sight-01.PNG

김병수 대표는 “‘다윈 엘씨(DARwIn-LC)’는 PC처럼 로봇 조립과 연동이 가능한 공용 플랫폼으로, 다양한 분야의 알고리즘을 연구하는 대학이나 연구소에 매우 유용한 소스가 될 것”이라고 강조했다.

 

사전 프로그래밍해 입력한 행동을 조정기로 동작하는 기존의 오락용 휴머노이드와 달리, PC를 주 제어기로 탑재해 로봇이 스스로 환경을 영상으로 인식한다. 전방향 보행기능도 기본으로 제공한다. 특히 주변장치 드라이버, 소스 뿐 아니라 프로토콜 등 기계적 속성까지 모두 제공해 개발자가 원하는 대로 로봇을 만들 수 있다. 음식을 나르거나, 춤을 추는 로봇은 물론 가장 많이 사용하는 로봇축구 대회용이나 격투대회용 로봇도 쉽게 개발할 수 있다.
 
신장 45cm, 무게 2.3kg, 20개의 관절(서버모터)로 이루어져 자유로운 동작 구현은 물론, 다양한 종류의 서버모터를 추가 장착해 다른 형태로도 활용이 가능하다. 제조사에 의존하지 않고 웬만한 고장쯤은 개발자 스스로 수리할 수 있다. HD급 영상을 지원하는 고선명멀티미디어접속(HDMI) 포트를 모니터에 연결하면 키보드와 마우스로 로봇을 PC와 같이 사용할 있다. 영상 처리를 위한 카메라는 초당 30 프레임의 720p(HD) 급 동영상과 최대 800만 화소 이미지를 지원한다. 또 기울기, 각가속도(Angular acceleration, 角加速度), 터치 등을 감지하는 센서를 장착해 넘어져도 스스로 일어나고 공을 차거나 사람이 주는 간단한 명령도 수행한다
.

김병수 대표는 “다윈-엘씨는 기구설계 내용부터 개발에 필요한 모든 소스를 오픈한 최초의 로봇 플랫폼”이라며 “하드웨어 구축에 들어가는 리소스 낭비를 획기적으로 줄임으로써 연구자들이 로봇 소프트웨어 개발에 전념할 수 있도록 했다”고 말했다.

 

전자신문 박태준기자 gaius@etnews.co.kr

 

기사 보기

 

 

List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 [기사] 대한민국 로봇대상 대통령상 수상 imagefile [1] ROBOTIS 2009-12-03 31062
공지 [채용공고] 로봇교재 개발 분야 담당자 모집(상시채용) [레벨:30]ROBOTIS 2011-07-11 9338
공지 [채용공고] 하드웨어분야 경력직사원 모집(상시채용) [레벨:30]ROBOTIS 2011-11-16 3589
공지 [채용공고] 전자 및 F/W 분야 개발자 모집(상시채용) [레벨:30]ROBOTIS 2012-02-13 2052
공지 [채용공고] 웹프로그래머(PHP, XE) 모집(~5/15까지) [레벨:30]ROBOTIS 2012-03-15 1577
공지 [대회] 2012년 로봇경진대회 일정 imagefile [레벨:30]ROBOTIS 2012-03-22 2411
공지 [교육] 로보티즈 무료 교육 프로그램 및 행사 일정 안내 - 2/4분기 [레벨:30]ROBOTIS 2012-04-24 1582
공지 [채용공고] 생산관리분야 관리직 모집 (~2012.05.31까지) [레벨:30]ROBOTIS 2012-05-10 518
193 [교육] 11월 13일 생각으로 만드는 로봇 올로 초급 교육 imagefile [레벨:30]ROBOTIS 2010-11-05 4846
192 [기사] ‘로보월드 2010' 전시회 참가 imagefile [레벨:30]ROBOTIS 2010-11-01 6409
191 [공지] 2011년도 '로봇교육사업'의 성공파트너를 모집합니다. imagefile [레벨:30]ROBOTIS 2010-10-19 9985
190 [교육] 올로 전문 과정 교육(10월 23일~24일) imagefile [레벨:30]ROBOTIS 2010-10-15 5068
189 [채용공고] 소프트웨어 개발 분야 경력 및 신입사원 모집 (~10/15) [레벨:30]ROBOTIS 2010-09-29 7670
188 [교육] 10월 9일 생각으로 만드는 로봇 올로 초급 교육 imagefile [레벨:30]ROBOTIS 2010-09-28 5176
187 [공지] 추석 연휴 배송 안내 [레벨:30]ROBOTIS 2010-09-15 5088
186 [대회] 2010 국제로봇컨테스트 안내 imagefile [레벨:30]ROBOTIS 2010-09-07 6761
185 [대회] 2010 IRC <가족과 함께 하는 창작로봇전> 안내 imagefile [레벨:30]ROBOTIS 2010-09-07 5434
184 [공지] 방과후학교 민간서비스 업체 인증 획득 [레벨:30]ROBOTIS 2010-09-03 7676
183 [공지] 바이올로이드 프리미엄 키트용 신규 예제 공개 imagefile [레벨:30]ROBOTIS 2010-08-26 5250
182 [교육] 9월 4일 생각으로 만드는 로봇 올로 초급 교육 imagefile [레벨:30]ROBOTIS 2010-08-26 5167
181 [대회] 로봇분야교사경진대회(~10/8 마감) file [레벨:30]ROBOTIS 2010-08-20 8369
180 [대회] 대구로봇경진대회 개최 안내 [레벨:30]ROBOTIS 2010-08-16 5430
179 [기사] POPULAR SCIENCE : Humanoid in America image [레벨:30]ROBOTIS 2010-08-06 5515
178 [교육] 바이올로이드 전문 과정 교육(8월 14일~15일) imagefile [레벨:30]ROBOTIS 2010-08-05 5382
» [기사] 휴머노이드 로봇 개발 쉬워진다 imagefile [레벨:30]ROBOTIS 2010-08-03 8017
176 [교육] 8월 7일 생각으로 만드는 로봇 올로 초급 교육 imagefile [레벨:30]ROBOTIS 2010-08-02 5505
175 [채용공고]부문별 직원모집(~8/31) [1] [레벨:30]ROBOTIS 2010-07-21 8418
174 [교육] 올로 심화 과정 교육(7월 24일~25일) imagefile [레벨:30]ROBOTIS 2010-07-19 5358

XE Login