Home > 포럼 > 질문&답변
질문 하시기 전에 검색을 통해 원하는 질문/답변 내용을 찾아봐주세요.

직비에 관한 질문입니다.

바이올로이드 조회 수 3419 추천 수 0 2010.08.03 18:24:45

안녕하세요

직비 때문에 그런대요

cm5 모델에  직비 ZIG-100 을 연결하고 컴퓨터  ZIG2Serial 를 이용하여 무선으로 조정할려고 하는대

거리가 바로 cm5 모델 앞에서 조정 하면 대고 10cm 이상 떠어지면 조정도 안되고 바로 앞에서 한다고 해도 잘되는것도 아니고 RC-100

을 이용하여도 가까이 붙어야 되고 이상합니다 cm5 가 다른몇게를 해봐도 그렇습니다

대학교라 무선 인터넷과 관련이 있는지요????

처음에 되질않다가 무선인터넷을 뽑고 가까이 붙여서 해보뉘 조정되나 그렇게 잘되는것도아니고 전진 버턴을 눌르면 눌릴때

전진되게 로봇 플러스 사용하여 해놓았는대 전진 한번 누리면 ㄱ알아서 계속 전진되네요.

넷스팟이 학교 전체에 있습니다..

 

어떻게 해야하는지요??

 


[레벨:30]ROBOTIS

2010.08.04 09:36:50
*.112.9.210

안녕하세요. 로보티즈입니다.

zig100 모듈은 무선랜, 블루투스등의 무선기기에 영향이 있을수 있습니다.

무선기기가 없는곳에서 시도해보시고 증상이 동일하다면 zig100을 A/S 신청해주시기 바랍니다.

감사합니다.  

List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 기타 주문시 참고사항 ROBOTIS 2006-11-03 141154
공지 기타 [필독] A/S 접수 방법 ROBOTIS 2007-04-10 141738
공지 기타 e-Manual 오픈 ROBOTIS 2009-10-27 113277
공지 바이올로이드 바이올로이드 종합 키트를 프리미엄 키트로 업그레이드하기 ROBOTIS 2011-01-20 65365
3344 올로 CM-100이 전원도안꺼지고 컴퓨터에도 안떠요 [1] 올로 2010-08-11 3452
3343 기타 CM-700 [1] 비맞은 생쥐 2010-08-11 3125
3342 기타 a/s문의 [1] 가온누리 2010-08-11 3125
3341 다이나믹셀 외부 장치 사용. [1] 아침햇살 2010-08-11 2981
3340 올로 올로 4단계 미로탈출로봇 kkm 2010-08-10 3883
3339 바이올로이드 USB2Dynamixel 연결문제 file [1] 박진혁 2010-08-09 3215
3338 올로 올로교육키트2단계 책 [1] 가을비 2010-08-08 3356
3337 바이올로이드 임베디드 C에서의 serial SDK에 대해 [1] 흐규흐규 2010-08-07 3482
3336 올로 Rc-100에대해서 [2] 박수영12345 2010-08-06 3365
3335 기타 배송언제되나요 [1] 박진혁 2010-08-05 3967
3334 다이나믹셀 rx-64 구동 [1] takeaway 2010-08-05 4346
3333 바이올로이드 CM-510,ZIG-100 set 문의 image [1] Newbie 2010-08-05 3439
3332 다이나믹셀 아래 Dynamixel Manager 관련 질문했던 사용자 입니다. file [1] 조범희 2010-08-05 3324
3331 기타 CM-700, CM-2 [1] 비맞은 생쥐 2010-08-05 4853
3330 다이나믹셀 급하게 질문 하나 올릴게요... 빠른 답변 부탁드려요 ㅜㅜㅜ file [1] 스틸로얄 2010-08-05 3487
3329 바이올로이드 CM-510 지그비 [1] 박재형 2010-08-04 3535
» 바이올로이드 직비에 관한 질문입니다. [1] 이준하 2010-08-03 3419
3327 바이올로이드 '다윈 엘씨' 출시 예정일 과 가격 문의 [1] 에디 2010-08-03 3452
3326 다이나믹셀 Dynamixel Manager 관련 질문입니다. file [1] 조범희 2010-08-02 3926
3325 바이올로이드 예제 프로그램 [1] newpower04 2010-08-01 3527

XE Login