질문 하시기 전에 검색을 통해 원하는 질문/답변 내용을 찾아봐주세요.

AX-12+のボーレート設定

조회 수 1252 추천 수 0 2010.08.10 16:15:33
投稿 *.112.9.210

技術的な質問です。

 

自分で作成したコントローラでAX-12+の動作チェックをして
いた時に、間違えてボーレート設定レジスタに0x00を書き込んで
しまいました。

この場合、マニュアルの計算式によるとボーレートは2Mbpsに
なりそうなので、コントローラ側の通信速度を2Mbpsに設定して
みたのですが反応がありません。

質問1:AX-12+側の通信速度はいくつになっているので
しょうか?
質問2:工場出荷状態に戻すのに通信以外(電源ON時に
データ線をホールドするとか)の方法はあるのでしょうか?

どうぞよろしくお願いします。


댓글 '3'

ROBOTIS

2010.08.10 16:16:49
*.112.9.210

 株式会社ロボティスです。
 弊社製品のご利用、誠にありがとうございます。

早速ご質問の回答ですが
 質問1:AX-12+側の通信速度はいくつになっているので
 しょうか?
 → Baud 0に設定すると2Mbpsに変わります。

 質問2:工場出荷状態に戻すのに通信以外(電源ON時
 に データ線をホールドするとか)の方法はあるのでしょうか?
 →通信以外に工場出荷状態に変更する方法はあり ません。
USB2Dynamixelをお持ちであればDynamixel Wizardで復帰を試 してみてください。
> http://support.robotis.com/jp/techsupport_jpn.htm#software/roboplus/
> dynamixel_monitor/firmwaremanagement/dynamixel_monitor_fwrecovery.htm
もう一つの方法で2Mbpsからreset命令を実行する方法が あります。2Mbpsに変更されていることが確認された
ら、この方法も工場出荷状況に変わります。

 またご不明な点がございましたらご連絡お願いいた します。

 宜しくお願いいたします。

投稿

2010.08.10 16:24:33
*.112.9.210

通信速度はやはり2Mbpsになるのですね。


AX-12+のマニュアルには最高1Mbpsとなっているのに、
通信速度の計算式では書き込む値を0にすると2Mbpsに
なりそうで、どちらになるのかはっきりしませんでした。

USB2Dynamixelは持っていないので、再度自作コントローラの
通信速度を確認してやってみます。ダメなら購入した
お店に持っていってUSB2Dynamixelでの修復をお願いしてみま
す。ところで、USB2Dynamixelのマニュアルを見てみたのです
が、最初に接続されているダイナミクセルとの通信を開始
する際に「Full Search」に設定しておくと、最高速度2Mbpsまでの
サーチをするのでしょうか?

ROBOTIS

2010.08.10 16:25:00
*.112.9.210

2Mbpsも通信は可能ですが当社製品は1Mbpsで最適化されているので1Mの使用をお勧めします。
Dynamixel Wizardで検索を行いますと検索範囲を設定することができます。
http://support.robotis.com/jp/techsupport_jpn.htm#software/roboplus/dynamixel_monitor/quickstart/dynamixel_monitor_connection.htm
一般検索や詳細検索では2Mbpを探すことができませんので、すべて検索や使用者検索をご利用になりますと2Mbpsも検索できます。

문서 첨부 제한 : 0Byte/ 2.00MB
파일 제한 크기 : 2.00MB (허용 확장자 : *.*)
List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 修理/交換手?書 file ROBOTIS 2009-04-22 1498
9 USB2Dynamixelドライバー okamoto 2012-04-23 39
8 RX-64の最大保持トルクについて [1] Y.U 2010-10-18 825
7 CAN通信、CANバスに接続して制御できますか? [1] うるし 2010-09-21 750
» AX-12+のボーレート設定 [3] 投稿 2010-08-10 1252
5 電源について [2] 林拓矢 2010-06-30 773
4 Dynamixel Manager バ?ジョン [1] Hazi 2009-02-18 1584
3 ロボットタ?ミナルのデ?タ保存 [1] TomCee 2008-07-03 1452
2 バイオロイド?門家用キットの CD-ROM [1] John 2008-07-03 1488
1 ゴ?ルのポジションと syncwrite-パッケ?ジ [1] Hao-che 2008-07-03 1369

XE Login