Home > 포럼 > 뉴스&공지

[대회] 대구로봇경진대회 개최 안내

조회 수 4956 추천 수 0 2010.08.16 14:47:43

행사 개요

·   개최일시 : 2010년 9월 18일(토)~19()

·   주 최 : 대구광역시, 대구광역시교육청

·   주 관 : EXCO, 대구로봇교육연구회

·   후 원 : 경상공업고등학교 지능형로봇과

·   협 찬 : ()로보빌더, ()로보티즈, 미래로봇, 카이로봇

·   추진일정 및 장소
  -
대회공고 : 2010년 7월 12일(월)~7 17()
  -
참가신청 : 2010년 7월 19일(월)~8 31() 오후5까지
  -
대회일자 : 2010년 9월 18일(토)~19()
  -
대회장소 : 2010 대구과학축전 행사장 내(1)

 

대회종목

종목구분

경기개요

대상 및 인원

경 기
부 문

미션 로봇

로봇을 프로그래밍하여 로봇이 폭 2cm 이하의 라인을 따라 주어진 적재물과 임무를 정확히 수행하고 주어진 시간에 얼마나 정확히 도착 하는가를 겨루는 경기

1 1
(
//고등부)

로봇 레이싱

비프로그램 라인트레이서 경기로 바닥의 검은색 선을 따라가는 로봇으로써 주어진 주행선을 센서로 검출하여 목적지까지 빨리 이동하는 경기

1 1
(
초등1-3학년)

서바이벌
로봇

로봇을 프로그래밍하고 무선통신으로 제어하여 경기로 2대의 소형보행로봇이 한 팀이 되어 상대편 로봇들을 경기장 밖으로 완전히 밀어내면 승리하는 경기

2 1
(
/중등부)

휴머
노이드
부분

로봇 댄싱

휴머노이드를 이용한 다양한 표현, 창의성 및 운영 능력의 평가를 평가하기 위해서 참가자가 미리 준비한 음원에 맞게 구성 기획 하여 제한된 시간 내에 휴머노이드로 표현하는 경기

1~3 1
(
//고등부)

로봇 달리기

휴머노이드를 이용해서 정해진 트랙을 빠른 시간에 달려서 골인하는 경기

1 1
(
//고등부)

 

 

대회 관련 세부 문의는 해당 대회 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.

 

대구로봇경진대회 홈페이지 바로가

 

 

List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 [기사] 대한민국 로봇대상 대통령상 수상 imagefile [1] ROBOTIS 2009-12-03 28549
공지 [채용공고] 소프트웨어(모바일 프로그램) 개발자 모집(상시채용) ROBOTIS 2011-07-14 7349
공지 [채용공고] 로봇교재 개발 분야 담당자 모집(상시채용) ROBOTIS 2011-07-11 6928
공지 [채용공고] 하드웨어분야 경력직사원 모집(상시채용) ROBOTIS 2011-11-16 1550
공지 [채용공고] 교육사업분야 경력직사원 모집(~2011.12.20까지) ROBOTIS 2011-11-16 1380
공지 [교육] 로보티즈 무료 교육 프로그램 및 행사 일정 안내 - 1/4분기 [4] ROBOTIS 2012-01-06 1367
공지 [채용공고] 교육사업분야 기술영업직 모집 (~2012.02.29까지) ROBOTIS 2012-02-01 281
185 [대회] 2010 IRC <가족과 함께 하는 창작로봇전> 안내 imagefile ROBOTIS 2010-09-07 4804
184 [공지] 방과후학교 민간서비스 업체 인증 획득 ROBOTIS 2010-09-03 6826
183 [공지] 바이올로이드 프리미엄 키트용 신규 예제 공개 imagefile ROBOTIS 2010-08-26 4656
182 [교육] 9월 4일 생각으로 만드는 로봇 올로 초급 교육 imagefile ROBOTIS 2010-08-26 4679
181 [대회] 로봇분야교사경진대회(~10/8 마감) file ROBOTIS 2010-08-20 7636
» [대회] 대구로봇경진대회 개최 안내 ROBOTIS 2010-08-16 4956
179 [기사] POPULAR SCIENCE : Humanoid in America image ROBOTIS 2010-08-06 4894
178 [교육] 바이올로이드 전문 과정 교육(8월 14일~15일) imagefile ROBOTIS 2010-08-05 4862
177 [기사] 휴머노이드 로봇 개발 쉬워진다 imagefile ROBOTIS 2010-08-03 6767
176 [교육] 8월 7일 생각으로 만드는 로봇 올로 초급 교육 imagefile ROBOTIS 2010-08-02 4973
175 [채용공고]부문별 직원모집(~8/31) [1] ROBOTIS 2010-07-21 7907
174 [교육] 올로 심화 과정 교육(7월 24일~25일) imagefile ROBOTIS 2010-07-19 4731
173 [기사] EBS 공사창립 10주년 기념행사에서 로보티즈 공로상 수상 imagefile ROBOTIS 2010-07-16 5976
172 [교육] 올로 전문 과정 교육(7월 10일~11일) imagefile ROBOTIS 2010-07-06 4829
171 [교구 변경] 올로 로봇수업용 교구 변경 공지 imagefile ROBOTIS 2010-07-06 13441
170 [교육] 7월 3일 생각으로 만드는 로봇 올로 초급 교육 imagefile ROBOTIS 2010-06-28 4423
169 [게임 공모전] 교육용 로봇 올로 게임 2차 공모전을 진행합니다. (~7/18) file ROBOTIS 2010-06-17 5508
168 [채용공고]인턴사원 모집(~7.16) ROBOTIS 2010-06-16 5968
167 [공지] 제어기 CM-700 출시 imagefile ROBOTIS 2010-06-14 4439
166 [공지] 다이나믹셀 RX-24F 출시 imagefile ROBOTIS 2010-06-14 4676

XE Login