Home > 포럼 > 뉴스&공지

[공지] 본사 이전 안내

조회 수 12788 추천 수 0 2009.08.14 22:55:07
안녕하세요.

로보티즈가 새로운 사무소로 이전하였습니다.

A/S 접수를 위한 물품 발송 또는 회사 방문시 참고하시기 바랍니다.

 map.jpg
위치  :서울 금천구 가산동 371-50 에이스하이엔드타워 3차 1506호
           
지하철 7호선 가산디지털단지역 5번 출구 50m

대표전화 : 070-8671-2600
팩스번호 : 070-8230-1336

감사합니다.
List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 [기사] 대한민국 로봇대상 대통령상 수상 imagefile [1] ROBOTIS 2009-12-03 31077
공지 [채용공고] 로봇교재 개발 분야 담당자 모집(상시채용) [레벨:30]ROBOTIS 2011-07-11 9349
공지 [채용공고] 하드웨어분야 경력직사원 모집(상시채용) [레벨:30]ROBOTIS 2011-11-16 3599
공지 [채용공고] 전자 및 F/W 분야 개발자 모집(상시채용) [레벨:30]ROBOTIS 2012-02-13 2067
공지 [채용공고] 웹프로그래머(PHP, XE) 모집(~5/15까지) [레벨:30]ROBOTIS 2012-03-15 1587
공지 [대회] 2012년 로봇경진대회 일정 imagefile [레벨:30]ROBOTIS 2012-03-22 2452
공지 [교육] 로보티즈 무료 교육 프로그램 및 행사 일정 안내 - 2/4분기 update [레벨:30]ROBOTIS 2012-04-24 1623
공지 [채용공고] 생산관리분야 관리직 모집 (~2012.05.31까지) [레벨:30]ROBOTIS 2012-05-10 538
133 [기사] 로보티즈-로보트태권브이 로봇 개발 MOU image ROBOTIS 2009-12-11 7680
132 [채용공고](주)로보티즈에서 인턴사원을 모집합니다. ROBOTIS 2009-12-10 8877
131 [교육] 바이올로이드 S/W 교육 안내 - 접수 완료 [1] ROBOTIS 2009-11-23 6391
130 [기사] "로봇 만들기 재미에 빠졌어요" image ROBOTIS 2009-11-18 6533
129 [기사] 퍼포먼스에 최적화된 다관절 휴머노이드 로봇 키트 imagefile ROBOTIS 2009-11-12 6813
128 [전시] 광주 국제자동차로봇전 참가 imagefile ROBOTIS 2009-11-12 7728
127 [대회] 제2회 교사 로봇 경연대회 10월 14일 개최 imagefile ROBOTIS 2009-11-12 7654
126 [교육] 생각으로 만드는 로봇 올로 강사연수 안내 imagefile [1] ROBOTIS 2009-11-09 5337
125 미니맥스 개발자 "로봇은 꿈의 실현" imagefile ROBOTIS 2009-11-06 6147
124 EBS가 국내 최초의 로봇 시트콤을 방송한다. image ROBOTIS 2009-10-16 6353
123 [교육] 생각으로 만드는 로봇 올로 강사연수 안내 imagefile ROBOTIS 2009-09-30 5900
» [공지] 본사 이전 안내 image ROBOTIS 2009-08-14 12788
121 [나눔의 IT문화 이제는 학교다] 신문보내기-로보티즈 imagefile ROBOTIS 2009-07-03 7997
120 [기업 탐방]로봇 전문업체 로보티즈,"놀면서 로봇을 배운다" image ROBOTIS 2009-07-03 8205
119 [홍보] EBS 대한민국 어린이 로봇캠프 모집 ROBOTIS 2009-07-01 9057
118 [교육] 바이올로이드 S/W 교육 안내 ROBOTIS 2009-07-01 8082
117 [교육] 생각으로 만드는 로봇 올로 강사연수 안내 ROBOTIS 2009-06-26 7308
116 [교육] 바이올로이드 프리미엄키트 베타테스터 S/W 교육을 합니다. ROBOTIS 2009-06-26 7330
115 [EBS로봇파워]로봇특공대 제 6탄 함안 칠북초등학교 이령분교 imagefile ROBOTIS 2009-06-17 7335

XE Login