Home > 포럼 > 뉴스&공지

생각으로 만드는 로봇 올로(OLLO) 강사연수 안내

 

()로보티즈에서 교육용 로봇 키트인 ‘올로[OLLO]'에 대한 대리점(교육장) 강사연수를

개최합니다. 특히, 이번 연수는 방과후 특기적성 수업에 관련된 내용을 중점으로 진행할 예정입니다.

 

참가 대상

- 방과후 특기적성 수업에 관심이 있는 대리점(교육장) 소속 강사

- 로보티즈 지정 대리점(교육장) 소속 강사


    

- 10 10일 토요일,

- 오전 10 ~ 오후 5

 

교육장소

- 로보티즈 본사 (서울시 금천구 가산동 371-50 에이스하이엔드타워 3 1506)

- 지하철 1호선과 7호선을 이용하여 [가산디지털단지역] 5번 출구에서 50m 전방

map.jpg

 

 

교사 연수 내용

- 방과후 특기적성 관련 교육

- 제안서 작성과 샘플 신청

- 올로 교육키트(로봇수업용) 2단계 교육

- 방과후 특기적성 수업에 준하는 로보플러스 프로그래밍 교육

- 지도 강사 자격증 발급

 

교육 일정표

구분

시간

과목

내용

비고

1

10:00

~ 11:00

올로란?

- 방과후 수업용 올로의 정의

- 올로 교구 설명과 워크북 활용

- 방과후 수업의 방식과 진행과정

 

2

11:00

 ~ 12:00

방과후 수업

- 전국 단위 초등학교 방과후수업 현황분석

- 방과후 교육시장 특성 소개

- 올로 제안서 설명과 샘플배부

 

3

13:00

 ~ 13:50

1단계 심화

과정

- 새로운 커리큘럼 로봇 만들기

- 로봇프로그래밍

 

4

14:00

 ~ 14:50

로보플러스

교육

- 로보티즈 Tech Support 소개

- 로보플러스 사용법

 

5

15:00

 ~ 15:50

2단계 과정

- 로보플러스 명령어 설명

- 파라미터 만들기

- 예제 응용하여 편집, 적용하기

 

6

16:00

 ~ 16:50

2단계 심화

과정

- 프로그램 심화과정 소개

- 로봇대회분석과 대회용 프로그램 분석

- 올로 4단계 소개

 

 

준비물
-
    : 올로 교육교구(로봇수업용) 2단계 ? 필수

-     : 노트북, 다운로더(LN-101)

* 노트북은 배선관계로 완충(완전충전)을 부탁드립니다.

* 노트북은 개인의 이해를 돕기 위한 권장 준비물 입니다. 필수품은 아닙니다.

 

신청 방법

- 이메일(dgtalist@robotis.com)로 참가 신청 (선착순 마감)

- 참가 신청 시에는 참가자 인적사항 기재 요망

(이름/전화번호/소속(교육장명)/주민등록번호/방과후수업여부 필수)

 

참가 신청

- 영업 / 컨텐츠팀 과장 동식

- dgtalist@robotis.com

- TEL : (070) 8671-2600 (대표)

- TEL : (070) 8671-2615 (직통)

- FAX : (070) 8230-1336

 

 

 

 

List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 [기사] 대한민국 로봇대상 대통령상 수상 imagefile [1] ROBOTIS 2009-12-03 28547
공지 [채용공고] 소프트웨어(모바일 프로그램) 개발자 모집(상시채용) ROBOTIS 2011-07-14 7347
공지 [채용공고] 로봇교재 개발 분야 담당자 모집(상시채용) ROBOTIS 2011-07-11 6928
공지 [채용공고] 하드웨어분야 경력직사원 모집(상시채용) ROBOTIS 2011-11-16 1550
공지 [채용공고] 교육사업분야 경력직사원 모집(~2011.12.20까지) ROBOTIS 2011-11-16 1380
공지 [교육] 로보티즈 무료 교육 프로그램 및 행사 일정 안내 - 1/4분기 [4] ROBOTIS 2012-01-06 1367
공지 [채용공고] 교육사업분야 기술영업직 모집 (~2012.02.29까지) ROBOTIS 2012-02-01 281
125 미니맥스 개발자 "로봇은 꿈의 실현" imagefile ROBOTIS 2009-11-06 5638
124 EBS가 국내 최초의 로봇 시트콤을 방송한다. image ROBOTIS 2009-10-16 5839
» [교육] 생각으로 만드는 로봇 올로 강사연수 안내 imagefile ROBOTIS 2009-09-30 5434
122 [공지] 본사 이전 안내 image ROBOTIS 2009-08-14 12095
121 [나눔의 IT문화 이제는 학교다] 신문보내기-로보티즈 imagefile ROBOTIS 2009-07-03 7521
120 [기업 탐방]로봇 전문업체 로보티즈,"놀면서 로봇을 배운다" image ROBOTIS 2009-07-03 7464
119 [홍보] EBS 대한민국 어린이 로봇캠프 모집 ROBOTIS 2009-07-01 8365
118 [교육] 바이올로이드 S/W 교육 안내 ROBOTIS 2009-07-01 7604
117 [교육] 생각으로 만드는 로봇 올로 강사연수 안내 ROBOTIS 2009-06-26 6708
116 [교육] 바이올로이드 프리미엄키트 베타테스터 S/W 교육을 합니다. ROBOTIS 2009-06-26 6808
115 [EBS로봇파워]로봇특공대 제 6탄 함안 칠북초등학교 이령분교 imagefile ROBOTIS 2009-06-17 6568
114 [EBS로봇파워]로봇특공대 제 5탄 평택 성육보육원 imagefile ROBOTIS 2009-06-17 7095
113 [EBS로봇파워]로봇특공대 제 4탄 진천 삼수초등학교 매산분교 imagefile ROBOTIS 2009-06-17 6328
112 [EBS로봇파워]로봇특공대 제 3탄 철원 강포초등학교 imagefile ROBOTIS 2009-06-17 6194
111 [EBS로봇파워]로봇특공대 제 2탄 해남 산이서초등학교 금호분교 imagefile ROBOTIS 2009-06-17 7305
110 [EBS로봇파워]로봇특공대 제 1탄 봉화 소천초등학교 분천분교 imagefile ROBOTIS 2009-06-17 5871
109 제6회 2009 대한민국 로봇대전 개최 imagefile ROBOTIS 2009-06-16 6583
108 신성장동력 박람회 2009 로봇응용 전시관 참가 imagefile ROBOTIS 2009-05-26 8540
107 경남대, ´2009 경남로봇랜드 Fair 제5회 전국 로봇경진대회´ 개최 image ROBOTIS 2009-05-11 6104
106 광운대 로봇게임단, 日 로보원 대회 우승 image ROBOTIS 2009-05-11 8291

XE Login