Home > 포럼 > 뉴스&공지

EBS가 국내 최초의 로봇 시트콤을 방송한다.

조회 수 6353 추천 수 0 2009.10.16 13:21:31
200910150037.jpg
EBS ‘천하제일 로봇대전’ 16일부터 방영

EBS가 국내 최초의 로봇 시트콤을 방송한다.

EBS는 지식경제부 UCR(사용자 생산 로봇) 사업단과 손잡고 로봇들이 펼치는 시트콤 ‘천하제일 로봇대전’을 16일부터 ‘로봇파워’(금 오후 8시·사진)의 코너로 신설한다.

이 시트콤은 안드로메다의 파워 행성에서 우주 최고의 로봇을 가리기 위해 열리는 ‘천하제일 로봇대회’를 배경으로 삼았다. 태권도가 주특기인 천방지축 로봇 ‘태권보이’가 주인공이다. 우주 최고 기업 회장의 딸로 천하제일 로봇을 꿈꾸는 ‘핑키아’, 기울어가는 집안을 일으키려고 참가한 ‘컵라면 로봇’, 악당 3총사인 ‘문어발킹’, ‘쿠앙사우르스’, ‘블랙멍’ 등이 출연한다.

‘태권보이’가 대회에 참가해 로봇들과 경기를 치르면서 실력을 키워 악당과 맞선다는 줄거리다. 출연 로봇들은 장난감이 아니라 전문가들이 제작했으며 제작진은 유선 리모콘을 통해 로봇들의 ‘연기’를 조종한다. 목소리는 더빙한다.

‘천하제일 로봇대전’은 5분 분량의 코너로, 총 20회에 걸쳐 방송한다. 박성웅 PD는 “로봇의 감정을 살리는 게 가장 힘들었다”고 말했다. 제작진은 로봇의 얼굴에 발광다이오드(LED)를 달아 이모티콘과 색깔을 통해 표정 변화를 그렸다. 로봇의 크기는 35∼50cm. 제작진은 이 크기에 맞는 별도의 세트까지 제작했다.

개그맨 유상무와 홍경준이 진행을 맡는 ‘로봇파워’는 ‘천하제일 로봇대전’ 외에 로봇 대결도 보여준다. 정교한 미션을 수행하는 인간형 로봇 ‘휴머노이드’, 초등학생들이 조종하는 ‘주니어 로봇’, 중량 35kg의 전투형 로봇들의 ‘배틀 로봇’으로 나눠 열린다. ‘휴머노이드’ 부문의 우승자에게는 EBS 사장상과 우승 상금 50만 원을 지급한다. 로봇을 직접 제작해 조종할 수 있는 사람은 누구나 참가할 수 있다.

dongA.com 황인찬 기자 hic@donga.com
dongA.com 기사보기
List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 [기사] 대한민국 로봇대상 대통령상 수상 imagefile [1] ROBOTIS 2009-12-03 31077
공지 [채용공고] 로봇교재 개발 분야 담당자 모집(상시채용) [레벨:30]ROBOTIS 2011-07-11 9349
공지 [채용공고] 하드웨어분야 경력직사원 모집(상시채용) [레벨:30]ROBOTIS 2011-11-16 3599
공지 [채용공고] 전자 및 F/W 분야 개발자 모집(상시채용) [레벨:30]ROBOTIS 2012-02-13 2067
공지 [채용공고] 웹프로그래머(PHP, XE) 모집(~5/15까지) [레벨:30]ROBOTIS 2012-03-15 1587
공지 [대회] 2012년 로봇경진대회 일정 imagefile [레벨:30]ROBOTIS 2012-03-22 2452
공지 [교육] 로보티즈 무료 교육 프로그램 및 행사 일정 안내 - 2/4분기 update [레벨:30]ROBOTIS 2012-04-24 1623
공지 [채용공고] 생산관리분야 관리직 모집 (~2012.05.31까지) [레벨:30]ROBOTIS 2012-05-10 538
133 [기사] 로보티즈-로보트태권브이 로봇 개발 MOU image ROBOTIS 2009-12-11 7680
132 [채용공고](주)로보티즈에서 인턴사원을 모집합니다. ROBOTIS 2009-12-10 8877
131 [교육] 바이올로이드 S/W 교육 안내 - 접수 완료 [1] ROBOTIS 2009-11-23 6391
130 [기사] "로봇 만들기 재미에 빠졌어요" image ROBOTIS 2009-11-18 6533
129 [기사] 퍼포먼스에 최적화된 다관절 휴머노이드 로봇 키트 imagefile ROBOTIS 2009-11-12 6813
128 [전시] 광주 국제자동차로봇전 참가 imagefile ROBOTIS 2009-11-12 7728
127 [대회] 제2회 교사 로봇 경연대회 10월 14일 개최 imagefile ROBOTIS 2009-11-12 7654
126 [교육] 생각으로 만드는 로봇 올로 강사연수 안내 imagefile [1] ROBOTIS 2009-11-09 5337
125 미니맥스 개발자 "로봇은 꿈의 실현" imagefile ROBOTIS 2009-11-06 6147
» EBS가 국내 최초의 로봇 시트콤을 방송한다. image ROBOTIS 2009-10-16 6353
123 [교육] 생각으로 만드는 로봇 올로 강사연수 안내 imagefile ROBOTIS 2009-09-30 5900
122 [공지] 본사 이전 안내 image ROBOTIS 2009-08-14 12789
121 [나눔의 IT문화 이제는 학교다] 신문보내기-로보티즈 imagefile ROBOTIS 2009-07-03 7997
120 [기업 탐방]로봇 전문업체 로보티즈,"놀면서 로봇을 배운다" image ROBOTIS 2009-07-03 8205
119 [홍보] EBS 대한민국 어린이 로봇캠프 모집 ROBOTIS 2009-07-01 9057
118 [교육] 바이올로이드 S/W 교육 안내 ROBOTIS 2009-07-01 8082
117 [교육] 생각으로 만드는 로봇 올로 강사연수 안내 ROBOTIS 2009-06-26 7308
116 [교육] 바이올로이드 프리미엄키트 베타테스터 S/W 교육을 합니다. ROBOTIS 2009-06-26 7330
115 [EBS로봇파워]로봇특공대 제 6탄 함안 칠북초등학교 이령분교 imagefile ROBOTIS 2009-06-17 7335

XE Login