Home > 포럼 > 뉴스&공지

[기사] 대한민국 로봇대상 대통령상 수상

조회 수 31078 추천 수 0 2009.12.03 23:41:52

대한민국 로봇대상 대통령상 수상

0921836032_0.jpg

우선 완성형 로봇플랫폼뿐 아니라 부품기술에서도 경쟁력을 인정받았다는 점에서 이번 로봇대상 수상을 매우 뜻깊게 생각한다. '다이나믹셀(Dynamixel)'이 비록 작은 모듈이지만 이 속에 로보티즈의 핵심 기술과 노하우가 집약돼 있다. 그동안 국내외 대학과 연구기관의 로봇제작자들이 보다 편리하고 효율적으로 자신이 원하는 로봇을 구현하는데 다이나믹셀이 기여해 왔다고 자부한다.

해마다 많은 로봇들의 개발 성과가 발표되는데 그 로봇들의 내부를 유심히 살펴볼 기회가 있다면 재미 있는 공통점을 발견할 수 있을 것이다. 많은 로봇들의 팔, 다리, 목 등 관절에는 어김 없이 검은색의 작은 구동 부품이 사용되는데 이것이 로보티즈의 '다이나믹셀'이다. 지식경제부의 연구개발 지원 성과물인 다이나믹셀은 모터, 감속기, 제어기, 통신, 관리 기능을 하나의 모듈로 구현한 스마트 엑추에이터다. 지난 2001년부터 개발에 착수해 7년간 꾸준히 개발되고 업그레이드 된 로봇용 모듈이다.

다이나믹셀은 서로 쉽게 연결될 수 있는 것이 특징이다. 기계, 전기적으로 연결이 간편해 블록 장난감처럼 연결하기만 하면 로봇의 형체를 완성할 수 있다. 이 때문에 비전이나 내비게이션, 지능 등 로봇의 고난도 알고리즘을 개발하는 연구자들은 다이나믹셀을 이용해 로봇의 하드웨어를 구축하는데 소요되는 시간과 노력을 획기적으로 줄일 수 있다.

다이나믹셀을 이용하면 여러 형태의 로봇을 쉽게 만들 수 있기 때문에 로봇을 교육하는 용도의 키트에도 활용된다. 연결하기만 하면 강아지, 인간형 로봇, 6족 곤충 로봇 등에 상관 없이 쉽게 제작할 수 있다. 로봇을 배우는 학교에서는 여러 가지 고가의 부품이나 장비 없이 다이나믹셀만 가지고 수업을 할 수 있다. 최근 열리는 국내외 휴머노이드 대회의 로봇들을 보면 70∼80% 이상이 다이나믹셀을 사용하고 있다. 다이나믹셀은 30여개국에 수출되고 있다.

로보티즈는 최근에 미국에 지사를 내는 등 수출증대에 주력하고 있다. 앞으로 점점 늘어나는 고객들의 다양한 요구에 보다 빠르게 대응할 수 있도록 제품 라인업을 확충할 계획이다. 또 일본, 중국, 대만 등 경쟁제품들에 비해 차별성을 높이고 품질을 강화하기 위해 연구개발에도 더욱 매진하겠다.

 

파이낸셜 뉴스 정상균기자

기사 원본보기

 

'2009 로봇산업인의 밤' 개최

로봇산업인의 화합을 다지는 ‘2009 로봇산업인의 밤’ 행사가 정운찬 국무총리, 곽승준 미래기획위원장, 임채민 지경부 차관과 로봇 관계자 300여명이 참석한 가운데 3일 저녁 63빌딩 코스모스홀에서 개최됐다.

한국로봇산업협회(회장 이용훈)가 주관한 이날 행사에선 로봇산업 경쟁력강화에 기여한 유공자와 우수로봇제품을 개발한 기업에 대한 시상식을 실시했다. 로봇산업발전 유공자 부문 대통령 표창은 국내 최초로 휴머노이드 로봇인 휴보를 개발한 오준호 KAIST 교수가 수상했다. 국무총리 표창은 배진근 유콘시스템 전무, 지경부 장관 표창은 김명석 KAIST 교수, 배일한 전자신문 미래팀장, 이정엽 현대로템 책임연구원, 경진호 한국기계연구원 책임연구원, 조혜경 한성대 교수 등 7명이 수상했다.

올해의 우수로봇 제품을 선정하는 지능형로봇기술대상의 대통령상은 ‘로봇전용 액츄에이터’을 개발한 로보티즈(대표 김병수)가 수상했다. 동 제품은 감속기, 제어기, 구동기 및 네트워크 기능을 단일 모듈로 만들어 해외시장에서 큰 인기를 끌고 있다. 국무총리상은 도담시스템스(대표 문영남), 지경부 장관상은 호야로봇(대표 이소영), NT리서치(대표 김경환) 등이 각각 수상했다.

정운찬 국무총리는 축사를 통해 “로봇은 미래 우리경제의 성장을 이끌어 갈 신성장동력이다”면서 “로봇기술 강국으로 도약하도록 정부도 연구개발 예산을 확충하고 기업의 투자여건을 개선하겠다”고 약속했다.

이날 행사에선 KAIST가 개발한 휴머노이드로봇 ‘휴보2’가 두 발로 뛰는 동작을 처음으로 시연해서 뜨거운 관심을 모았다. 휴보2는 이전 버전에 비해서 30% 가벼워진 몸무게(45KG) 덕분에 시속 4㎞로 뛸 수 있다. 두 발로 달리는 인간형 로봇은 일본 혼다의 아시모와 도요타의 파트너 로봇에 이어 세계에서 3번째이다. 이밖에도 오준호 KAIST교수, 조영조 ETRI 지능형로봇연구단장, 이헌기 로보웨어 부사장 등 로봇 산학연 전문가로 구성된 중창단이 행사장에서 노래를 불러 로봇업계 화합의 분위기를 과시했다.

전자신문 배일한기자 bailh@etnews.co.kr
기사 원본보기


서초1

2009.12.04 02:57:34
*.186.135.78

로보티즈 김병수 대표님, "기술대상" 진심으로 축하드립니다.

한번도 직접 뵌 적은 없지만 EBS 로봇파워를 통해서 뵜었습니다. ^^

그 동안의 끊임없는 노력이 빛을 발하시는 것 같아 기쁩니다.

발전하는 로보티즈가 되시길 항상 기원하고 있습니다.  파이팅!! ^^

List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
» [기사] 대한민국 로봇대상 대통령상 수상 imagefile [1] ROBOTIS 2009-12-03 31078
공지 [채용공고] 로봇교재 개발 분야 담당자 모집(상시채용) [레벨:30]ROBOTIS 2011-07-11 9349
공지 [채용공고] 하드웨어분야 경력직사원 모집(상시채용) [레벨:30]ROBOTIS 2011-11-16 3599
공지 [채용공고] 전자 및 F/W 분야 개발자 모집(상시채용) [레벨:30]ROBOTIS 2012-02-13 2067
공지 [채용공고] 웹프로그래머(PHP, XE) 모집(~5/15까지) [레벨:30]ROBOTIS 2012-03-15 1587
공지 [대회] 2012년 로봇경진대회 일정 imagefile [레벨:30]ROBOTIS 2012-03-22 2452
공지 [교육] 로보티즈 무료 교육 프로그램 및 행사 일정 안내 - 2/4분기 update [레벨:30]ROBOTIS 2012-04-24 1623
공지 [채용공고] 생산관리분야 관리직 모집 (~2012.05.31까지) [레벨:30]ROBOTIS 2012-05-10 538
310 [교육] 올로 초급 과정 교육 (6월 2일) new [레벨:30]ROBOTIS 2012-05-22 18
309 [기사] 여수엑스포 로봇축구 image [레벨:30]ROBOTIS 2012-05-21 96
308 [기사] ‘다비드’ 만나면 어른들도 긴장하죠 image [레벨:30]ROBOTIS 2012-05-18 107
307 [기사-여수엑스포] 관람객 가장 많이 몰린 인기관은? image [레벨:30]ROBOTIS 2012-05-18 215
306 [교육] Task 심화 과정 교육 (5월 26일~27일) - 접수중 [1] [레벨:30]ROBOTIS 2012-05-14 221
305 [교육] Task 전문교육(5월 12일~13일) - 접수마감 [1] [레벨:30]ROBOTIS 2012-04-30 487
304 [공지] 다이나믹셀 MX-시리즈 전 모델 출시! [레벨:30]ROBOTIS 2012-04-25 450
303 [교육] Task 심화 과정 교육 (4월 28일~4월29일)-종료 [레벨:30]ROBOTIS 2012-04-23 420
302 [교육] Motion 심화 과정 교육 (4월 21일~22일) - 종료 [레벨:30]ROBOTIS 2012-04-06 709
301 [교육] 올로 초급 과정 교육 (4월 7일) - 종료 [레벨:30]ROBOTIS 2012-04-02 690
300 [교육] Task 심화 과정 교육 (3월 31일~4월1일) - 종료 [1] [레벨:30]ROBOTIS 2012-03-20 633
299 [출시 안내] DARwIn-OP FSR-Embedded Foot Set 판매 시작 [레벨:30]ROBOTIS 2012-03-19 506
298 [교육] 2012 상반기 로봇축구 워크샾 - DARwin-OP Tutorial file [레벨:30]ROBOTIS 2012-03-10 651
297 [공지] 스마트폰용 로보플러스 태스크, R+m.Task 공개 imagefile [레벨:30]ROBOTIS 2012-03-08 680
296 [교육] 올로 초급 과정 교육 (3월 10일) - 종료 [1] [레벨:30]ROBOTIS 2012-03-05 577
295 [교육] Task 전문교육(3월4일~5일) - 종료 [레벨:30]ROBOTIS 2012-02-28 752

XE Login