Home > 포럼 > 로봇갤러리

AMO NRX-28 (1)

바이올로이드 조회 수 14700 추천 수 97 2007.06.03 19:56:48 동준명 (Singapore)
동준명 (Singapore) *.238.207.43
Name : NRX-28 (Version 1.2)
Designer : 동준명 & Friends

DSCN3366.JPG

Main Module - RX-28 - 22pcs
Main Material - Aluminium 5052 , G-10 , Carbon Fibre
Battery - 11.1V Li-po 2200mah
Controller - CM-2 / Meggy 256 + Zig100

Height - 400mm
Width - 210mm
Fat - 140mm
Robot Dry Weight - 2.2kg
Full Battle Weight - 2.8kg

Status - Pre Production Photos (80% complete)
List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 기타 [내가 만든 로봇] 로봇갤러리 우수 작품 시상 안내 imagefile ROBOTIS 2011-01-28 85908
공지 DARwIn-OP 오픈 플랫폼 휴머노이드 로봇, DARwIn-OP file [1] ROBOTIS 2011-03-03 67360
공지 기타 역대 로봇갤러리 우수 작품(~4월 30일까지 선정) image ROBOTIS 2011-03-31 83250
31 바이올로이드 AMO NRX-28 (2) imagefile 동준명 (Singapore) 2007-06-03 9269
» 바이올로이드 AMO NRX-28 (1) imagefile 동준명 (Singapore) 2007-06-03 14700
29 바이올로이드 [Image] STORMWAVE2007 (ROBOT FACTORY) imagefile ROBOTIS 2007-04-24 7962
28 바이올로이드 [Image] "URIA" Windows Embedded with built in XP (URIA) imagefile ROBOTIS 2007-04-10 9577
27 바이올로이드 [Image] The next generation humanoid robot. (URIA) imagefile ROBOTIS 2007-04-10 16888
26 바이올로이드 [Image] KW ROBIT FIVE (KWANGWOON UNIVERSITY) imagefile ROBOTIS 2007-04-10 8773
25 바이올로이드 [Image] KW ROBIT5 (KWANGWOON UNIVERSITY) imagefile ROBOTIS 2007-04-10 15394
24 바이올로이드 [Image] KW ROBIT4 (KWANGWOON UNIVERSITY) imagefile ROBOTIS 2007-04-10 8030
23 바이올로이드 [Image] KW ROBIT3 (KWANGWOON UNIVERSITY) imagefile ROBOTIS 2007-04-10 9182
22 바이올로이드 [Image] KW ROBIT2 (KWANGWOON UNIVERSITY) imagefile ROBOTIS 2007-04-10 8470
21 바이올로이드 [Image] KW ROBIT1 (KWANGWOON UNIVERSITY) imagefile ROBOTIS 2007-04-10 8164
20 바이올로이드 아내내일 Tomorrow's Wife imagemoviefile ROBOTIS 2007-03-07 9776
19 바이올로이드 [Video] RX_HUMANOID imagemoviefile ROBOTIS 2007-02-05 9093
18 바이올로이드 [Video] Run (RX_HUMANOID) imagemoviefile ROBOTIS 2007-02-05 10076
17 바이올로이드 [Video] Dance (RX_HUMANOID) imagemoviefile ROBOTIS 2007-02-05 8652
16 바이올로이드 [Video] KBS1 GoldenBell (RX_HUMANOID) imagemoviefile ROBOTIS 2007-02-05 9892
15 바이올로이드 [Video] Walking (RX_HUMANOID) imagemoviefile ROBOTIS 2007-02-05 10834
14 바이올로이드 [Image] stand (cycloid2) imagefile ROBOTIS 2007-01-21 9324
13 바이올로이드 [Image] 23attack (cycloid2) imagefile ROBOTIS 2007-01-21 9197
12 바이올로이드 [Video] Walk (cycloid2) imagemoviefile ROBOTIS 2007-01-21 9474

XE Login