Home > 포럼 > 로봇갤러리

저도 기념품에 혹해 봅니다 ^^ 유효한가요?

바이올로이드 조회 수 8189 추천 수 212 2007.10.23 03:15:35 박지훈
박지훈 *.238.207.43
- 제작자 이름                : 박지훈
- 직업                          : 부산 동서대학교 전자공학과 학술동아리 능소화대
- 이메일                       : pakjihun@nate.com
- 로봇 이름, 간단한 소개 :

바이올로이드 종합키트 휴머노이드로 조립후 약간 개조
블루투스 모듈과 PC의 터미널 상에서 무선 제어 가능
(ACODE-300 사용, 로보티즈 ZIG-100과 핀배열 호환)

모터 스피드 동기화 함수 적용
(스텝 시작에 모든 모터가 움직이기 시작하고
  스텝 종료에 모든 모터가 정지한다.)

보행 모션은 로보티즈에서 제공하는 모션 데이터값을 추출하여
나름대로 변형하여 이식하였지만 100% 일치하지 못함

추신 : HTML도 안되서 링크 겁니다.

http://videolog.blog.naver.com/pakjihun/2000008982
List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 기타 [내가 만든 로봇] 로봇갤러리 우수 작품 시상 안내 imagefile ROBOTIS 2011-01-28 85912
공지 DARwIn-OP 오픈 플랫폼 휴머노이드 로봇, DARwIn-OP file [1] ROBOTIS 2011-03-03 67364
공지 기타 역대 로봇갤러리 우수 작품(~4월 30일까지 선정) image ROBOTIS 2011-03-31 83255
71 바이올로이드 [VIDEO] Bioloid robotic arm playing tic-tac-toe game movie ROBOTIS 2008-04-02 7446
70 바이올로이드 주니어 로봇 - 다관절 로봇 규정 및 경기장 사진 imagefile ROBOTIS 2008-03-01 7961
69 바이올로이드 제 20차 휴머노이드 미션 - 미션임파서블 2 규정 및 경기장 imagefile ROBOTIS 2008-03-01 8206
68 바이올로이드 프레임교체후첫걸음 moviefile 안홍경 2008-02-28 8202
67 바이올로이드 한돌이의절하기 moviefile 김선희 2008-02-27 7544
66 바이올로이드 CES imagefile ROBOTIS 2008-01-22 7678
65 바이올로이드 IREX-2 imagefile ROBOTIS 2007-12-20 9410
64 바이올로이드 IREX imagefile ROBOTIS 2007-12-20 15712
63 바이올로이드 킹 스파이더 와 벨런스 로봇 kidari70 2007-11-08 11587
62 바이올로이드 [Video] 로보월드2007 URIA (24 DOF) movie ROBOTIS 2007-11-01 9114
61 바이올로이드 Asura-Tiny 아수라타이니 미공개 동영상!? -ㅅ-;; imagefile 이동훈 2007-10-30 9073
» 바이올로이드 저도 기념품에 혹해 봅니다 ^^ 유효한가요? 박지훈 2007-10-23 8189
59 바이올로이드 마술쇼에 등장한 URIA imagefile 주진택 2007-10-19 8215
58 바이올로이드 URIA 마술쇼에? imagefile 주진택 2007-10-19 8373
57 바이올로이드 [슈미트 리스타트] 보행 동영상 최문석 2007-10-11 8724
56 바이올로이드 트렌스포머 따라해보기.. ^^ moviefile crimsonx 2007-10-04 9846
55 바이올로이드 로보티즈 로봇올림피아드 출전 imagefile killtex 2007-09-18 11044
54 바이올로이드 로보티즈 교육생 최연소자 -2학년 imagefile killtex 2007-09-18 8050
53 바이올로이드 스핑크스-2006전국청소년로봇경진대회 은상입상작 imagefile killtex 2007-09-18 8491
52 바이올로이드 2006년 계단오르기 부산예선작 imagefile killtex 2007-09-18 9238

XE Login