Home > 포럼 > 질문&답변
질문 하시기 전에 검색을 통해 원하는 질문/답변 내용을 찾아봐주세요.

USB 485 convert

조회 수 4617 추천 수 0 2005.10.26 17:04:46
로보티즈 *.238.207.43
<고객>님께서 작성하신 글입니다.
================================================
>usb 485 convert 에 대한
>기본적인 데이터 쉬트나 스팩같은거 혹시 없나요?
>
>있으면 좀 보내주세요 ^^
================================================

USB to 485 converter 사양입니다

♣ Device driver
- USB 1.1, 2.0(권장) 지원(Direct Access API 사용시 USB 1.1은 정상 동작을 안 할 수 있음)
- OS: Windows 2000/XP

♣ Communication
- RS-232와 RS-485 지원 (선택할 수 있음)
- 통신 최대 bps: 1Mbps (RS-232와 RS-485모두 1Mbps까지 가능함)



♣ 패키지 제품
1. Dynamixel 연결 케이블(기본 제공)
- Dynamixel 연결을 위한 컨넥터 케이블 기본 제공(RS-232를 사용할 경우는 별도 케이블 사용)
- USBto485 converter는 전원 공급선이 없으므로 Dynamixel 제어시 별도의 전원 공급해야 함

2. Dynamixel configurator(기본 제공)
- PC에서 Dynamixel을 제어할 수 있는 소프트웨어

3. Direct Access API(별매)
- Dynamixel을 직접 제어할 수 있는 PC 어플리케이션 개발용 SDK
- 개발 환경: Visual C++ 6.0이상

List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 기타 주문시 참고사항 ROBOTIS 2006-11-03 141233
공지 기타 [필독] A/S 접수 방법 ROBOTIS 2007-04-10 141839
공지 기타 e-Manual 오픈 ROBOTIS 2009-10-27 113352
공지 바이올로이드 바이올로이드 종합 키트를 프리미엄 키트로 업그레이드하기 ROBOTIS 2011-01-20 65435
44 바이올로이드 무선조종의 방식 문의 로보티즈 2005-10-26 3085
43 바이올로이드 무선조종의 방식 문의 고객 2005-10-26 3630
42 DX-117 모터 속도 로보티즈 2005-10-26 2857
41 DX-117 모터 속도 고객 2005-10-26 3000
40 Gripper, 5D arm, 9D Hand의 허용하중 로보티즈 2005-10-26 3409
39 Gripper, 5D arm, 9D Hand의 허용하중 고객 2005-10-26 2969
38 로봇관절의 CPU 관련 문의 로보티즈 2005-10-26 5414
37 로봇관절의 CPU 관련 문의 고객 2005-10-26 4448
36 바이올로이드와 사이클로이드의 차이 로보티즈 2005-10-26 3396
35 바이올로이드와 사이클로이드의 차이 고객 2005-10-26 5293
34 DX-113으로 2족로봇을 만들려고 합니다 로보티즈 2005-10-26 3501
33 DX-113으로 2족로봇을 만들려고 합니다 고객 2005-10-26 3531
» USB 485 convert 로보티즈 2005-10-26 4617
31 USB 485 convert 고객 2005-10-26 4145
30 바이올로이드 관련 질문 로보티즈 2005-10-26 3731
29 바이올로이드 관련 질문 고객 2005-10-26 3165
28 USB 2.0? 로보티즈 2005-10-26 6375
27 USB 2.0? 고객 2005-10-26 4529
26 다이나믹셀 관련 문의 로보티즈 2005-10-26 3174
25 다이나믹셀 관련 문의 고객 2005-10-26 4903

XE Login