Home > 포럼 > 질문&답변
질문 하시기 전에 검색을 통해 원하는 질문/답변 내용을 찾아봐주세요.

DX-117 모터 속도

조회 수 3000 추천 수 0 2005.10.26 17:33:58
고객 *.238.207.43
메뉴얼마다 dx-117의 모터 속도가 조금씩 차이를 보이던데요..
최고속도가 70rpm이라고 적힌 경우도 있고, 114rpm이라고 적힌 경우도
있구요.. 15볼트의 전압에서 최고로 빠른 속도를 정확히 알려 주세요..
"max rpm"과 "time/60도" 좀 알려 주세요..
좋은 하루 되시길..
List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 기타 주문시 참고사항 ROBOTIS 2006-11-03 141234
공지 기타 [필독] A/S 접수 방법 ROBOTIS 2007-04-10 141843
공지 기타 e-Manual 오픈 ROBOTIS 2009-10-27 113353
공지 바이올로이드 바이올로이드 종합 키트를 프리미엄 키트로 업그레이드하기 ROBOTIS 2011-01-20 65435
44 바이올로이드 무선조종의 방식 문의 로보티즈 2005-10-26 3085
43 바이올로이드 무선조종의 방식 문의 고객 2005-10-26 3630
42 DX-117 모터 속도 로보티즈 2005-10-26 2857
» DX-117 모터 속도 고객 2005-10-26 3000
40 Gripper, 5D arm, 9D Hand의 허용하중 로보티즈 2005-10-26 3410
39 Gripper, 5D arm, 9D Hand의 허용하중 고객 2005-10-26 2970
38 로봇관절의 CPU 관련 문의 로보티즈 2005-10-26 5414
37 로봇관절의 CPU 관련 문의 고객 2005-10-26 4449
36 바이올로이드와 사이클로이드의 차이 로보티즈 2005-10-26 3397
35 바이올로이드와 사이클로이드의 차이 고객 2005-10-26 5293
34 DX-113으로 2족로봇을 만들려고 합니다 로보티즈 2005-10-26 3502
33 DX-113으로 2족로봇을 만들려고 합니다 고객 2005-10-26 3532
32 USB 485 convert 로보티즈 2005-10-26 4618
31 USB 485 convert 고객 2005-10-26 4145
30 바이올로이드 관련 질문 로보티즈 2005-10-26 3731
29 바이올로이드 관련 질문 고객 2005-10-26 3165
28 USB 2.0? 로보티즈 2005-10-26 6375
27 USB 2.0? 고객 2005-10-26 4529
26 다이나믹셀 관련 문의 로보티즈 2005-10-26 3174
25 다이나믹셀 관련 문의 고객 2005-10-26 4903

XE Login