Home > 포럼 > 질문&답변
질문 하시기 전에 검색을 통해 원하는 질문/답변 내용을 찾아봐주세요.

DX-117 모터 속도

조회 수 2857 추천 수 0 2005.10.26 17:34:54
로보티즈 *.238.207.43
<고객>님께서 작성하신 글입니다.
================================================
>메뉴얼마다 dx-117의 모터 속도가 조금씩 차이를 보이던데요..
>최고속도가 70rpm이라고 적힌 경우도 있고, 114rpm이라고 적힌 경우도
>있구요.. 15볼트의 전압에서 최고로 빠른 속도를 정확히 알려 주세요..
>"max rpm"과 "time/60도" 좀 알려 주세요..
>좋은 하루 되시길..
================================================


우선 답변부터 말씀드리면, 현제 올라와 있는 메뉴얼이 맞습니다.

Dynamixel은 속도가 전압과 로드에 무관하게 속도가 일정하게 제어되며,
속도가 0으로 셋팅된 경우만 전압에 비례하여 속도가 달라집니다(속도제어루틴동작off). 때문에 최고 속도는 제어하려는 목표 속도와 그냥 측정되는 최고 속도 두가지 의미가 있습니다.

117의 경우 속도를 0x3ff로 설정하고 전압을 계속 높이면 속도는 114rpm으로 수렴합니다. 즉, 모터는 더 돌 수 있더라도, 제어 루틴이 동작하여 속도를 114rpm으로 맞추는 것입니다.

일반적인 RC servo는 후자의 경우만 해당되므로(전압에 따라 속도가 달라지므로, 전지가 만충되면 로봇이 반동으로 넘어지기도 합니다), 하나의 값만 가지지만, 다이나믹셀에서 114rpm이라는 의미는 후자를 의미합니다. 사실 전자는 모터마다 값이 조금씩 차이가 있습니다.

그러나 114rpm을 얻기 위해서는 18V이상의 전압을 걸어줘야 합니다.
또한, RPM은 Round Per Minute, 즉 1분당 회전수이고, time/60도라는 것은 60도를 도는데 걸리는 시간을 의미합니다.

dx-117은 endless turn 방식이 아니므로, 후자로 표시하는 것이 조금 더 합리적이라고 생각됩니다.
List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 기타 주문시 참고사항 ROBOTIS 2006-11-03 141234
공지 기타 [필독] A/S 접수 방법 ROBOTIS 2007-04-10 141843
공지 기타 e-Manual 오픈 ROBOTIS 2009-10-27 113353
공지 바이올로이드 바이올로이드 종합 키트를 프리미엄 키트로 업그레이드하기 ROBOTIS 2011-01-20 65435
44 바이올로이드 무선조종의 방식 문의 로보티즈 2005-10-26 3085
43 바이올로이드 무선조종의 방식 문의 고객 2005-10-26 3630
» DX-117 모터 속도 로보티즈 2005-10-26 2857
41 DX-117 모터 속도 고객 2005-10-26 3001
40 Gripper, 5D arm, 9D Hand의 허용하중 로보티즈 2005-10-26 3410
39 Gripper, 5D arm, 9D Hand의 허용하중 고객 2005-10-26 2970
38 로봇관절의 CPU 관련 문의 로보티즈 2005-10-26 5414
37 로봇관절의 CPU 관련 문의 고객 2005-10-26 4449
36 바이올로이드와 사이클로이드의 차이 로보티즈 2005-10-26 3397
35 바이올로이드와 사이클로이드의 차이 고객 2005-10-26 5293
34 DX-113으로 2족로봇을 만들려고 합니다 로보티즈 2005-10-26 3502
33 DX-113으로 2족로봇을 만들려고 합니다 고객 2005-10-26 3532
32 USB 485 convert 로보티즈 2005-10-26 4618
31 USB 485 convert 고객 2005-10-26 4145
30 바이올로이드 관련 질문 로보티즈 2005-10-26 3731
29 바이올로이드 관련 질문 고객 2005-10-26 3165
28 USB 2.0? 로보티즈 2005-10-26 6375
27 USB 2.0? 고객 2005-10-26 4529
26 다이나믹셀 관련 문의 로보티즈 2005-10-26 3174
25 다이나믹셀 관련 문의 고객 2005-10-26 4903

XE Login