Home > 포럼 > 질문&답변
질문 하시기 전에 검색을 통해 원하는 질문/답변 내용을 찾아봐주세요.

바이올로이드 무선조종의 방식 문의

조회 수 3085 추천 수 0 2005.10.26 17:36:47
로보티즈 *.238.207.43
<고객>님께서 작성하신 글입니다.
================================================
>바이올로이드 제품에 관해 질문이 있습니다.
>무선조정기는 별매라고 되어 있는데 어떤방식의 조정기인지...
>적외선 센서라고 되어있는데 통신방식은 RF인지 적외선인지....
>답변 부탁 합니다.
================================================

무선조종은 Zigbee(2.4GHz, wireless)와 IR두가지를 모두 지원합니다.
바이올로이드는, 통신이나 센서같은 것이 특수한 부품아닌, 기본 확장 방식을 채택하고 있기 때문에, 무선 조종기는 CM-5라는 바이올로이드의 주 제어기와 무선모듈(또는 IR용은 AX-S1이라는 센서모듈)을 추가하시면, 로봇을 만드는 방식 그대로 조종기를 만들 수 있습니다.
자세한 것은 공지 사항에 계제되는 교육을 참가하시면 유용하실 것같습니다.
감사합니다.

List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 기타 주문시 참고사항 ROBOTIS 2006-11-03 141234
공지 기타 [필독] A/S 접수 방법 ROBOTIS 2007-04-10 141844
공지 기타 e-Manual 오픈 ROBOTIS 2009-10-27 113353
공지 바이올로이드 바이올로이드 종합 키트를 프리미엄 키트로 업그레이드하기 ROBOTIS 2011-01-20 65435
» 바이올로이드 무선조종의 방식 문의 로보티즈 2005-10-26 3085
43 바이올로이드 무선조종의 방식 문의 고객 2005-10-26 3631
42 DX-117 모터 속도 로보티즈 2005-10-26 2858
41 DX-117 모터 속도 고객 2005-10-26 3001
40 Gripper, 5D arm, 9D Hand의 허용하중 로보티즈 2005-10-26 3410
39 Gripper, 5D arm, 9D Hand의 허용하중 고객 2005-10-26 2970
38 로봇관절의 CPU 관련 문의 로보티즈 2005-10-26 5414
37 로봇관절의 CPU 관련 문의 고객 2005-10-26 4449
36 바이올로이드와 사이클로이드의 차이 로보티즈 2005-10-26 3397
35 바이올로이드와 사이클로이드의 차이 고객 2005-10-26 5293
34 DX-113으로 2족로봇을 만들려고 합니다 로보티즈 2005-10-26 3502
33 DX-113으로 2족로봇을 만들려고 합니다 고객 2005-10-26 3532
32 USB 485 convert 로보티즈 2005-10-26 4618
31 USB 485 convert 고객 2005-10-26 4145
30 바이올로이드 관련 질문 로보티즈 2005-10-26 3731
29 바이올로이드 관련 질문 고객 2005-10-26 3165
28 USB 2.0? 로보티즈 2005-10-26 6375
27 USB 2.0? 고객 2005-10-26 4529
26 다이나믹셀 관련 문의 로보티즈 2005-10-26 3174
25 다이나믹셀 관련 문의 고객 2005-10-26 4903

XE Login