Home > 포럼 > 질문&답변
질문 하시기 전에 검색을 통해 원하는 질문/답변 내용을 찾아봐주세요.

AX-12의 Moving Speed

조회 수 5129 추천 수 0 2005.10.26 18:07:39
고객 *.238.207.43
AX-12의 Moving Speed에 대한 질문입니다.

매뉴얼을 보면...

0x3ff로 설정하는 경우 114RPM으로 동작하고, 0x01로 설정하는 경우 최저속도로 움직인다고 하는데...

최저속도가 얼마인지, 그리고 그 중간값은 어떻게 산정해야 하는지에 대한
정보를 부탁드립니다.

예를들면... 50RPM으로 동작시키고자 하는 경우 몇으로 설정해야 하는지요?
List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 기타 주문시 참고사항 ROBOTIS 2006-11-03 118675
공지 기타 [필독] A/S 접수 방법 ROBOTIS 2007-04-10 119210
공지 기타 온라인 Tech Support Center 오픈 ROBOTIS 2009-10-27 91433
공지 바이올로이드 바이올로이드 종합 키트를 프리미엄 키트로 업그레이드하기 ROBOTIS 2011-01-20 44723
66 AX-12 아이디 및 통신속도 설정 고객 2005-10-26 2742
65 AX-12의 Moving Speed 로보티즈 2005-10-26 2566
» AX-12의 Moving Speed 고객 2005-10-26 5129
63 바이올로이드/Direct Access Api 구동 로보티즈 2005-10-26 2804
62 바이올로이드/Direct Access Api 구동 고객 2005-10-26 2533
61 CM-2 사용중 터미널 메세지.. 로보티즈 2005-10-26 2554
60 CM-2 사용중 터미널 메세지.. 고객 2005-10-26 5302
59 바이올로이드로 물구나무, 계단오르기 가능한가요? 로보티즈 2005-10-26 2771
58 바이올로이드로 물구나무, 계단오르기 가능한가요? 고객 2005-10-26 2451
57 6회 로보원 경기를 보고 Cycloid관련 질문사항 로보티즈 2005-10-26 2689
56 6회 로보원 경기를 보고 Cycloid관련 질문사항 고객 2005-10-26 2366
55 AX-12 제어를 하다가 로보티즈 2005-10-26 3236
54 AX-12 제어를 하다가 고객 2005-10-26 2531
53 사이클로이드2 조립을 했는데요. 로보티즈 2005-10-26 2107
52 사이클로이드2 조립을 했는데요. 고객 2005-10-26 2988
51 CAN 방식 문의 고객 2005-10-26 4284
50 CAN 방식 문의 고객 2005-10-26 2542
49 DX-117 업데이트 고객 2005-10-26 3425
48 바이올로이드 작동 중.. 로보티즈 2005-10-26 2358
47 바이올로이드 작동 중.. 고객 2005-10-26 2356

XE Login